Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Proline – simply clever

Proline levert nauwkeurige en betrouwbare procesinformatie door superieure meetprestaties

Jarenlange ervaring met intensief onderzoek en toepassingen hebben Endress+Hauser in staat gesteld om Proline te ontwikkelen tot de state-of-the-art productlijn voor de procesindustrie. Sinds 1977 is de betrouwbaarheid van Proline wereldwijd bewezen in meer dan 2,6 miljoen toepassingen. De nieuwste Proline generatie biedt branchespecifieke oplossingen verpakt in een uniform apparaatconcept. Uw gecombineerde voordelen: tijd- en kostenbesparingen en een hogere productkwaliteit, veiligheid en beschikbaarheid van de installatie.

German Innovation Award 2018 Winnaar

De German Innovation Award is een erkenning voor producten die zich door hun toegevoegde waarde onderscheiden van de huidige beschikbare oplossingen.

Eenvoudige bediening van de flowmeter

Proline 300/500 - Flowmeettechniek van de toekomst

Film: Proline webserver

Film: HistoROM Concept voor gegevensopslag

Film: Heartbeat Technology eenvoudig uitgelegd (3'14")

Film: Heartbeat verificatiie

Voordelen

  • Naadloze systeemintegratie

    Apparaatintegratie onafhankelijk van de veldbustechnologie

    Directe en transparante apparaatintegratie in combinatie met geringe technische inspanningen

  • Web server

    Apparaatbediening en gegevenstoegang eenvoudig gemaakt

    Tijdbesparende flowmeterwerking en gegevenstoegang voor alle meetapparatuur, zonder extra software of interfaces

  • Bedieningsconcept (HMI)

    Eenvoud door uniformiteit

    Uniforme gebruikersinterfaces zorgen voor een snelle inbedrijfstelling, eenvoudige bediening en tijdsbesparing tijdens onderhoud

  • HistoROM Concept voor gegevensopslag

    Gewoon niet te vergeten

    Volledige ondersteuning bij het opslaan, documenteren en herstellen van apparaatgegevens

  • Heartbeat Technology™

    Betrouwbare zelfcontrole voor alle Proline meettechnologieën

    Heartbeat Technology™ zorgt voor meer veiligheid en beschikbaarheid van de fabriek en maakt elektronische kwaliteitsrapportage mogelijk (bijv. ISO 9001)

Consistent en uniform
Proline vermindert de complexiteit en verhoogt de veiligheid door middel van uniforme gebruikersinterfaces voor snelle installatie, eenvoudige bediening en onderhoud, en een vereenvoudigde voorraad van reserveonderdelen. Proline maakt uw installatie veilig en rendabel.

Optimale applicatieoplossingen
Proline sensoren zijn geoptimaliseerd voor specifieke toepassingen om superieure meetprestaties te garanderen en zijn voorzien van de relevante goedkeuringen om aan de compliance-eisen te voldoen. Proline biedt u een concurrentievoordeel.

Downloads

    Proline 300/500 - Innovation brochure

    The future-oriented flow measuring technology

    Proline in industries - the ideal device for each industry

    eBook: Check out the benefits of the new Proline, have look at our industry-optimized product portfolio, and profit from additional information such as films and a download function for brochures.