0 x DN full bore-ontwerp
Uitstekende meetprestaties zonder drukverlies – ongeacht de montageplaats
Dankzij het 0 x DN full bore-ontwerp van de elektromagnetische flowmeters Proline Promag van Endress+Hauser kunnen betrouwbare metingen worden uitgevoerd, ongeacht het flowprofiel en de montageplaats. Deze instrumenten zijn hierdoor bijzonder geschikt voor installatie in krappe ruimtes, bijv. in compacte systemen of op skids, omdat ze geen in- of uitstroomlengtes nodig hebben.
Voordelen
Meer flexibiliteit als het gaat om de montage
Onafhankelijk van het flowprofiel
Geen in- of uitstroomlengtes nodig
Geen buisbeperkingen en drukverlies
Onbeperkte flowmeting
Kniestukken, voorzieningen om iets in te brengen of andere obstakels in de pijp kunnen turbulentie in de flow veroorzaken en leiden tot onnauwkeurige metingen. Dankzij het 0 x DN full bore-ontwerp blijven onze elektromagnetische flowmeters met hoge nauwkeurigheid (±0,5%) meten. Het full bore-ontwerp voorkomt drukverlies en is beschikbaar voor leidingen met een diameter tot 3 meter. Meer informatie vindt u in onze brochure!
's Werelds eerste elektromagnetische flowmeter waarmee zonder beperkingen kan worden gemeten
Downloads
-
Proline Promag W 300/400/500 0 x DN full bore
Innovatiebrochure - 's werelds eerste elektromagnetische debietmeter voor onbeperkt meten
Bestandsgrootte:
Bestandsnaam: