Honingproductie
Bijen van Endress+Hauser Flow vestigen de aandacht op duurzaamheid
Het dak van Endress+Hauser Flow in Reinach wordt niet alleen gebruikt voor het omzetten van zonne-energie, maar is ook de thuishaven van een aantal eigen bijenvolken van het bedrijf. Door diverse plantensoorten te bestuiven, kunnen de bijen een belangrijke bijdrage leveren aan de werking van het ecosysteem en de biodiversiteit ondersteunen. We kunnen de geproduceerde honing gebruiken als een duurzame en betekenisvolle gift en hiermee een communicatieve link voor duurzaamheidsthema's met onze werknemers, klanten en bezoekers creëren.
Verstandig gebruik van daken
Daken worden vaak gebruikt voor het produceren van elektriciteit met zonne-energie. Ook zijn groene daken ideaal als ecologische compensatiegebieden. Endress+Hauser Flow heeft gekozen voor meervoudig gebruik van de daken en heeft een extra habitat voor diverse planten- en diersoorten gecreëerd. Waaronder de eigen honingbijen van het bedrijf.
Het belang van bestuivers voor ons ecosysteem
Bijen en andere insectensoorten zijn cruciaal voor ons ecosysteem en voor ons mensen. Als bestuivers zorgen ze voor de bevruchting en het voortbestaan van veel planten - inclusief talloze gewassen - en dus ook voor onze voedselvoorziening. Ze helpen ook om de habitats van veel andere diersoorten te behouden.
Bewustwording van duurzaamheid
Terwijl bestuivers van cruciaal belang zijn voor ons ecosysteem, zijn ze zelf afhankelijk van een intacte leefwereld. Bewustwording over bedreigde ecosystemen is daarom belangrijk en biedt ons kansen om individueel, als bedrijf en als maatschappij actie te ondernemen. Met de bijen en de honingproductie wil Endress+Hauser Flow bewustwording creëren over dergelijke thema's en medewerkers en honinggebruikers bewustmaken van onze duurzaamheidsinspanningen.
Eigen honingproductie
De kleine bijen worden verzorgd door een medewerker die is opgeleid als imker en die ook zorgt voor het oogsten en bottelen van de honing. Omdat het een natuurproduct is, is de opbrengst van de bijen afhankelijk van diverse factoren en onderworpen aan natuurlijke schommelingen. Daarom varieert het aantal potten Endress+Hauser-honing ook. Het ene jaar zijn het 500 potten, het volgende jaar kunnen het er slechts 150 zijn.