Raman-analyse van de samenstelling van gasturbinebrandstof
Hoe Raman-spectroscopie helpt om gasturbinebrandstofsystemen toekomstbestendig te maken
In een wereld die is gericht op decarbonisatie wordt de brandstofflexibiliteit van gasturbines gewaardeerd als een manier om CO2-uitstoot in het energie-ecosysteem te verlagen. Moderne zware industriële turbines zijn geschikt voor een groter aantal brandstofmengsels. Veel bedrijven over de hele wereld stellen producenten van gasturbines de vraag, of hun bestaande turbines ook met waterstofrijke brandstoffen kunnen werken.

Voordelen op een rij
Levert snelle, nauwkeurige, niet-destructieve analyse van de samenstelling van gasturbinebrandstof
Beschermt en optimaliseert gasturbines door tijdige levering van resultaten, zodat kritische operationele wijzigingen kunnen worden uitgevoerd
Is geschikt voor specifieke brandstoffen of ontwikkeld voor een groter aantal brandstofsamenstellingen en -mengsels
Levert sneller updates met een veel grotere uptime dan conventionele separation-based analysemethoden zoals GC en MS
Levert toekomstbestendige metingen voor koolstofvrije brandstoffen, zoals waterstof en ammoniak
De uitdaging
Een uitgebreide evaluatie van een Raman-gasfase-analyzer voor het bewaken van turbinebrandstoftoevoer werd uitgevoerd in een laboratorium voor gasturbinetechnologie. De eigenaar van deze locatie leverde vier verschillende analyzer-technologieën bij elke turbine, waaronder een calorimeter, een redundant stel gaschromatografen, een zuurstofanalyzer en een CO2-analyzer.
De oplossing
De Raman-analyzer werd geïntegreerd in de brandstofgasstroom via een bypass naar een Raman-glasvezelsonde die in een eenvoudige kruisverbinding is gemonteerd. De metingen werden uitgevoerd bij een brandstofdruk van 350 psia. Voor de massaspectrometer waren monsteroverdrachtslijnen en monsterconditionering nodig vóór de injectie-opening. Uitgebreide studies van snelle transiënte gebeurtenissen werden met beide analyzersystemen uitgevoerd.