TOCeq-meting in afvalwaterzuivering
Registreer ook lage waarden met de Viomax CAS51D
Het water van afvalwaterzuiveringsinstallaties moet voldoen aan bepaalde WHO-specificaties, zodat het opnieuw kan worden gebruikt. Er moet altijd zijn gewaarborgd dat het behandelde water geen gevaar vormt voor mens en milieu. Daarom worden veel verschillende parameters bewaakt en geanalyseerd. Een van deze waarden is het totale gehalte organische koolstof (TOC).

Voordelen van de TOCeq-meting
Betrouwbare procesinformatie in realtime
Continue vastlegging van de gemeten waarden
Lagere bedrijfskosten dankzij toepassing zonder chemicaliën
Uitdaging
De TOC-waarde geeft de verontreinigingsgraad van het water aan en wordt gemeten in de uitlaat van de AWZI. In het ideale geval is de gemeten waarde zeer laag: 3 - 6 ppm. Deze meting is echter zeer complex, omdat deze ook afhankelijk is van andere parameters. Doorgaans wordt de meting uitgevoerd met analyzers, waarvoor kostbare reagentia nodig zijn. De exploitant en de toezichthouders moeten echter op de meetwaarden kunnen vertrouwen.
Onze oplossing
Voor het meten van lage TOC-waarden kan een meting met optische UV254-technologie worden gebruikt in plaats van een analyzer. De sensor kan continu de gemeten waarden opnemen met zeer kleine intervallen. Hiervoor hebt u alleen een transmitter en de Viomax CAS51D nodig. Met de oplossing van Endress+Hauser profiteren exploitanten van consistente meetwaarden en een snelle detectie van afwijkingen.