Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Nauwkeurige productie die kwaliteit garandeert

Kwaliteitsmanagement

Toegewijd aan kwaliteit uit principe

We willen ons klanten optimaal voordeel bieden en om die reden is kwaliteitsmanagement onderdeel van onze bedrijfscultuur. We testen en meten niet alleen kwaliteit, het zit ook in ons bloed. Dit betekent onder meer dat we fouten zien als een kans om onszelf te verbeteren en dichter bij het doel van een foutloze productie te komen. Zeer tevreden partners, voortdurende professionele verbetering, het principe van een "organisatie in ontwikkeling" en Kaizen vormen de basis in dit opzicht.

Managementhandleidingen

Alle productielocaties van Endress+Hauser Flowtec AG maken gebruik van een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem en zijn gecertificeerd in overeenstemming met ISO 9001. De managementhandleidingen Endress+Hauser Flowtec AG kunt u hier downloaden.


ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001

AD 2000-Merkblatt HP 0 en DIN EN ISO 3834-2

  • TÜV-NORD- Notified body for pressure equipment
    Endress+Hauser Flowtec AG is geaudit volgens AD 2000-Merkblatt HP 0 en DIN EN ISO 3834-2. Richtlijn 97/23/EG inzake drukapparatuur is aangetoond.

Aanvullende certificaten

Contact

  • Endress+Hauser Flow Switzerland

    Endress+Hauser Flow Switzerland

    Christoph Merian-Ring 4

    4153 Reinach Basel-Landschaft

    Zwitserland