Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
Geschiedenis
Drinkwaterbewakingssystemen voor voedingsmiddelen & drank
Efficiënte, betrouwbare waterkwaliteitsbewakingssystemen voor naleving van wettelijke & productienormen
Het waarborgen van een optimale drinkwaterkwaliteit is lastig in elke industrie en de concurrentie binnen de voedingsmiddelen- & drankindustrie maakt het alleen maar lastiger. Particuliere eigenaren eisen een strikte OPEX-bewaking. Het bepalen van veiligheidsnormen vereist nauwkeurige bewaking van meerdere parameters. Een lage redundantie betekent dat continuïteit van bewerkingen, efficiënt onderhoud en ondersteuning op afstand remote van vitaal belang zijn. Met vooruitstrevende oplossingen en technologieën levert Endress+Hauser uitgebreide antwoorden op deze uitdagingen.
Efficiënte monitoring voor minimale waterverliezen
Panelen voor de drinkwaterkwaliteitsbewaking van Endress+Hauser minimaliseren de hoeveelheid water die ze opnemen en de ruimte die ze innemen. De efficiëntie wordt verder verbeterd door snelle inbedrijfstelling en gebruiksgemak, waarbij een nauwkeurige analyse van alle relevante parameters met geavanceerde instrumenten wordt geleverd. Onderhoud en toegankelijkheid worden geoptimaliseerd. Memosens- en Liquiline-technologie zorgen voor vuil- en vochtbestendigheid, volledige kalibratietraceerbaarheid en OPEX-besparingen met voortdurende naleving van de voorschriften.
Endress+Hauser Multiparameter analysepanelen leveren alle relevante metingen voor het controleren van de drinkwaterkwaliteit in uw proces.
Drinkwaterbewaking in de voedingsmiddelen- & drankindustrie voor het waarborgen van een optimale drinkwaterkwaliteit
Hoe kunnen we helpen
Endress+Hauser combineert de intensieve ervaring binnen de voedingsmiddelen- & drankindustrie met geavanceerde waterkwaliteitsbewakingssystemen, deskundig overleg en service, zodat wij uw partner voor betrouwbare en efficiënte waterkwaliteitsanalyse kunnen worden en uw installatie klaar voor de toekomst is.
We versnellen uw projectplannings- en engineeringfasen met complete oplossingen, die ook diverse interfaces voor makkelijke integratie via analoge, digitale en IIoT-connectiviteit bieden.
Meetpunten kunnen eenvoudig worden geïnstalleerd en in bedrijf worden gesteld, door de oplossing aan de wand vast te schroeven, op elektriciteit en water aan te sluiten en u bent bedrijfsklaar.
Onze gebruiksvriendelijke panelen hebben een CE-markering, waardoor een hoge efficiënte en strikte bewaking met risicobeperking mogelijk is.
Onze slimme Memosens-technologie zorgt voor eenvoudige kalibratie van uw sensoren in uw laboratorium; de ingebouwde voorspellend-onderhoudvoorzieningen melden wanneer kalibratie of onderhoud nodig is, hetgeen kostenbesparingen tot gevolg heeft.
Met optionele IIoT-connectiviteit hebben onze lokale deskundigen op afstand toegang tot uw panelen, waardoor onze ondersteuning nog uitgebreider is.
I can summarize my experience of the panel in three words: Fault-free, maintenance-free, perfect.
Rolf Bügler, Water Supervisor
, WTP Frasnacht
Wat wij bieden
Drinkwaterkwaliteitsbewakingssystemen van Endress+Hauser kunnen snel worden geïntegreerd, zorgen voor een efficiënte en betrouwbare bewaking en kunnen overal ter wereld worden geleverd en in bedrijf gesteld. Ze worden ondersteund door onze zeer ervaren...
Drinkwaterkwaliteitsbewakingssystemen van Endress+Hauser kunnen snel worden geïntegreerd, zorgen voor een efficiënte en betrouwbare bewaking en kunnen overal ter wereld worden geleverd en in bedrijf gesteld. Ze worden ondersteund door onze zeer ervaren projectmanagers met de nieuwste logistieke mogelijkheden.
Geavanceerd Liquiline-multiparametertransmitterreeks. Maximaal 8 waterkwaliteitsparameters per transmitter
Vooraf gekalibreerde sensoren met Memosens-technologie
Parameters zoals: pH/ORP, geleidbaarheid, opgeloste zuurstof, troebelheid, desinfectie (chloor, broom, ozon), ammonium, orthofosfaat, nitraat/nitriet, somparameters (COD, TOC, TP, SAC), spectroscopie, diverse metalen; sensoren van derden op verzoek
Compacte flowarmatuur om het monsterverbruik tot een minimum te beperken
Naadloze integratie in uw communicatienetwerken (PROFIBUS DP, Modbus TCP/IP, bewaking op afstand via webserver en cloudverbinding)
Geïntegreerde Heartbeat Technology en sensordiagnosefuncties maken toestandsafhankelijk onderhoud en gebruikersvriendelijke controle van het gehele meetpunt mogelijk
Diverse leidingmaterialen leverbaar inclusief hygiënisch PTFE, PVC-U of roestvrij staal
Optionele voorzieningen inclusief bemonsteringskleppen en automatische reiniging
De Oxymax COS22D beschermt uw producten, proces- en fabrieksapparatuur tegen zuurstofinvloeden. Dankzij de betrouwbare en stabiele metingen kunt u uw toepassingen beter bewaken en regelen.
De Memosens CCS51D is een robuuste, onderhoudsarme sensor voor vrij chloor. De sensor levert stabiele en snelle meetresultaten in drink-, zwembad- en proceswater alsook in utiliteiten.
Profiteer van operationele efficiëntie, verbeter de betrouwbaarheid van procesmetingen en beperk risico's voor de kwaliteit, de veiligheid en het milieu met de Endress+Hauser onderhoudsdiensten.
Take a look at the Endress+Hauser devices specially developed for the water treatment sector. Memosens and Liquiline as well as monitoring solutions, that make your work at the water facility easier.
Make your life easier with a customized measuring cabinet or container for your measurement task. Get an overview of the variety of Endress+Hauser liquid analysis solutions in this brochure.
Stoom- en wateranalysesysteem (SWAS) voor F&B-productie
Stoom- en wateranalysesysteem (SWAS) voor F&B-productie
Gebruikt u stoomgeneratoren voor uw voedingsmiddelen- of drankproductie? Ontdek onze slimme
SWAS-panelen voor het betrouwbaar bewaken van de waterkwaliteit bij de stoomopwekking.
Proceswaterbewakingssystemen voor voedingsmiddelen- & drank
Proceswaterbewakingssystemen voor voedingsmiddelen- & drank
Realiseer een efficiënte en kostenefficiënte bewaking van de proceswaterkwaliteit die voldoet aan de regels voor de voedingsmiddelen- & drankproductie met complete oplossingen van Endress+Hauser.
Slimme afvalwaterafvoerbewaking in de voedingsmiddelen- & drankindustrie
Slimme afvalwaterafvoerbewaking in de voedingsmiddelen- & drankindustrie
Ontdek hoe dankzij de oplossingen van Endress+Hauser voor bewaking van afvalwaterafvoer de voedingsmiddelen- & drankindustrie kosten kan besparen en tegelijkertijd aan de eisen voldoet - nu en in de toekomst.
Loading and unloading skids in the Food & Beverage industry
Loading and unloading skids in the Food & Beverage industry
See how Endress+Hauser solutions offer increased throughput, cost savings and accuracy to the Food and Beverages industry in the loading and offloading of liquids in trucks and railcars.
Tankniveaumeetsystemen voor de levensmiddelen- en drankindustrie
Tankniveaumeetsystemen voor de levensmiddelen- en drankindustrie
Ontdek hoe de tankniveaumeetoplossingen van Endress+Hauser de prestaties verbeteren, waarbij de voorschriften in de levensmiddelen- en drankindustrie consequent worden nageleefd.
Drinkwaterbewakingssystemen voor voedingsmiddelen & drank
Drinkwaterbewakingssystemen voor voedingsmiddelen & drank
Ontdek de systemen voor de waterkwaliteitsbewaking van Endress+Hauser voor betrouwbare, kostenefficiënte drinkwaterkwaliteitsmetingen in de voedingsmiddelen- & drankindustrie.
Voorraadbeheer van vloeistoffen in de voedingsmiddelen- & drankindustrie
Voorraadbeheer van vloeistoffen in de voedingsmiddelen- & drankindustrie
Ontdek hoe de voorraadbewakingsoplossingen van Endress+Hauser u helpen bij het beheren van voorraden grondstoffen of bulkeindproducten op meerdere locaties
Eersteklas voorraadbeheer voor de voedingsmiddelenindustrie
Eersteklas voorraadbeheer voor de voedingsmiddelenindustrie
Lees meer over onze eersteklas oplossingen voor voorraadbeheer in de voedingsmiddelen- en drankindustrie en hoe Endress+Hauser uw voorraden op meerdere locaties kan beheren.
Temperature monitoring in tanks & silos in the Food industry
Temperature monitoring in tanks & silos in the Food industry
Discover our solution for temperature monitoring to prevent food degradation in bulk tanks and silos. Accurate temperature profiling ensures product quality and plant safety at all times.
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .