Verwijdering van stikstof uit afvalwater met Liquiline Control
Veilige naleving van de grenswaarden voor totaal stikstof en ammonium door optimalisering van de beluchting in de biologische zuivering
Om ervoor te zorgen dat stikstof veilig en efficiënt uit afvalwater kan worden verwijderd, moeten het nitrificatie- en denitrificatieproces optimaal op elkaar worden afgestemd. Het nitrificatieproces hangt af van de precieze toevoer van zuurstof op een bepaald moment. Als er te weinig zuurstof wordt toegevoerd, kunnen de strenge grenswaarden in de uitlaat niet worden nageleefd. Als de compressoren constant op vol vermogen draaien, zal dit resulteren in een enorm energieverbruik.
Tot 30% energiebesparing in het beluchtingsproces
De ventilatoren in een afvalwaterzuiveringsinstallatie vergen enorme hoeveelheden elektriciteit – ze nemen tot 70% van de totale energiebehoefte van de installatie voor hun rekening. Optimaliseer uw stikstofverwijdering door gebruik te maken van Liquiline Control en bespaar hiermee veel geld. Het automatiseringssysteem regelt de ammonium- en nitraatverwijdering op basis van het ingaande afvalwater en uw eigen specifieke grenswaarden voor ammonium en totaal stikstof. Het resultaat is een betrouwbare, energiebesparende denitrificatie van het afvalwater.
Het automatiseringssysteem Liquiline Control zorgt ervoor dat stikstof en ammonium altijd efficiënt uit het afvalwater worden verwijderd, zodat de betreffende grenswaarden worden nageleefd.
Liquiline Control past het toerental van de compressoren dynamisch aan, bijv. bij nachtelijke lage belasting wanneer slechts een kleine hoeveelheid lucht in de beluchtingstank hoeft te worden geblazen..
De digitale zuurstofsensor met Memosens-technologie garandeert uitstekende prestaties en procesbetrouwbaarheid voor alle beluchtingsprocessen (SBR, Anamox, enz.).
Het automatiseringssysteem Liquiline Control regelt de luchttoevoer naar de beluchtingstank, waarbij rekening wordt gehouden met het ingaande afvalwater. Het zorgt voor de optimale hoeveelheid lucht op basis van de zuurstof-, ammonium- en nitraatconcentratie alsmede de hoeveelheid afvalwater. Zo zorgt u voor een betrouwbare naleving van de grenswaarden voor totaal stikstof en ammonium en bespaart u veel energie en dus kosten bij het actief-slibproces.
Met voorspellende regelstrategieën blijft u altijd aan de veilige kant, zelfs bij een dynamische instroom en belasting, en kunt u gemakkelijk voldoen aan gedefinieerde limieten voor totaal stikstof en ammonium bij de uitlaat van uw afvalwaterzuiveringsinstallatie
Optimaliseer uw luchttoevoer naar de beluchtingstank en dus uw energieverbruik met het automatiseringssysteem
Regel gelijktijdig tot drie onafhankelijke zones in het biologische deel van de installatie
Blijf flexibel voor toekomstige aanpassingen en schakel op elk moment over van intermitterende naar continue beluchting
U hebt permanent de volledige controle over het proces, aangezien u alle relevante parameters (grenswaarden en regelparameters) op elk moment kunt aanpassen
Liquiline Control regulates nitrification and denitrification in the Stadtlohn wastewater treatment plant. The control system ensures compliance with limit values and optimized energy usage.
Eenvoudige producten
Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Liquiline Control is een PLC-gebaseerd automatiseringssysteem dat zorgt voor een betrouwbare stikstofverwijdering uit afvalwater, stabiele processen, zelfs tijdens piekbelastingen, en kostenbesparingen door een geoptimaliseerde luchttoevoer naar de...
Liquiline Control is een PLC-gebaseerd automatiseringssysteem dat zorgt voor een betrouwbare stikstofverwijdering uit afvalwater, stabiele processen, zelfs tijdens piekbelastingen, en kostenbesparingen door een geoptimaliseerde luchttoevoer naar de beluchtingstank. Het is ontworpen als een modulair, uitbreidbaar en gedecentraliseerd systeem in verschillende behuizingsconfiguraties. Deze flexibiliteit maakt een snelle en eenvoudige integratie in bestaande procesbesturingssystemen mogelijk, evenals de integratie van bestaande instrumenten.
Gebaseerd op een programmeerbare logische controller (PLC)
Beschikbaar voor installatie in bestaande kasten of leverbaar met een afzonderlijke kant-en-klare kast
Eenvoudige integratie in bestaande distributed control systems (DCS) via digitale veldbuscommunicatie
Ook leverbaar als complete oplossing met besturingssoftware, de nodige instrumenten (bijv. ion-selectieve sensor of ammoniumanalyzer en zuurstofsensor) en een groot aantal diensten
Validatie van meetwaarden en sensorsignalen
Voorspellende regelstrategieën voor het afzwakken van ammoniumpieken
Veilige en gemakkelijke toegang op afstand via webserver
Bediening via bijgeleverd touchdisplay, via smartphone/tablet of vanuit de controlekamer
Het toevoegen van andere softwaremodules is te allen tijde mogelijk
De Oxymax COS51D is een betrouwbare, digitale zuurstofsensor voor uiterst nauwkeurige metingen. Profiteer van weinig onderhoud, een lange levensduur en de beste prijs-kwaliteitsverhouding.
Krachtige flowmeter met intelligente en dynamische aanpassing aan veranderende procesomstandigheden. Meting van gassen en gasmengsels in ronde pijpleidingen of rechthoekige leidingen.
Profiteer van operationele efficiëntie, verbeter de betrouwbaarheid van procesmetingen en beperk risico's voor de kwaliteit, de veiligheid en het milieu met de Endress+Hauser onderhoudsdiensten.
Making sure your wastewater treatment plant runs and runs
Take a look at the Endress+Hauser devices specially developed for wastewater. Memosens and Liquiline as well as monitoring solutions, that make your wastewater treatment processes easier.
Phosphorus removal from wastewater with Liquiline Control
Phosphorus removal from wastewater with Liquiline Control
Discover the Liquiline Control automation solution for reliable phosphorus removal from wastewater, stable processes even during peak loads, and cost savings through optimized use of precipitants.
Monitoring systems for municipal wastewater treatment plants
Monitoring systems for municipal wastewater treatment plants
Discover Endress+Hauser smart monitoring for wastewater treatment plants. Comply to legal limit values with improved efficiency with our easy to use, cost-effective, turnkey monitoring systems.
Afvalwater effluentbewakingssystemen voor alle industrieën
Afvalwater effluentbewakingssystemen voor alle industrieën
Kom meer te weten over onze robuuste, kant-en-klare afvalwatermonitoringsystemen met slim onderhoud die u helpen uw wettelijke en contractuele voorschriften na te leven.
Water monitoring systems for industrial processes
Water monitoring systems for industrial processes
Enable efficient, compliant, and cost-effective water quality monitoring for your production processes with Endress+Hauser turnkey solutions.
Water quality monitoring systems for drinking water
Water quality monitoring systems for drinking water
Explore Endress+Hauser water industry solutions for cost-effective and reliable drinking water quality monitoring, today and into the future.
Smart waternetwerk solutions
Smart waternetwerk solutions
Met deze slimme bewakingsoplossing krijgt u volledige transparantie van alle activiteiten in uw drinkwater- of afvalwaternetwerk. Ontdek hoe u tijd kunt besparen terwijl uw bedrijfs- en energiekosten dalen.
Monitoring the asset health status in water & wastewater
Monitoring the asset health status in water & wastewater
Explore Endress+Hauser water industry solutions to flexibly and efficiently ensure water safety with verifiable regulatory compliance.
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .