![](https://portal.endress.com/picpool/sft/prodcont/thumb/th13_14_15.jpg)
![weerstandsthermometer TH14 Productafbeelding weerstandsthermometer TH14](/__image/a/25273/k/e8c88e4d8441e2e827023b63c8b5a10197311fef/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/TH14.jpg)
Overzicht specificaties
-
Accuracy
class AA acc. to IEC 60751
class A acc. to IEC 60751
class B acc. to IEC 60751 -
Response time
depending on configuration
-
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 500 bar (7.252 psi)
depends on configuration -
Operating temperature range
PT100 WW:
-200 °C … 600 °C
(-328 °F … 1.112 °F)
StrongSens:
-50 °C … 500 °C
(-58 °F … 932 °F)
PT100 TF:
-50 °C … 200 °C
(-58 °F … 392 °F) -
Max. immersion length on request
up to 24" (609 mm)
others on request
Toepassingsgebied
De modulaire thermometer wordt gebruikt voor diverse toepassingen in zware omstandigheden, bv. in energiecentrales, raffinaderijen of in de chemische of petrochemische industrie. Het robuuste instrument met stalen thermowell en flensaansluiting in SS316 of INCONEL600 en diverse koptransmitters is een complete eenheid klaar voor gebruik met een betere meetnauwkeurigheid en -betrouwbaarheid.
De TH14-temperatuursensoren zijn RTD-thermometers in thermowells en bedoeld voor gebruik in elk type procesindustrie, waaronder zware omstandigheden, dankzij het robuuste ontwerp. Ze bestaan uit een meetsonde met een geïsoleerd RTD-element, mantel en een thermowell gemaakt van massief staafmateriaal.
De sensoreenheden kunnen worden gebruikt in procesindustrieën zoals:
Chemische industrie
Petrochemische industrie
Elektriciteitscentrales
Raffinaderijen
Boorplatformen
Voordelen
Hoge flexibiliteit dankzij het modulaire samenstel met standaard-aansluitkoppen en aangepaste insteeklengte
Eén leverancier voor alle temperatuurmeetoplossingen. Hoogwaardige transmitter met geïntegreerde sensor voor zware toepassingen in de procesindustrie. Uit de doos halen en installeren!
Verbeterde galvanische isolatie van de meeste instrumenten (2 kV)
Vereenvoudigde modelstructuur: concurrerend geprijsd, uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding. Makkelijk te bestellen en opnieuw te bestellen. Eén enkel modelnummer omvat sensor en transmitter voor een complete puntoplossing
Alle iTEMP®-transmitters bieden langetermijnstabiliteit ≤ 0,05% per jaar
Korte responstijd dankzij gereduceerde/tapse tipvorm
Koptransmitter met eenvoudige selectie: analoog uitgangssignaal 4 tot 20 mA, HART®, PROFIBUS® PA of FOUNDATION Fieldbus™
Lean selectie
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
![FLEX: Lean FLEX: Lean](/__image/a/9247231/k/f1a07bc9ba53308b25c74262bc3e2c87d78db9bd/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_L_1250x300px.jpg)
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
RTD TH13, TH14 and TH15
RTD assemblies in thermowells with spring loaded insert and enclosure
for process industryEN NL 10/01/202311/01/202131/05/201807/12/201528/03/2012Taal:
Engels
Versie:
10/01/2023
Bestandsgrootte:
1.8 MB
Bestandsnaam:
TI00110REN_1723-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
TH14 Compact instructions
RTD Assembly in flanged Thermowell
EN NL 04/02/201305/07/200702/07/2007Taal:
Engels
Versie:
04/02/2013
Bestandsgrootte:
663.4 KB
Bestandsnaam:
Ka00192ren_1312.pdf
-
-
-
Certificaten FM/CSA (ZD)
Control Drawing CSA Intrinsically Safety, Nonincendive THxx, Txx Series, TU111, TU121, TU211, TU221
Installation Notes for Hazardous Locations
Taal:
Engels
Versie:
02/11/2006
Bestandsgrootte:
72.5 KB
Bestandsnaam:
160100112.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Taal:
Engels
Versie:
14/07/2021
Bestandsgrootte:
478.5 KB
Bestandsnaam:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Taal:
Duits
Versie:
17/05/2023
Bestandsgrootte:
17.9 MB
Bestandsnaam:
FA00006Tde_2223_online.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Misura della temperatura
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processoTaal:
Italiaans
Versie:
09/07/2024
Bestandsgrootte:
20.3 MB
Bestandsnaam:
FA00006Tit_2223.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Taal:
Engels
Versie:
17/05/2023
Bestandsgrootte:
18 MB
Bestandsnaam:
FA00006Ten_2223_online.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Mesure de température
Capteurs et transmetteurs de température pour les industries de process
Taal:
French
Versie:
20/12/2019
Bestandsgrootte:
60.9 MB
Bestandsnaam:
FA00006TFR-Mesure de temperature.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Catálogo medición temperatura
Termómetros y transmisores para la industria de proceso
Taal:
Spaans
Versie:
20/04/2018
Bestandsgrootte:
5.5 MB
Bestandsnaam:
FA00006Tes_Catalogo Temperatura_1818.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Taal:
Italiaans
Versie:
17/02/2020
Bestandsgrootte:
30.6 MB
Bestandsnaam:
FA00006TIT_2020.pdf
-