
Overzicht specificaties
-
Accuracy
(Pt100,Pt1000, -50…+250°C) <= 0,1 K
(Pt100,Pt1000, -58…+482°F) <= 0,18° F
Toepassingsgebied
De iTEMP TMT31 is een betrouwbare, langdurig stabiele, 1-kanaals 4 tot 20 mA-temperatuurtransmitter voor thermometers met aansluitkop vorm B geschikt voor gebruik in gevaarlijke omgevingen zone 2/divisie 2. Individuele transmitter-sensor-aanpassing met Callendar-Van Dusen-linearisatie verbetert uw temperatuurmeetnauwkeurigheid voor RTD-sensoren. Insteekklemmen vergemakkelijken het aansluiten van de bedrading. Het instrument is voorgeconfigureerd verkrijgbaar of kan gemakkelijk worden geparametreerd met behulp van gratis softwaretools.
Zeer nauwkeurige en betrouwbare temperatuurmetingen voor verschillende industriële en hygiënische procestoepassingen
Gecertificeerd voor gebruik in gevaarlijke omgevingen zone 2 (Ex ec)/divisie 2
Ingang: enkele RTD-sensoringang voor Pt100 of Pt1000 (2-/3- of 4-draads) sensoren
Uitgang: 4 tot 20 mA analoge uitgang
Configureerbare of in de fabriek ingestelde vaste parameters
Installatie in aansluitkop vorm B volgens DIN EN 50446
Voordelen
Insteekklemmen voor het snel aansluiten van de bedrading zonder het gebruik van gereedschap tijdens installatie of onderhoud
Eenvoudige parametrering met behulp van gratis softwaretools (vereist FXA291 of TXU10)
Transmitter-sensor-aanpassing met Callendar-Van Dusen-linearisatie voor kritische meetpunten
Verbeterde RTD-meetnauwkeurigheid tot 0,1 K en langdurig stabiel
Diagnostische informatie volgens NAMUR NE 107
Klaar voor gebruik: in de fabriek voorgeconfigureerd
Video's
Fundamental selectie
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud

-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
Voorganger
-
-
Technische informatie (TI)
iTEMP TMT31
Engelse versie - 06/2021
Temperature transmitter
EN NL 30/06/2021Taal:
Engels
Versie:
30/06/2021
Bestandsgrootte:
1.1 MB
Bestandsnaam:
TI01613TEN_0121-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
iTEMP TMT31
Engelse versie - 10/2021
Temperature transmitter
EN NL 29/10/2021Taal:
Engels
Versie:
29/10/2021
Bestandsgrootte:
1.4 MB
Bestandsnaam:
BA02157TEN_0121-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
iTEMP TMT31
Temperature transmitter
EN NL 30/06/2021Taal:
Engels
Versie:
30/06/2021
Bestandsgrootte:
1.1 MB
Bestandsnaam:
TI01613TEN_0121-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
iTEMP TMT31
Temperature transmitter
EN NL 29/10/2021Taal:
Engels
Versie:
29/10/2021
Bestandsgrootte:
1.4 MB
Bestandsnaam:
BA02157TEN_0121-00.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
GP iTEMP TMT31
Temperature transmitter
EN NL 15/01/202501/12/2021Taal:
Engels
Versie:
15/01/2025
Bestandsgrootte:
539.7 KB
Bestandsnaam:
GP01182TEN_0225-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
KA iTEMP TMT31
Temperatuurtransmitter
EN NL 13/12/202419/10/202320/05/202208/12/202103/12/2021Taal:
Nederlands
Versie:
19/10/2023
Bestandsgrootte:
493.4 KB
Bestandsnaam:
KA01540TNL_0423-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Control drawing CSA
Control drawing CSA
Taal:
Engels
Versie:
05/09/2022
Bestandsgrootte:
74.7 KB
Bestandsnaam:
10000012751.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
iTEMP TMT31
ATEX: Ex ec IIC Gc
EN NL 29/10/2021Taal:
Nederlands
Versie:
29/10/2021
Bestandsgrootte:
438.9 KB
Bestandsnaam:
XA02682TNL_0121-00.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Taal:
Engels
Versie:
14/07/2021
Bestandsgrootte:
478.5 KB
Bestandsnaam:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Taal:
Duits
Versie:
04/02/2025
Bestandsgrootte:
18.4 MB
Bestandsnaam:
FA00006Tde_2325_interaktiv_verb.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Misura della temperatura
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processoTaal:
Italiaans
Versie:
09/07/2024
Bestandsgrootte:
20.3 MB
Bestandsnaam:
FA00006Tit_2223.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Taal:
Engels
Versie:
04/02/2025
Bestandsgrootte:
19.1 MB
Bestandsnaam:
FA00006Ten_2325_interaktiv_verb.pdf
-