Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
De Liquiline CM448 is een digitale transmitter voor pH, ORP, geleidbaarheid, zuurstof, troebelheid en meer

8-kanaals transmitter
Liquiline CM448

Flexibel multiparameter-procesinstrument voor alle industrieën

CM448
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
Bezig met activeren van prijs
Prijs: Informatie verstrekken
from CHF ??.-

Overzicht specificaties

  • Input

    1 to 8x Memosens digital input
    2x 0/4 to 20mA Input optional
    2 to 4x Digital input optional

  • Output / communication

    2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay
    4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • Ingress protection

    IP66 / IP67

Toepassingsgebied

Met de transmitter Liquiline CM448 kunt u maximaal 8 Memosens-sensoren naar keuze aansluiten en meer dan 12 parameters meten. Hij biedt automatische sensorherkenning en een eenvoudige bediening en deelt gestandaardiseerde reserveonderdelen met alle andere instrumenten van het Liquiline-platform. Met zijn ingangen, uitgangen, regelaars en rekenmodules kunt u zelfs reinigingssystemen of doseerpompen bewaken. Heartbeat Technology helpt u de ideale balans te vinden tussen meetpuntbeschikbaarheid en onderhoudskosten.

De Liquiline CM448 is geschikt voor alle industrieën en hun utilities, zoals:

  • Voedingsmiddelen & drank

  • Life sciences

  • Elektriciteit & energie

  • Water & afvalwater

  • Chemie

  • Scheepvaart

Het instrument beschikt over de volgende communicatieprotocollen en interfaces:

  • 0/4-20 mA

  • HART

  • PROFIBUS DP

  • Modbus RS485/RTU

  • Modbus TCP

  • EtherNet/IP

  • PROFINET

  • Webserver

De transmitter kan worden uitgebreid met een module met goedkeuringen voor explosieveiligheid, zoals IECEx, ATEX en CSA, zodat sensoren in gevaarlijke omgevingen kunnen worden aangesloten.

Voordelen

  • Slimme eenvoud:
    één controller voor alle parameters en toepassingen, intuïtieve gebruikersinterface, automatische sensorherkenning, hot plug & play met vooraf gekalibreerde Memosens-sensoren.

  • Compleet pakket:
    8 kanalen in één instrument zorgen voor een hoge flexibiliteit en maken het instrument geschikt voor elke meettaak.

  • Naadloze systeemintegratie:
    de unieke set communicatiestandaarden is geschikt voor elk distributed control system (DCS).

  • Eenvoudige en veilige inbedrijfstelling:
    door de configuratie op een SD-kaart op te slaan kunnen de instellingen snel naar een tweede installatie worden gekopieerd.

  • Procesbewaking op afstand:
    geïntegreerde webserver die de operator in staat stelt om op afstand diagnosegegevens te bekijken, configuraties uit te voeren of toegang te krijgen tot instrumentparameters in elke webbrowser - zelfs via smartphone.

  • Hogere beschikbaarheid, lagere kosten:
    Heartbeat Technology maakt statusgericht onderhoud en eenvoudige verificatie van het gehele meetpunt mogelijk en helpt bij het uitvoeren van optimalisatiemaatregelen.

Video's

  • Eenvoudige producten

  • Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Standaardproducten

  • Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • High-end producten

  • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Gespecialiseerde producten

  • Ontworpen voor veeleisende applicaties

Technische topkwaliteit

Eenvoud

Variabel

FLEX selectie Technische topkwaliteit Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selectie

Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selectie

Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selectie

Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selectie

Beheers uw meest uitdagende applicaties

Technische topkwaliteit
Eenvoud

Variabel

  • Memosens 2.0 - Geavanceerde sensortechnologie
    Memosens 2.0: Geavanceerde sensortechnologie - de nieuwe generatie

    Maak het leven makkelijker en verhoog de procesveiligheid en blijf verbonden met Memosens 2.0 digitale technologie.

  • Heartbeat Technology
    Smart instrumentatie door Heartbeat Technology

    U wilt de prestaties van uw installatie verhogen en de kosten verlagen? Ons smart instrumentatie portfolio met Heartbeat Technology biedt een grondig inzicht in de apparatuur voor meer kostenefficiëntie en operationele veiligheid.

Extended selectie

  • High-end producten

  • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products