LNG: baseload custody transfer
Raman Rxn4-analyzer voor het nauwkeurig meten van de LNG-samenstelling
Na het vloeibaar maken en opslaan in tanks van het LNG is deze klaar voor transport naar andere plaatsen, doorgaans via een LNG-tanker. Bij deze custody transfers van de opslagtank naar het schip, of van het schip naar een landterminal, gaat het vaak om product ter waarde van miljoenen dollars in één enkele vracht. Daarom is het belangrijk dat zowel de leverancier als de ontvanger van het LNG precies weten, hoeveel energie is verhandeld.

Voordelen op een rij
Meet LNG in de cryogene vloeibare fase
Kortere update-tijden
Geen analysevertragingen door monstertransport of verdamping
Tot 10 keer lagere onbetrouwbaarheid in Btu-overdracht vergeleken met verdamper-/GC-systemen
Vrijwel ongevoelig voor LNG-flowschommelingen voor een nauwkeurige energiemeting van de getransporteerde vracht
Problemen bij traditionele metingen
Voor traditionele GC-verdampersystemen is het belangrijk om gedeeltelijke en voorverdamping voor alle LNG-flowrates van het LNG-monster te elimineren. Hiervoor zijn een zorgvuldige installatie en correct onderhoud noodzakelijk, zodat een goede isolatie is gewaarborgd alsmede het ontbreken van hot spots in de monsterverdamping en de transportpaden. Bovendien staat in het handboek voor de GIIGNL LNG custody transfer dat LNG tijdens een stabiele flow van het LNG moet worden bemonsterd.
Raman Rxn4-analyzer voor LNG baseload custody transfer
De Raman Rxn4-analyzer voor LNG gekoppeld met de Rxn-41-sonde voor cryogene service zorgt voor nauwkeurige metingen van de Wobbe-index (WI), bovenste verbrandingswaarde (GHV) en volledige samenstelling van het LNG met een tot 10 keer lagere onbetrouwbaarheid dan de vaak gebruikte GC-verdampersystemen.