Langdurige prestaties tijdens de verwerking van wei
pH-bewaking met niet-glazen sensor Memosens CPS77E
De voedingsmiddelenindustrie en de verwerkers van wei vertrouwen op onvoorwaardelijke veiligheid in hun processen. Het proces waarbij de waardevolle wei-componenten worden gescheiden, dient te voldoen aan strenge specificaties en er gelden hoge eisen ten aanzien van de reiniging. Daarom moeten de pH-waarden nauwlettend in de gaten worden gehouden.

Resultaten
Robuuste ISFET-sensor die meer dan 300 reinigingscycli meegaat
Er worden nauwkeurige gegevens geleverd om de kwaliteit en de veiligheid van het product te waarborgen
Optimale procesveiligheid dankzij contactloze, inductieve signaaloverdracht
Hoge productveiligheid dankzij splintervrije, glasvrije sensor
Betrouwbare pH-sensoren die de integriteit en doeltreffendheid van de polymeer- en keramische membranen garanderen
Uitdaging
De membraanmodules vormen het hart van het scheidingsproces. Zij maken een efficiënt proces mogelijk. Hiervoor moet aan alle eisen worden voldaan. Een kritisch punt is de reiniging, waarbij de pH-waarde nauwlettend in de gaten moet worden gehouden. De membranen zijn gemaakt van polymeer of keramiek. Het reinigingsproces is afhankelijk van het materiaal. Polymeermembranen stellen speciale eisen aan temperatuur en chemicaliën. Keramische membranen worden gereinigd met een bijtende oplossing.
Onze oplossing
De CPS77E wordt gebruikt om de pH-waarde te controleren. In de delen van de installatie met polymeermembranen wordt de sensor in-line geïnstalleerd en tijdens het reinigingsproces gereinigd. De keramische sensoren worden geïnstalleerd met een terugtrekbare armatuur om de sensor te beschermen tegen reiniging met bijtende oplossing. De sensor wordt gereinigd in het laboratorium. In beide gevallen wordt de pH-waarde gedurende het gehele proces betrouwbaar bewaakt, zodat schade aan de membranen wordt voorkomen en het scheidingsproces naar wens verloopt.