Projectbeheer in de farmaceutische industrie heeft vele uitdagingen, sommige zijn zo complex als het realiseren van klinische innovaties op productieschaal. Meerdere industriële meetinstrumenten worden geïnstalleerd en gekwalificeerd tijdens de constructie van de installatie. Als instrumenten operationeel zijn moeten ze regelmatig worden onderhouden, geverifieerd en gekalibreerd. Onze ervaring en expertise met projectplanning en engineering zorgen voor een installatie-setup met vroege standaardisatie, kortere levertijden en optimalisatie van doorlopende kosten.
Belangrijke feiten
3 weeks
faster time-to-market
thanks to perfectly engineered instrumentation packages
Samenwerking met experts
In elk farmaceutisch project groeien kriticiteit en complexiteit met de schaal en de mate van procesintegratie. Het selecteren en kalibreren van het juiste instrument voor elke toepassing kan een uitdaging zijn, maar is wel belangrijk om te waarborgen dat meettaken optimaal worden uitgevoerd.
Onze ervaring in de praktijk
Door het vroeg in het project inschakelen van onze vakkundige en ervaren technici kan de complexiteit en kriticiteit van de constructie verminderen alsmede doorlopende installatieprestaties verbeteren.
- Selecteer het juiste instrument voor elke toepassing
- Verminder de kalibratie-downtime en waarborg permanente naleving met kalibratie-engineering
- Verbeter de totale prestaties met fieldbus-engineering
Geoptimaliseerde planning
Standaardisatie van instrumenten is belangrijk voor het verminderen van de complexiteit van grootschalige farmaceutische projecten.
Onze ervaring in de praktijk
Een embedded Endress+Hauser-projectmanager kan helpen bij het realiseren van geharmoniseerde geïnstalleerde basis, waarbij alle leveranciers gebruikmaken van een standaardinstrumentcatalogus, waar ze ook zitten.
- Werk nauw samen vanaf het projectbegin om de standaardisatie volledig te integreren
- Presenteer standaardinstrumenten van Endress+Hauser mondiale kwaliteit wereldwijd
Naadloze implementatie
Na afronding van de planningsfase moeten de plannen worden gevalideerd en geïmplementeerd voor een tijdige en kostenefficiënte uitvoering.
Onze ervaring in de praktijk
Onze projectmanagers kunnen de start-up versnellen en helpen waarborgen dat de doorlopende operaties efficiënt en effectief zijn.
- Ondersteun fabrieksacceptatietest (FAT), eindvalidatie en inbedrijfstelling
- Gebruik duidelijk gedefinieerde en gedocumenteerde kalibratie, onderhoud en nalevingsconcepten
Voordelen
Plan, beheer en optimaliseer uw processen samen met onze experts. Ze kunnen u niet alleen de volledige reeks instrumenten presenteren, maar hebben ook een grondige industriekennis om u te helpen bij het verminderen van de complexiteit van uw farmaceutische projecten. Onze technici willen voor u altijd de beste oplossing voor uw behoeften vinden.
Belangrijke feiten
80%
minder temperatuurmeettypen door standaardisatie
Belangrijke feiten
3%
van de eerste investering bespaard op de jaarlijkse bedrijfskosten door standaardisatie
Belangrijke feiten
100%
passende instrumenten voor de gebruikerseisen - perfect gebouwd, meteen de eerste keer
Hoe kunnen we helpen
Endress+Hauser werkt samen met klanten van engineering via inbedrijfstelling tot aan de operationele optimalisatie, niet alleen voor installatieplanning en projectontwikkeling om tijd- en budgetdoelen te halen, maar ook voor het minimaliseren van doorlopende bedrijfskosten en installatie-downtime.
- Embedded Endress+Hauser-technici voor standaardisatie van de meest geschikte instrumenten
- Geïntegreerde fieldbus en kalibratie-engineering voor maximale beschikbaarheid van de installatie
- Geoptimaliseerde ketenintegratie, geharmoniseerde certificering en documentatieprocessen voor geminimaliseerde bedrijfskosten