Asset performance management is de sleutel tot productiviteit, compliance en beschikbaarheid in de veeleisende en competitieve wereld van de farmaceutische industrie. Procesinstallaties staan onder constante druk om te evolueren en te verbeteren, maar toch zitten velen nog steeds gevangen in een reactieve aanpak van het onderhoud, wat kan leiden tot dure ongeplande stops. Onze technologieën en procesexpertise maken voorspellende onderhoudsstrategieën mogelijk voor een optimaal beheer van de apparatuur en de beste prestaties van de farmaceutische productie-installaties.
Belangrijke feiten
1.5%
of sales revenue is the estimated cost of poor Asset Performance Management according to a study by ARC* *https://www.scribd.com/document/327405557/Asset-Information-Management-Part-1-The-Case-for-Developing-an-AIM-Strategy
Apparatuurbeheer optimaliseren en installatiebeschikbaarheid verhogen
Wij helpen u het volgende niveau van asset performance te bereiken met efficiënte en professionele asset data verzameling, cloud-gebaseerde oplossingen voor asset analyse en uitgebreide documentatie en rapporten.
Endress+Hauser biedt een breed scala aan instrumenten die zijn uitgerust met Heartbeat Technology, een technologie die zelfdiagnose en een hoge mate van beschikbaarheid van het systeem biedt met minimale inspanning.

Wij helpen u het volgende niveau van asset performance te bereiken met efficiënte en professionele asset data verzameling, cloud-gebaseerde oplossingen voor asset analyse en uitgebreide documentatie en rapporten.

Endress+Hauser biedt een breed scala aan instrumenten die zijn uitgerust met Heartbeat Technology, een technologie die zelfdiagnose en een hoge mate van beschikbaarheid van het systeem biedt met minimale inspanning.

Data-gestuurde besluitvorming
Procesinstallaties ontwikkelen zich in de loop van de tijd, apparatuur verandert en instrumenten raken verouderd. Het verzamelen van asset data van de installed base kan daarom een arbeidsintensief proces zijn dat meerdere meetpunten en instrumentatie van verschillende leveranciers omvat, en toch wordt zonder deze actuele informatie het verbeteren van het onderhoud onmogelijk.
Onze ervaring in de praktijk
Endress+Hauser audit teams zullen een Installed Base Analysis uitvoeren, waarbij alle benodigde informatie wordt verzameld en geanalyseerd in een gedetailleerd rapport, op basis waarvan op de gegevens beslissingen kunnen worden genomen.
- Bespaar tijd en kosten op het verzamelen van gegevens van assets
- Verbeter het beheer van assets op basis van een gedetailleerd verslag van de kritieke componenten en de potentiële verbeteringen
- Optimaliseer het verouderingsbeheer en vereenvoudig de standaardisatie van de instrumentatie

Real-time monitoring en inzicht op afstand
Het diagnosticeren en oplossen van de foutcode van een instrument vereist vaak interventies in het veld, waardoor de kosten en risico's toenemen.
Onze ervaring in de praktijk
Ons Netilion IIoT ecosysteem combineert apps en algoritmes die instrumentatiedata omzetten in bruikbare informatie. Vanuit onze eenvoudige smartphone-applicatie kunnen de geïnstalleerde instrumenten worden bewaakt, kunnen foutcodes worden gediagnosticeerd en op afstand worden opgelost. De digitale installatie is nu realiteit.
- Creëer een digitale tweeling van fysieke apparaten met de Scanner app in minder dan 60 seconden
- Analyseer via een live overzicht van de Installed Base met de
- Identificeer foutcodes en krijg duidelijk advies over de vereiste acties met de

Preventief onderhoud
De meeste instrumentfouten zijn onvoorzien en wanneer ze zich voordoen kan het oplossen ervan kostbare downtime vergen.
Onze ervaring in de praktijk
Onze Heartbeat Technology maakt gebruik van ingebouwde zelfdiagnosefuncties die de toestand van de instrumenten permanent bewaken, zodat trends tijdig en gericht kunnen worden opgespoord en interventies kunnen worden uitgevoerd voordat er een fout optreedt of een kalibratie nodig is.
- Toegang tot permanente proces- en apparaatdiagnostische dekking tot 98% zonder procesonderbreking
- Vereenvoudiging van het onderhoud met duidelijke en gestandaardiseerde diagnostische berichten
- Minimaliseer ongeplande stilstand als gevolg van onverwachte storingen in de instrumentatie

Beveiligde gegevens
In de life sciences industrie zijn data-integriteit en databeveiliging beide van cruciaal belang.
Onze ervaring in de praktijk
Ons volledige IIoT-aanbod is gecertificeerd om een maximale beveiliging van de gegevens te garanderen. Van edge device tot de klantgegevens in de cloud maken onze oplossingen gebruik van de nieuwste veiligheidsmechanismen.
- Gegevens coderen met lange keycodes (HTTPS / TLS met SHA-256)
- Samenwerken met gecertificeerde datacentra (bijv. ISO 27001)
- Vertrouw op certificering door onafhankelijke instanties, onder licentie van EuroCloud met een 4-sterren rating
Voordelen
Om uw Asset Performance Management te optimaliseren en de betrouwbaarheid van uw bedrijfsmiddelen te maximaliseren, heeft Endress+Hauser de expertise en het aanbod om u te ondersteunen. Met smart apparatuur, deskundige services en cloud-gebaseerde onderhoudsoplossingen kunt u de volgende stap zetten naar predictief onderhoud en digitalisering zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid en compliance.
Belangrijke feiten
80%
vermindering van de diversiteit na het standaardiseren van temperatuurregelaars op basis van een IBA bij een van onze klanten
Belangrijke feiten
Tot 30%
van de in de fabrieken geïnstalleerde apparatuur is verouderd
Hoe kunnen we helpen
Wij helpen uw Asset Performance Management te optimaliseren door uw kennis van assets te verbeteren, zodat u er zeker van kunt zijn dat uw inspanningen op het gebied van instrumentonderhoud altijd efficiënt worden uitgevoerd.
- Installed base analyses voor een volledig overzicht van alle fysieke instrumenten
- Smart sensors en cloud IIoT oplossingen voor up-to-date asset informatie
- Zelfdiagnostische mogelijkheden voor voorspellend onderhoud van apparatuur
- Voorspellende onderhoudstrategieën voor minder stilstand en beter beheer van reserveonderdelen
- Real-time monitoring voor gerichte onderhoudsinterventies