GMP farmaceutische vervaardiging, compliant en productief
Kies voor kwaliteit, naleving en productiviteit met de allernieuwste sensortechnologie
GMP farmaceutische vervaardigingsovergang van procesontwikkeling op kleine schaal kan een uitdaging zijn. Hoog niveau van automatisering en regeling, nieuwe instrumenten en technologieën zorgen voor extra complexiteit. GMP-naleving, industrienormen en -richtlijnen horen er allemaal bij om te waarborgen dat aan de kwaliteitseisen wordt voldaan. Ons farmaceutische productieportfolio maakt realtime-bewaking en controle van kwaliteit en procesparameters mogelijk bij het bereiken van de productiviteitsdoelen.
100%
matching instruments
to user requirements - perfectly engineered, right first time
Hoe kunnen we helpen
Endress+Hauser biedt een compleet portfolio van schaalbare oplossingen voor uitstekende farmaceutische producties. Met onze instrumenten en sensorinstrumenten is nauwkeurige bewaking van kritische procesomstandigheden, beschermende naleving en waarborging van batchreleases mogelijk.
meting en regeling van bioreactor en schuimniveau
Eiwitscheiding in chromatografieskids
Analytische meting in laboratorium en in productie
Procesinstrumenten voor eenvoudige kalibratie
Volledige instrumentatie ontworpen volgens de ASME BPE-norm
Applications
Gecontroleerde fermentatie
Met levende cellen is fermentatie een zeer complex, gevoelig en kostbaar bioproces. Aseptische omstandigheden moeten absoluut zijn gewaarborgd gedurende het biofarmaceutisch productieproces. Consistente metingen zijn van cruciaal belang bij het voldoen aan deze eisen.
Onze ervaring in de praktijk
Onze instrumenten zijn ontworpen voor langdurige stabiliteit en nauwkeurigheid, waarmee volledige controle van bioreactor-omstandigheden mogelijk is:
Vertrouw op redundant pH- en optische-dichtheidsmetingen
Nauwkeurige meting van geleidbaarheid en pH-parameters is essentieel bij het profiteren van chromatografie. Bovendien kan het detecteren van de doeleiwitten die moeten worden afgescheiden van het complexe mengsel van de fermentatie-cultuurvloeistof een complexe uitdaging zijn.
Onze ervaring in de praktijk
Onze bewakingsoplossingen zorgen voor essentiële chromatografieomstandigheden, die in stand moeten blijven als ondersteuning voor het scheidingsproces. We leveren ook UV-procesfotometersensoren voor de detectie van doeleiwitten:
In een bioreactor is pH een kritische controleparameter. Elke cellijn heeft een optimaal pH-bereik voor efficiënte celgroei en eiwitexpressie. Zowel in het laboratorium als in een grootschalige productie zijn consistente en betrouwbare gegevens vereist.
Onze ervaring in de praktijk
Het Endress+Hauser-portfolio waarborgt stabiele inline-pH-metingen tijdens fermentatie voor maximale betrouwbaarheid voor alle schalen - in het laboratorium is een innovatieve kalibratiefilosofie mogelijk:
Profiteer van de allernieuwste Memosens-sensortechnologie
Gebruik dezelfde digitale technologieën in sensoren en instrumenten zowel in het laboratorium als in een grootschalige productie
"I am really happy to work for the biopharmaceutical industry at Endress+Hauser and to bring real value to your projects."
Voordelen
Stroomlijn uw projecten voor het biofarmaceutische productieproces samen met onze medewerkers zoals Klaus Köhler. Zij leveren een compleet aanbod van instrumenten en grondige industrële expertise om de beste oplossing voor uw behoeften te vinden.
80%
minder instrumenttypediversiteit
2 maanden
snellere marktintroductie
0
wijzigingen in de instrumenten dankzij meteen de juiste specificatie
Water, dranken, zuivelproducten, chemicaliën of farmaceutische producten moeten dagelijks geanalyseerd worden. Kies het apparaat dat het beste past bij uw procesbehoeften uit ons uitgebreide productportfolio.
Flowmeter
Flowmeter
Water, aardgas, stoom, minerale olie, chemicaliën zijn enkele van de vloeistoffen die dag in dag uit gemeten moeten worden. Selecteer de flowmeter die het beste past bij wat uw proces nodig heeft.
Niveau
Niveau
Continue niveaumeting en niveauschakeling in vloeistoffen en stortgoed
Druk
Druk
Veelzijdige instrumenten voor procesdruk, drukverschil, niveau en flow.
Software
Software
Naast alle relevante meet- en systeemtechnologieën bieden wij ook passende software aan voor alle industrietakken die ervoor zorgen dat uw bedrijfsprocessen optimaal functioneren.
Systeemcomponenten
Systeemcomponenten
Applicator
Temperatuurmeting
Temperatuurmeting
Thermometers en transmitters voor de procesindustrie
Gerelateerde verhalen
Time-to-market
Projectbeheer in de farmaceutische industrie, expertondersteuning
Een embedded technicus integreert standaardisatie voor een optimale levering van het project en lopende kosten.
Zorg voor een efficiënt en stabiel cosmeticaproductieproces met een fullserviceprovider die u helpt de efficiëntie te verhogen en de time-to-market te verkorten.
Optimaliseer uw hulpbronnen en maximaliseer uw plant performances. Lees meer!
Water & afvalwater: Beschermen – conserveren – verbeteren
Water & afvalwater: Beschermen – conserveren – verbeteren
Endress+Hauser heeft het vertrouwen om u te helpen bij het realiseren van uw bedrijfsdoelen door de hele waterkringloop, door het combineren van een innovatieve productreeks meetinstrumenten, expertservices en industrie-expertise.
Utilities: Stoom- en industrieel waterbeheer
Utilities: Stoom- en industrieel waterbeheer
Maak het beheer van uw utilities efficiënter, veiliger en betrouwbaarder. Vertrouw op Endress+Hauser om uw stoom-energiesystemen en industriële waterzuivering te verbeteren. Meer informatie over ons aanbod.
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .