
Overzicht specificaties
-
Max. meetfout
Mass flow (liquid): ±0.5%
-
Measuring range
0 to 75 kg/h (0 to 165,3 lb/min)
-
Medium temperature range
3 to 60°C (37.4 to 140°F)
-
Max. process pressure
6 bar (87 psi)
-
Wetted materials
Measuring tubes: Stainless steel 1.4435, 316L
Hose connection nipple: Makrolon Rx 1805 polycarbonate
Toepassingsgebied
Promass U 500 is de ideale single-use flowmeter voor biofarmaceutische toepassingen in de life sciences industrie. Het is het antwoord op de verschuiving van instrumenten voor meervoudig gebruik naar instrumenten voor eenmalig gebruik en van batchproductie naar continue productie. De Promass U 500 biedt multivariabele metingen, verbeterde betrouwbaarheid, hoge nauwkeurigheid en naleving van de cGMP-norm. De flowmeter is vooral geschikt voor up- en downstreamtoepassingen in het monoklonale antilichamen (mAb)-proces.
De sensor bestaat uit een disposable deel, verkrijgbaar in vier diameters, en een permanent geïnstalleerde basiseenheid die op alle diameters past. De Heartbeat Technologie herkent automatisch het flowbereik en controleert de geldigheid van de fabriekskalibratie na installatie. Dit vereenvoudigt de inbedrijfstelling en maakt kalibratie ter plaatse overbodig. De transmitter is uitgerust met een ingebouwde webserver, WLAN en maximaal 4 I/O's en biedt eenvoudige bediening en aanvullende proces- en instrumentgegevens.
Voordelen
Beste meetnauwkeurigheid in zijn klasse – Coriolis-technologie met multivariabele meting
Hoogste turndown ratio – één sensor past op alle vier beschikbare maten van de disposable onderdelen
In overeenstemming met cGMP – ontworpen volgens de nieuwste standaarden en richtlijnen, uitgerust met de vereiste attributen en documentatie
Eenvoudige, snelle ingebruikname – met één hand te monteren en automatische overdracht van kalibratiegegevens
Zelf drainerend of ontsnappende luchtbellen – dankzij verschillende montagehoeken
Geen kalibratie ter plaatse nodig – geautomatiseerde verificatie met geïntegreerde Heartbeat-technologie
Digitale integratie – moderne op single pair Ethernet gebaseerde communicatieprotocollen
Video's
Xpert selectie
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel

-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
TI Proline Promass U 500
Coriolis flowmeter for single use
EN NL 17/05/2024Taal:
Engels
Versie:
17/05/2024
Bestandsgrootte:
5 MB
Bestandsnaam:
TI01783DEN_0124-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Proline Promass U 500
Coriolis flowmeter
PROFINET over Ethernet-APL/SPEEN NL 15/01/202517/05/2024Taal:
Engels
Versie:
15/01/2025
Bestandsgrootte:
10.3 MB
Bestandsnaam:
BA02343DEN_0225-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Proline Promass U 500
Coriolis flowmeter
Modbus RS485EN NL 15/01/202517/05/2024Taal:
Engels
Versie:
15/01/2025
Bestandsgrootte:
9.7 MB
Bestandsnaam:
BA02342DEN_0225-00.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
GP Proline Promass 500
Coriolis flowmeter
PROFINET over Ethernet-APLEN NL 17/05/202408/01/2024Taal:
Engels
Versie:
17/05/2024
Bestandsgrootte:
3.3 MB
Bestandsnaam:
GP01173DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
GP Proline Promass 500
Coriolis flowmeter
Modbus RS485EN NL 17/05/202401/08/202201/09/201901/12/201801/08/2018Taal:
Engels
Versie:
17/05/2024
Bestandsgrootte:
3.8 MB
Bestandsnaam:
GP01062DEN_0724-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
KA Proline 500 – digitaal
Transmitter met Coriolis-sensor
PROFINET via Ethernet-APLEN NL 15/01/202517/05/2024Taal:
Nederlands
Versie:
15/01/2025
Bestandsgrootte:
1.8 MB
Bestandsnaam:
KA01710DNL_0225-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
KA Flowmeter Proline Promass U
Coriolis-sensor
EN NL 15/01/202517/05/2024Taal:
Nederlands
Versie:
15/01/2025
Bestandsgrootte:
1.2 MB
Bestandsnaam:
KA01686DNL_0225-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
KA Flowmeter Proline 500 – digital
Modbus RS485 transmitter
met Coriolis-sensorEN NL 15/01/202517/05/2024Taal:
Nederlands
Versie:
15/01/2025
Bestandsgrootte:
1.6 MB
Bestandsnaam:
KA01709DNL_0225-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
EA Replacing Small Parts
Proline 10, 400, 500, 500-digital, 800 Index B, 800 Index C, Cubemass
EN NL 01/01/202415/12/202101/05/202101/04/202101/06/2020Taal:
Engels
Versie:
01/01/2024
Bestandsgrootte:
1.2 MB
Bestandsnaam:
EA01024DA2_1223-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
EA Replacing the electronics
Proline 300, 500, 500-digital
EN NL 01/01/202401/07/202301/06/202131/07/202002/08/2019Taal:
Engels
Versie:
01/01/2024
Bestandsgrootte:
1.6 MB
Bestandsnaam:
EA01145DA2_0823-00.pdf
-