Proline Promass O
Voor de olie- en gasmarkt heeft Endress+Hauser de Coriolis massaflowmeter ontwikkeld die aan de specifieke eisen voldoet
Super Duplex voor hoge druk en corrosiebestendigheid
Of het nu gaat om een boorplatform, een FPSO of een raffinaderij, de procescondities waarin een Coriolis meter zijn werk moet doen zijn vaak zwaar. Denk aan hoge procestemperaturen, trillingen, zoute zeelucht etc. De meter is van buiten geheel uit 1.4404/316L en de meetbuizen zijn gemaakt van 25Cr duplex EN 1.4410/UNS S32750. De meter voldoet hiermee aan NORSOK M‑630 en NACE MR175/MR103. De meter kan worden toegepast tussen de -40˚C en de +200˚C in combinatie met de eerder genoemde procesdruk van 258 Bar (afhankelijk van de gekozen flensrating).
Hoge nauwkeurigheid en Custody transfer
De meter voldoet aan de MID en OIML R117 en is daardoor ook geschikt voor Custody Transfer applicaties in pijpleidingen of bij het laden en lossen van schepen. Dankzij de geaccrediteerde kalibratie faciliteit van Endress+Hauser in Reinach Zwitserland kan een onzekerheid van minder dan 0,05% worden gegarandeerd op de massaflowmeting. Iets wat uniek is in de markt.
Gas en vloeistof
De Promass O kan worden ingezet voor het meten van gas of vloeistoffen zonder rekening te houden met rechte lengte voor of achter de meter waardoor inbouw zeer eenvoudig wordt. Naast de massaflow wordt ook de dichtheid van het medium en de temperatuur gemeten. Hieruit kan, wanneer gewenst, de volumeflow worden berekend. Door de hoge nauwkeurigheid van de dichtheidsmeting kan ook de volumeflow ijkwaardig worden afgelezen.