Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Troebelheidssensoren en transmitters

Producten voor betrouwbare troebelheids- en totaalmeting van droge stof en onopgeloste droge stof in alle industrieën

Troebelheidssensoren en transmitters voor drinkwater, proceswater, afvalwater en utilities
27 Producten
Sorteren op:
Filter

Troebelheidssensoren en transmitters

Onze productzoeker helpt u bij het zoeken naar geschikte meetapparatuur, software of systeemcomponenten via productkenmerken . Applicator leidt u door een individuele productselectie aan de hand van applicatieparameters.

Over Troebelheidssensoren en transmitters

Troebelheidsmeting is essentieel voor kwaliteitsborging en procescontrole in een breed scala aan toepassingen zoals drinkwaterproductie, afvalwaterbewaking en slibconcentratiemeting in afvalwaterzuiveringsinstallaties, monitoring van zeewaterinlaten in ontziltingsprojecten of detectie van productverliezen in zuivelfabrieken. Ontdek hoe onze sensoren voor droge stof en onopgeloste droge stof en onze troebelheidssensoren en -transmitters uw toepassing ook kunnen ondersteunen door op de onderstaande knop te klikken.

Hoe troebelheidssensoren te selecteren

Onze troebelheidssensoren en transmitters worden gebruikt in water, afvalwater, voedingsmiddelen, chemicaliën, life sciences, energie, enz. Sensorkeuze is afhankelijk van de toepassing: kies voor nefelometrische sensoren voor media met weinig troebelheid zoals drinkwater. Om hoge troebelheid te meten, bijvoorbeeld in afvalwater, worden sensoren voor onopgeloste droge stof toegepast. Voor toepassingen met extreem schommelende troebelheidswaarden gebruikt u absorptiesensoren om eenduidige meetresultaten te verkrijgen, bijvoorbeeld om productverliezen op betrouwbare wijze te detecteren.

Meting van droge stof en onopgeloste droge stof

De sensoren voor droge stof en voor onopgeloste droge stof maken gebruik van de "back scattered light"-methode. Ze zijn voorzien van een LED-lamp en twee lichtsensoren in een hoek van 90 en 135 graden. Vaste deeltjes in het medium zorgen ervoor dat het invallende licht dat door de lamp wordt uitgestraald, verstrooid wordt. De troebelheid of het gehalte aan vaste stoffen in het medium wordt berekend aan de hand van de hoeveelheid verstrooid licht die de detectoren ontvangen. Een transmitter geeft de waarde van het totaal of de waarde van de onopgeloste deeltjes in de gewenste eenheid weer.

Troebelheidsmeting met nefelometrische sensoren

Sensoren op basis van nefelometrie meten de troebelheid volgens ISO 7027 / EN 27027. Ze zijn voorzien van een LED-lamp en een lichtdetector die in een hoek van 90 graden is gepositioneerd. De lamp zendt een bundel uit in het medium, waar hij een verstrooid licht genereert zodra hij een deeltje in een bepaald gebied raakt. De detector zet de ontvangen lichtintensiteit om in een elektrisch signaal. Dit signaal wordt dan vertaald naar de uiteindelijke troebelheidswaarde en kan door de transmitter in de gewenste eenheid worden weergegeven.

Troebelheidsmeting met absorptiesensoren

Absorptietroebelheidsmeters meten de lichtabsorptie van deeltjes in een medium. Ze zijn voorzien van een LED-lamp en een lichtdetector die recht tegenover de lamp is geplaatst. Daartussen verzwakken deeltjes in het medium het uitgestraalde licht, dat door de detector eerst wordt omgezet in een elektrisch signaal en vervolgens in de uiteindelijke troebelheidswaarde. Onze geavanceerde sensoren zijn voorzien van een tweede lampdetector-arrangement met een andere weglengte, waardoor de betrouwbaarheid van de meting wordt verbeterd.

Voordelen

  • Wij bieden u het volledige assortiment instrumenten voor troebelheidsmetingen: troebelheidsmeters,droge stof meters en onopgeloste droge stof meters met bijpassende troebelheidstransmitters en accessoires.
  • Onze troebelheidssensoren bieden u volledige flexibiliteit. Monteer ze direct in de pijp of in een doorstroomarmatuur voor een snelle inline-meting zonder productverlies of installeer ze met een houder in een open kanaal, bassin of tank.
  • Onze troebelheidstransmitters verwerken het meetsignaal van elke troebelheidsmeter en geven het weer op basis van uw voorkeur: als FNU (Formazin Nephelometric Unit), FTU (Formazin Turbidity Unit), NTU (Nephelometric Turbidty Unit) en meer.
  • Verifieer en kalibreer uw troebelheidssensoren met onze smart solid-state referenties: de uitvoering is ingenieus eenvoudig en vereist geen gebruik van vloeistoffen zoals Formazin.
  • Kies uit een breed scala aan troebelheidsinstallatiemogelijkheden voor alle toepassingsgebieden: vaste installatie-, dompel-, stromings- en intrekbare montagesystemen.