Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Condumax CLS16B is een analoge geleidbaarheidssensor voor hygiënische toepassingen

Analoge geleidbaarheidssensor
Condumax CLS16B

Conductieve geleidbaarheidssensor voor hygiënische toepassingen in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie en de life sciences industrie

CLS16B
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
Bezig met activeren van prijs
Prijs: Informatie verstrekken
from CHF ??.-

Overzicht specificaties

  • Measuring range

    k=0,1: 0,04µS/cm - 500µS/cm

  • Process temperature

    Max. 120°C (150°C/30 min)
    max. 248°F (302°F/30 min.)

  • Process pressure

    max. 12 bar at 20°C
    max.174 psi at 68°F

Toepassingsgebied

Condumax CLS16B is een analoge sensor voor nauwkeurige metingen in het lage geleidbaarheidsbereik van puur en ultrapuur water. Het gecertificeerde hygiënische ontwerp voldoet aan de relevante normen EHEDG, USP Class VI en ASME-BPE. Diverse hygiënische procesaansluitingen zorgen voor de perfecte afstemming op uw proces.

Condumax CLS16B meet geleidbaarheid in puur en ultrapuur water voor het monitoren van:

  • Ionenwisselaars

  • Omgekeerde osmose

  • Distillatie

  • Water voor injectie (WFI)

Met zijn internationale goedkeuringen voor explosieveiligheid, zoals ATEX, FM, CSA en NEPSI, is de analoge sensor geschikt voor gebruik in gevaarlijke omgevingen.

Voordelen

  • Perfect geschikt voor life sciences en voeding & dranken: Voldoet aan EHEDG, ASME, FDA en USP klasse VI

  • Hygiënisch: Autoclaveerbaar, steriliseerbaar en geschikt voor cleaning-in-place (CIP) en sterilization-in-place (SIP)

  • Nauwkeurig: Celconstante van de sensor wordt individueel gemeten

  • Robuust: Elektrolytisch gepolijste roestvrijstalen behuizing voor een corrosievrije werking en eenvoudige reiniging

  • Lange levensduur: Vervangbare, hygiënische EPDM/PEEK-afdichting

Video's

Extended selectie

  • High-end producten

  • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Eenvoudige producten

  • Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Standaardproducten

  • Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • High-end producten

  • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Gespecialiseerde producten

  • Ontworpen voor veeleisende applicaties

Technische topkwaliteit

Eenvoud

Variabel

FLEX selectie Technische topkwaliteit Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selectie

Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selectie

Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selectie

Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selectie

Beheers uw meest uitdagende applicaties

Technische topkwaliteit
Eenvoud

Variabel

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Voorganger