Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Afbeelding van afvalwaterzuiveringsinstallatie

Schoon water in waterleidingbedrijven en zuiveringsinstallaties

Of u nu chloordioxide, ozon, vrij broom, vrij of totaal chloor gebruikt, wij bieden de juiste sensor voor uw desinfectiebewaking.

Water is leven! Om elke dag schoon en veilig water te garanderen, moeten waterleidingbedrijven en afvalwaterzuiveringsinstallaties voldoen aan de plaatselijke voorschriften voor waterkwaliteit en kostenefficiënt kunnen werken. Onze desinfectiesensoren met Memosens 2.0-technologie helpen u daarbij.

Voordelen

  • Continue en nauwkeurige waarden: met amperometrische sensoren kunt u uw proces in realtime bewaken zonder onderbrekingen zoals bij colorimetrische metingen. Dit maakt een nog nauwkeurigere en efficiëntere dosering van het desinfectiemiddel mogelijk.

  • Snelle inbedrijfstelling leidt tot hoge beschikbaarheid van de installatie: vooraf gekalibreerde sensoren kunnen eenvoudig worden aangesloten via plug & play. Dankzij een geoptimaliseerde polarisatietijd wordt er sneller een stabiele meetwaarde bereikt en is de installatie snel weer beschikbaar.

  • Efficiënte procesregeling: veel amperometrische sensoren reageren traag na lange perioden zonder chloor. Dankzij de korte responstijd van onze sensoren kunt u onmiddellijk reageren op veranderingen en zo een efficiënte procesregeling en veiligheid garanderen.

  • Eenvoudig onderhoud: dankzij Memosens 2.0 slaan de sensoren grote hoeveelheden gegevens op, bijv. over kalibraties. U kunt de elektrolytenteller gebruiken om de onderhoudsstrategie te optimaliseren. Bovendien is er dankzij het robuuste, bolvormige membraan maar weinig onderhoud nodig.

  • Lagere bedrijfs- en onderhoudskosten: vergeleken met colorimetrische meetsystemen zijn er geen reagentia nodig en hoeven er geen stoffen te worden afgevoerd. Minder onderhoud en minder meetfouten verlagen ook de kosten van het meetpunt.

Over het algemeen helpen deze voordelen om de dosering te optimaliseren, het aantal personeelsleden en de benodigde tijd te verminderen en leiden ze tot lagere bedrijfskosten voor het meetpunt in water- en afvalwatertoepassingen, zoals:

Zuiveringsinstallaties: betrouwbaar, zelfs na afwezigheid van chloor

Afvalwaterzuiveringsplan ©Endress+Hauser

Afhankelijk van de plaatselijke wetgeving moet de hoeveelheid vrij of totaal chloor in het afvalwater worden gemeten. Het kan gebeuren dat er zoveel chloor is verwijderd dat het niet meer kan worden gedetecteerd. De uitdaging voor chloorsensoren is om betrouwbare metingen te leveren, zelfs na lange perioden waarin geen chloor aanwezig is. Onze chloorsensoren, zoals Memosens CCS53E voor totaal chloor, lossen dit op doordat ze onder dergelijke omstandigheden niet worden gedeactiveerd – in tegenstelling tot andere sensoren.

Waterleidingbedrijven: kostenefficiëntie door ideale dosering

Drinkwaterzuiveringsinstallatie ©Bodensee-Wasserversorgung

Ozon wordt vaak gebruikt voor desinfectie in het waterzuiveringsproces omdat het zeer reactief is. Het bijzonder stabiele meetsignaal van de Memosens CCS58E-ozonsensor (herhaalbaarheid 0,055 mg/l) maakt een nog nauwkeurigere dosering mogelijk: hoog genoeg om ziekteverwekkers te elimineren. En tegelijkertijd zo laag mogelijk om de gezondheid en veiligheid van mensen en het milieu niet in gevaar te brengen – en om de kosten zo laag mogelijk te houden.

Drinkwaternetwerk: nauwkeurige waarden, zelfs op sporenniveau

Leidingsysteem van drinkwaterdistributienetwerk ©Bodensee-Wasserversorgung

Om drinkwater naar de gebruikers te transporteren, wordt een kleine hoeveelheid desinfectiemiddel toegevoegd aan de uitgang van het waterleidingbedrijf. Dit vormt een neerslag en voorkomt dat het water tijdens het transport opnieuw wordt verontreinigd. Desinfectie is hier vaak op sporenniveau. De sporensensorversies van de Memosens CCS50E voor chloordioxide en de Memosens CCS51E voor vrij chloor zijn hiervoor bijzonder geschikt. Ze leveren nauwkeurige resultaten, zelfs op sporenniveau, met een extreem hoge selectiviteit voor het desinfectiemiddel.

Ontzilten: nauwkeurige metingen dankzij broommeting

Zeewaterontziltingsinstallatie ©Endress+Hauser

Zeewater moet vóór ontzilting worden gedesinfecteerd om de biologische activiteit te minimaliseren en zo de bedrijfstijd van de nageschakelde filters en de ontziltingsinstallatie te maximaliseren. Een speciale eigenschap van zout water is dat het een grotere hoeveelheid bromidezouten bevat, die ook een desinfecterend effect hebben. Dit betekent dat als alleen de hoeveelheid chloor wordt bewaakt, de desinfectieprestatie te laag wordt ingeschat. Een aanvullende meting van vrij broom met de sensor Memosens CCS55E lost dit probleem op.

Afbeelding van omslag van e-brochure ©Endress+Hauser

Bekijk de e-brochure over het hele assortiment desinfectiesensoren

De nieuwe totaal-chloor-sensor: altijd alert!

Wat hebben superhelden en de Memosens 2.0-desinfectiesensoren gemeen? Ontdek het in deze video.

  • Eenvoudige producten

  • Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Standaardproducten

  • Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • High-end producten

  • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Gespecialiseerde producten

  • Ontworpen voor veeleisende applicaties

Technische topkwaliteit

Eenvoud

Variabel

FLEX selectie Technische topkwaliteit Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selectie

Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selectie

Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selectie

Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selectie

Beheers uw meest uitdagende applicaties

Technische topkwaliteit
Eenvoud

Variabel

Downloads

    • Case Study (CS)
    Clean wastewater with free chlorine sensor Memosens CCS51E

    Clean wastewater after successful food washing

    • Case Study (CS)

    Clean wastewater after successful food washing. Benefit from efficient monitoring of chlorine elimination with Memosens CCS51E.

    • Afbeelding

    Overview on disinfection sensors with Memosens 2.0

    • Afbeelding
    Overview on sensors to measure chlorine dioxide, free chlorine, total chlorine, bromine and ozone

    Get an overview at a glance on the sensors for chlorine dioxide, free chlorine, total chlorine, free bromine and ozone to monitor disinfection in your respective industry.