Brandstofbeheer is cruciaal in de mijnbouwindustrie. Brandstof is een belangrijke kostenfactor, aangezien mijnbouwvoertuigen, met name vrachtwagens, veel verbruiken. Bovendien kunnen gevolgen van een onderbreking in de beschikbaarheid van brandstof kostbaar zijn, waarbij afgelegen locaties het grootste risico lopen. Een nauwkeurig toezicht op de silo's tijdens het vullen is ook van vitaal belang om gevaren voor het personeel en het milieu te beperken. De brandstofbeheertechnologieën van Endress+Hauser minimaliseren risico's en verhogen de productie-efficiëntie van mijnbouwactiviteiten.
Belangrijke feiten
350 litres
of diesel fuel are consumed on average by a mining truck per hour.

Eenvoudig brandstof laden
Het laden van brandstof kan een onzeker proces zijn, dat nog wordt verergerd door de geringe nauwkeurigheid van mechanische flowmeters, vaak slechts 0,5%, en meningsverschillen tussen brandstofleveranciers en mijnexploitanten zijn aan de orde van de dag.
Onze ervaring in de praktijk
Endress+Hauser biedt meerdere technologieën om onduidelijkheden bij het laden van brandstof te voorkomen.
- Integreer de coriolis-flowmeter van Endress+Hauser met een nauwkeurigheid van 0,1%
- Maak gebruik van onze unieke dichtheidskalibratie om verdunde of onzuivere brandstof op te sporen
- Verbeter de nauwkeurigheid van de brandstoflevering tot 0,25% met de laadmeterskid van Endress+Hauser

Verbeterd brandstofvoorraadbeheer
Zodra de brandstof ter plaatse is geleverd, moet deze worden opgeslagen, bewaakt en beheerd. Mijnexploitanten hebben naadloze toegang nodig tot online- en realtimegegevens van hoge kwaliteit om optimale beslissingen te kunnen nemen inzake brandstofbeheer.
Onze ervaring in de praktijk
Endress+Hauser biedt geavanceerde oplossingen voor voorraadbeheer voor brandstofopslagfaciliteiten.
- Profiteer van intelligente systeemcomponenten, zoals PLC's en gateways
- Implementeer geavanceerde telemetriesystemen voor afgelegen of ontoegankelijke punten
- Vertrouw op nauwkeurige, veilige en betrouwbare niveau- en temperatuurmetingen

Betrouwbare overvulpreventie
Overvulling van silo's is niet alleen gevaarlijk voor de gebruikers en de directe omgeving, maar kan ook leiden tot verspilling van waardevolle en schaarse hulpstoffen.
Onze ervaring in de praktijk
Endress+Hauser biedt een uitgebreide reeks overvulpreventiesystemen om deze meervoudige risico's te beperken.
- Integreer radarinstrumenten voor de bewaking van de brandstofhoeveelheid
- Installeer niveauschakelaars om te detecteren wanneer de silo's vol zijn
- Voldoe aan de HSE-normen en -voorschriften voor meer veiligheid
Voordelen
Dankzij onze expertise in de mijnbouw en de olie- en gasindustrie kan Endress+Hauser specifieke oplossingen bieden voor uw uitdagingen op het gebied van brandstofbeheer. Bovendien bestaat ons aanbod uit zowel systeemcomponenten als meetinstrumenten, waardoor integratie eenvoudig en betrouwbaar is.
Belangrijke feiten
0,25%
meetnauwkeurigheid van laadmeetskid
Belangrijke feiten
< 1 minuut
reactietijd tot potentiële overvullingen
Belangrijke feiten
< 5 minuten
om een proof-test van 16 brandstoftanks uit te voeren
Hoe kunnen we helpen
Brandstof is het levensbloed van een mijn, maar het beheer en de bewaking ervan zijn vaak voor verbetering vatbaar. Endress+Hauser biedt technologieën met vele toepassingen voor het verbeteren van brandstofbeheer en -verwerking in de mijnbouw.
- Laadmeetskids voor een optimale branstofaanvoer door leveranciers
- Middelen voor voorraadbeheer om een constante brandstofvoorziening te garanderen
- Oplossingen ter voorkoming van overvulling van silo's om personeel en milieu te beschermen