
Overzicht specificaties
-
Measuring range
L: 0 to 100
a: -150 to 100
b: -100 to 150 -
Process temperature
-20 to 60 °C (-4 to 140 °F)
60 to 140 °C (140 to 284 °F) with water cooling -
Process pressure
0.5 to 10 bar (7.3 to 145 psi) (absolute)
Toepassingsgebied
De Memosens Wave CKI50 overtuigt met zijn compacte uitvoering, waardoor de spectrometer betrouwbare en snelle kleurregelingen direct in het proces kan uitvoeren. Tegelijkertijd waarborgt de processpectrometer hygiëne- en materiaalnormen overeenkomstig de specificaties van de voedingsmiddelenindustrie. Dankzij een preset-kleurmodel en de verbinding met een Liquiline-transmitter is inbedrijfstelling heel gemakkelijk en profiteert u van stabiele metingen.
Kwaliteitscontrole: kleurafwijkingen in eindproducten worden veroorzaakt door kleurvariaties in de grondstoffen. Daarom is het belangrijk deze te herkennen en de juiste correcties uit te voeren
Vulbewaking: door een steeds grotere productdiversiteit en een hogere productiesnelheid bestaat het risico van onjuist bottelen. Een betrouwbare en snelle kleurdetectie is van groot belang.
Fasebewaking: met de kleurdetectie kunnen fasen in leidingen snel worden herkend, waardoor productverliezen tot een minimum kunnen worden beperkt, bv. bij het wisselen van product of tijdens het reinigen.
Voordelen
Compacte uitvoering: bepaling van kleur langs het volledige kleurenspectrum met slechts één instrument.
Eenvoudige inbedrijfstelling: dankzij Memosens-technologie en de Liquiline-transmitter gaat de installatie vlot en gemakkelijk. Geen kalibratie nodig - er hoeft alleen een referentiespectrum van het nulpunt te worden opgenomen.
Robuuste kleurmeting: uiterst herhaalbare en langdurig betrouwbare kleurmetingen, zelfs in veeleisende procesomgevingen, dankzij een hoge weerstand tegen binnendringen van water en trillingen alsmede hoge temperaturen.
Veilige en efficiënte procesbewaking: de hygiënische uitvoering waarborgt dat producten veilig worden gemaakt. Door de kleur direct in het proces te controleren, kunnen productverliezen en mogelijke gezondheidsrisico's voor verbruikers worden voorkomen
Video's
Xpert selectie
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel

-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
TI Memosens Wave CKI50
Process spectrometer for the measurement of color
EN NL 31/08/202302/12/2019Taal:
Engels
Versie:
31/08/2023
Bestandsgrootte:
926.8 KB
Bestandsnaam:
TI01431CEN_0223-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Memosens Wave CKI50
Processpectrometer voor het meten van kleur
EN NL 20/09/202313/01/2020Taal:
Nederlands
Versie:
20/09/2023
Bestandsgrootte:
951.6 KB
Bestandsnaam:
BA01932CNL_0223-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Kit CKI50
Cable replacement
EN NL 31/05/2020Taal:
Engels
Versie:
31/05/2020
Bestandsgrootte:
513.2 KB
Bestandsnaam:
EA01299CEN_0120.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Kit CKI50 measuring head
For versions with 2, 5 or 10 mm
EN NL 01/12/2020Taal:
Engels
Versie:
01/12/2020
Bestandsgrootte:
412.2 KB
Bestandsnaam:
EA01297CEN_0120.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Memosens Wave CKI50
voor het meten van kleur, kleurvariaties
ATEX, IECEx:
Ex ia op is/db [ia Ga] IIC T6 Ga/GbEN NL 13/06/202321/07/2022Taal:
Nederlands
Versie:
13/06/2023
Bestandsgrootte:
473.5 KB
Bestandsnaam:
XA02890CNL_0223-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Memosens Wave CKI50
for measuring color, color variations
UKEx:
Ex ia op is/db [ia Ga] IIC T6 Ga/GbTaal:
Engels
Versie:
11/07/2023
Bestandsgrootte:
471.5 KB
Bestandsnaam:
XA03140CEN_0123-00.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
SD Hygienic applications
Liquid analysis equipment
EN NL 29/08/202330/04/2021Taal:
Engels
Versie:
29/08/2023
Bestandsgrootte:
512.7 KB
Bestandsnaam:
SD02751CEN_0223-00.pdf
-
-
-
Innovatie (IN)
Reliable and robust real-time color control in liquids with the Memosens Wave CKI50 process spectrometer
Reliable and robust real-time color control in liquids with the
Memosens Wave CKI50 process spectrometerTaal:
Engels
Versie:
29/06/2023
Bestandsgrootte:
671.7 KB
Bestandsnaam:
IN01123C_MemosensWaveCKI50_process_spectrometer_EN.pdf
-
-
-
Innovatie (IN)
Sichere und robuste Echtzeit-Farbkontrolle in Flüssigkeiten mit dem Prozessspektrometer Memosens Wave CKI50
Sichere und robuste Echtzeit-Farbkontrolle in Flüssigkeiten mit
dem Prozessspektrometer Memosens Wave CKI50Taal:
Duits
Versie:
29/06/2023
Bestandsgrootte:
773.6 KB
Bestandsnaam:
IN01123C_MemosensWaveCKI50_Prozessspektrometer_DE.pdf
-
-
-
Fabrieksverklaring
Product family: Spectrometer
Product root: CKI50-
Declaration number: HE_01928_02.24
Manufacturer specification: Food hygiene
Additional information: Japan Food contact materialTaal:
Engels
Versie:
22/07/2024
Bestandsgrootte:
310.9 KB
Bestandsnaam:
HE_01928_02.24_CKI50.pdf
-