Stoom- en wateranalysesysteem (SWAS) voor scheepsketels
Onze SWAS-oplossing voor schepen helpt bij het behouden van de kwaliteit van het keteltapwater en het voorkomen van corrosie, ketelsteen en systeemstoringen.
de afbeelding toont een voorbeeld van een beschikbare oplossing
Met stoom- en wateranalysesystemen van Endress+Hauser voor scheepshulpketels vertrouwt u op beproefde en degelijke oplossingen voor uw stoomcircuit. State-of-the-art meettechnologie die precies past bij uw vereisten maakt het werk makkelijker met minder onderhoud.
Oplossingsoverzicht:
Beschikbaar voor:
Olie & gas/scheepvaart
Hardware & software:
Monstervoorbereiding (druk-/temperatuurverlaging) tot 50 bar/725 psi en 240°C/464°F
Bedoeld voor scheepvaartspecifieke omgevingstoestanden
Een trillingsgetest bewakingssysteem (volgens IACS E10) waarborgt maximale beschikbaarheid van ketel en instrumentatie. De geoptimaliseerde productreeks minimaliseert kosten en onderhoud. Voor de gebruikersvriendelijke interface is weinig technische kennis vereist voor een makkelijke bediening.
SWAS compact scheepvaartsysteem, inclusief transmitters en sensoren, met name bedoeld voor extreme omstandigheden
Multi-parameter armaturen
voor bewaking van alle relevante parameters met minimaal monsterverbruik
Vooraf gedefinieerde oplossing
Best passende meetinstrumenten en ontwerp
Klaar voor gebruik
Gestandaardiseerde compacte oplossing met voorgemonteerde en -gekalibreerde instrumenten
State-of-the-art technologie
Meetinstrumenten met Memosens, Heartbeat Technology en voorspellend-onderhoudfuncties
Degelijke meetoplossing
Berekening van pH-waarde en resterende kationwisselaarcapaciteit, en automatische systeemstillegging als monstertemperatuur de veiligheidslimieten overschrijdt
Geïnteresseerd in onze oplossingen? Onze consultants kunnen al uw vragen beantwoorden
Memosens sensor for measuring the concentration of polycyclic aromatic hydrocarbons in discharge water of marine exhaust gas cleaning systems (EGCS) and for reliable online monitoring of oil‑in‑water to ensure environmentally compliant discharge
Discover how Endress+Hauser’s TDLAS H2S analyzers help to boost the safety of your natural gas pipeline network by preventing corrosion and minimizing explosion risk.
Oil tanker loading and unloading systems
Learn how Endress+Hauser solutions boost jetty throughput and enhance the offloading of liquids from ships
Metering skid for loading and unloading
Discover Endress+Hauser industry solutions for accurate and safe truck and railcar custody transfer applications for liquid petroleum products.
Vochtigheidsanalyzer voor glycoldehydratatie van aardgas
Ontdek hoe de snelle, betrouwbare metingen van onze TDLAS H2O-analyzer de gasdehydratatieprocessen verbeteren, waardoor de kwaliteitsspecificaties worden nageleefd en de verwerkingscapaciteit, veiligheid en efficiëntie toenemen.
Detection of H2O in molecular sieve dryers
Learn how to increase efficiency and reduce costs in your LNG and NGL plant with Endress+Hauser’s TDLAS measurement solution for detecting H2O in molecular sieve dryers.
LNG composition measurement in tank run-down
Discover how LNG composition measurement with Endress+Hauser Raman analyzer systems can optimize the liquefaction process and improve storage safety.
H2S-analyzers en CO2-analyzers voor zuiveren van aardgas
Ontdek hoe H2S- en CO2-analyzers van Endress+Hauser de efficiëntie verhogen van de zuiveringsprocessen in de olie- en gasindustrie, de kosten verlagen en zorgen voor een grotere operationele stabiliteit op de lange termijn.
Tankniveaumeetsystemen voor de olie- en gasindustrie
Verbeter uw custody transfer en opslag van olie, gas en vloeistoffen met tankniveaumeetoplossingen van Endress+Hauser.
World-class LNG tank gauging for liquified gas
Tank gauging and operational safety for LNG inventory management
LNG composition measurement in truck loading
Find out how Raman measurement overcomes challenges to deliver consistently fast and accurate readings during LNG truck loading.
LNG composition measurement for baseload custody transfer
Learn how to accurately measure LNG composition during critical baseload custody transfers with reduced OPEX.
Monitoring of wash water from ship exhaust gas scrubbers
Do you or your customers need to monitor the wash water quality of a marine exhaust gas cleaning system (EGCS)? Discover our robust and compliant scrubber water monitoring system.
Detection of H2O in natural gas pipelines
Find out how Endress+Hauser’s TDLAS moisture measurement solutions help to optimize throughput in your natural gas pipeline while maximizing safety and uptime.
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .