De baanbrekende niveausensor Micropilot FWR30 van Endress+Hauser
De eerste draadloze 80 GHz IIoT radarniveausensor ter wereld met digitale services voor monitoring via de Cloud
Kunststof tanks bevinden zich vaak op afgelegen locaties. Dit veroorzaakt een aantal uitdagingen voor niveaumeting, vooral wanneer er zich meerdere tanks op verschillende locaties bevinden. In het ideale geval heeft men extern toegang tot de metingen en kunnen specifieke limieten ingesteld worden, wat vervolgens meldingen activeert.
Voordelen
Een volledig transparant overzicht van de opslag en het transport van vloeistoffen
Een vereenvoudigde oplossing van inkoop tot bedrijfsvoering
Veilige gegevensoverdracht in combinatie met een flexibel aanbod aan digitale services (apps)
Toegang tot alle mogelijke informatie van welke locatie dan ook, op elk gewenst moment
In 85% van alle productie-installaties is de niveaumeting echter zeer complex of zeer tijd- en kostenintensief. Om deze reden worden ontbrekende voorraden vaak alleen geregistreerd wanneer de tank al leeg is en het productieproces tot stilstand is gekomen. De Micropilot FWR30 van Endress+Hauser in combinatie met de digitale oplossingen is 's werelds eerste draadloze 80GHz IIoT-niveauradarsensor
Dit meetinstrument is ontwikkeld om alle informatie te verstrekken voor voorraadbeheer in externe en mobiele toepassingen en biedt de gebruiker eenvoud in aankoop, installatie en gebruik. Deze slimme niveautransmitter combineert high-end technologie met een kosteneffectieve sensor. Zijn eenvoud en essentiële functies besparen tijd, zorgen voor continuïteit en optimaliseren logistieke processen en opslag.
Transparantie op elk gewenst moment
De IIoT radarsensor biedt de gebruiker exacte meetwaarden aan waar voorheen alleen aannames mogelijk waren. Deze radarniveausensor combineert een betrouwbare meting op basis van 80GHz radartechnologie en informeert de gebruiker over de voorraadstatus – vanuit welke locatie dan ook en op elk gewenst moment.
![Micropilot FWR30 - De radarniveausensor aangesloten op de cloud - batterij vervangen](/__image/a/8720444/k/3461d84b632d49579ca909cab6e837147166ccaa/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/+++%20Micropilot%20FWR30_Beautyshots%20+++.jpg)
Bovendien levert deze cloudgebaseerde oplossing informatie over de locatie van de container, de omgevingstemperatuur, de historie van de gemeten waarden en de status van de batterij en de connectiviteit. Bovendien beantwoordt de gecertificeerde Netilion cloud service van Endress+Hauser aan alle eisen inzake beveiliging en privacy.
Eenvoudige installatie en bedrijfsvoering
De Micropilot FWR30 met Netilion cloud services is ontworpen om het proces te vereenvoudigen – van inkoop tot bedrijfsvoering. De draadloze en batterij gevoede sensor kan op elke kunststof tank in een paar eenvoudige stappen gemonteerd worden.
![Micropilot FWR30 - De radarniveausensor aangesloten op de cloud - batterij vervangen](/__image/a/8720445/k/401b2e6030cbccaca155cbe13b844efb1c822250/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/+++%20Micropilot%20FWR30_Beautyshots%20+++.jpg)
Inbedrijfstelling gebeurt door op één druk op de knop en hoeft niet gekalibreerd te worden. Deze plug and play oplossing is ontworpen om perfect te passen op stapelbare tanks zonder hun handling te beïnvloeden.
Flexibiliteit en schaalbaarheid
Endress+Hauser heeft intussen een hele reeks van apps ontwikkeld zodat men - afhankelijk van de vereisten van de toepassing – de beste procesondersteuning kan selecteren. Alle informatie is toegankelijk via de Netilion Value-app tot de Netilion Inventory-app en SupplyCare Hosting, en dit met ieder device zoals smartphone, tablet, laptop of desktop computer.
![Micropilot FWR30 - De radarniveausensor aangesloten op de cloud - batterij vervangen](/__image/a/7854627/k/a71069059f683f7873ff37e8c365edca86208a8a/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/Netilion%20Services.jpg)
Netilion Value is een digitale service voor monitoring. Het biedt een dashboard, meetwaarden, historische gegevens, alarmen en meldingen in een eenvoudige gebruikersinterface. Smart sensoren kunnen in een paar klikken worden geïntegreerd en aangesloten. Daarnaast biedt Netilion Inventory een vereenvoudigde monitoringservice ter ondersteuning van basistoepassingen voor voorraadbeheer.
Het wordt geleverd met add-ons zoals een basisprognose en een eenvoudig overzicht van de status van tanks, silo's en containers. SupplyCare Hosting is een oplossing voor voorraadbeheer die helpt om de voorraadkosten te verlagen en de productiviteit te verhogen. Verder optimaliseert het de supply chain met individuele IT-oplossingen voor voorraadbeheer en de integratie van data in bedrijfsprocessen en ERP-systemen.
Typische toepassingen
Niveaumeting en tracking van mobiele kunststof tanks – bewegende goederen, contactloos en toegang op afstand
Niveaumeting en voorraadbeheer van kunststoftanks die zich niet in een enkele plant bevinden, maar in verschillende stations – wijd verspreid, toegang op afstand leveringsplanning
Niveaumeting en voorraadbeheer van mobiele en stationaire kunststof tanks in productie die typisch moeilijk aan te sluiten zijn op het net. Voordelen die de Micropilot FWR30 hier biedt is een snelle en eenvoudige inbedrijfstelling en een transparant overzicht van de status van de veiligheidsvoorraad.