Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Kabelvoelers

RTD- en TC-thermometers met aansluitkabel voor diverse toepassingen

Kabelsondes & temperatuursensoren voor verschillende toepassingen
5 Producten
Filter X icon

Kabelsondes

Onze productzoeker helpt u bij het zoeken naar geschikte meetinstrumenten, software of systeemcomponenten aan de hand van productkenmerken. Applicator leidt u door een individuele productselectie aan de hand van toepassingsparameters.

Kabelsondes

Kabelsondes zijn compacte RTD- en TC-thermometers die zijn voorzien van een vaste, flexibele kabel. Ze zijn leverbaar zonder procesaansluiting om in te steken of met diverse standaard-procesaansluitingen zoals knelkoppeling en schroefdraad of speciale opties zoals aangelaste pads of bajonetaansluitingen. De sondemantel van de kabelsondes staat in direct contact met het procesmedium. Afhankelijk van de toepassing zijn de producten van de Endress+Hauser iTHERM CableLine leverbaar met verschillende mantel- en kabelmaterialen.

Er zijn oneindig veel mogelijke toepassingen voor kabelsondes. Typische voorbeelden zijn machines, HVAC-systemen, bewaking van opslagtemperatuur, laboratoriumapparatuur, autoclaven, lagers, hogedruk- of cryogene toepassingen. Kabelsondes zijn een optimale keuze voor lastige installatieomstandigheden, zoals toepassingen waarbij de ruimte beperkt is of meetlocaties waarbij de sensor moet worden gebogen. Ze kunnen ook worden gebruikt voor het bewaken van de oppervlaktetemperatuur bij reactoren.

Beschrijving productaanbod

  • Diverse enkelvoudige of dubbele RTD-/TC-sensoren voor optimale meetprestaties in alle toepassingen
  • Leverbaar met Ex-goedkeuringen voor gebruik in gevaarlijke omgevingen (intrinsiek veilig of niet-vonkend)
  • Diverse materialen voor MI-kabels en aansluitkabels voor verschillende eisen
  • Met of zonder procesaansluitingen - knelkoppeling, schroefdraad, andere typen leverbaar op verzoek (bv. aangelaste pads)
  • Beschermingsklasse IP66 / 67

Voordelen

  • Hoge nauwkeurigheid en betrouwbaarheid in gangbare processen
  • Grote flexibiliteit door gebruikersspecifieke insteeklengten, procesaansluitingen en materialen
  • Kostenefficiënt
  • Eenvoudige installatie
  • Robuust & zeer flexibel (buigbaar)
  • Minimale insteekdiepte in smalle pijpen