De Cubemass DCI is de beproefde sensor voor het meten van minimale flows in skids, testrigs en industriële robotica, bv. in toepassingen als lakken of oppervlaktebehandeling. De nauwkeurigheid wordt niet beïnvloed door hoge drukken of wisselende flowomstandigheden. Productfabrikanten waarderen de Cubemass DCI als compacte coriolis-sensor met diverse communicatiemogelijkheden.
Meting wordt niet beïnvloed door fysische vloeistofeigenschappen, zoals viscositeit of dichtheid
Voor het nauwkeurig meten van minimale hoeveelheden van vloeistoffen en gassen
Eigenschappen instrument
Nominale diameter: DN 1 tot 6 (1/24 tot 1/4")
Procesdruk tot 400 bar (5800 psi)
Mediumtemperatuur tot +200 °C (+392 °F)
Instrument als compacte uitvoering of uitvoering met toegang op afstand
Flexibele uitgangen
Modbus RS485
Voordelen
Voor het nauwkeurig meten van minimale hoeveelheden van vloeistoffen en gassen
Een efficiënte reiniging van onderdelen is een belangrijk onderdeel van de productie van industrieel vervaardigde componenten. Borer Chemie AG vertrouwt daarom op de concentratiemeting met Teqwave F, I en T.
Waldbrand Destillerie gebruikt Teqwave voor het continu meten van de alcoholconcentratie. Het instrument kan kruisbeïnvloeding compenseren en worden aangepast aan drankspecifieke eigenschappen
Dankzij inline viscositeitsmeting kan een ketchupproducent de kwaliteit tijdens de productie continu controleren, tijd besparen door niet te hoeven wachten op labresultaten en productverliezen en ongeplande kosten vermijden
Eenvoudige producten
Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Compact sensor for smallest quantities with seamless system integration. Measuring accurately smallest quantities of liquids and gases.
Sensor features
Space-saving installation – compact single-tube design. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Suitable for skids – lightweight sensor. Nominal diameter: DN 1 to 6 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₄"). Process pressure up to 400 bar (5800 psi). Medium temperature up to +200 °C (+392 °F).
Transmitter features
High flexibility in system integration – wide range of communication interfaces. Fast commissioning – pre-configured devices. Automatic recovery of data for servicing. Device as compact or remote version. Flexible outputs. Modbus RS485.
Mass flow (liquid): ±0.1 % Volume flow (liquid): ±0.1 % Mass flow (gas): ±0.5 % Density (liquid): ±0.0005 g/cm3
Measuring range
0 to 1000 kg/h (0 to 37 lb/min)
Max. process pressure
PN 40, Class 300, 10K, 400 bar (5800 psi)
Medium temperature range
–50 to +200 °C (–58 to +392 °F)
Ambient temperature range
Standard: –20 to +60 °C (–4 to +140 °F) Option: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)
Sensor housing material
1.4301 (304), corrosion resistant
Transmitter housing material
Powder‐coated die‐cast aluminium
Degree of protection
IP67, type 4X enclosure. Remote transmitter: IP67, type 4X enclosure
Display/Operation
4‐line backlit display with touch control (operation from outside) Configuration via local display and operating tools possible
Outputs
4 modular outputs: 0‐20 mA (active)/4‐20 mA (active/passive) Pulse/frequency/switch output (passive), phase‐shifted pulse Relay
Inputs
1 modular input: status
Digital communication
HART, Modbus RS485
Power supply
DC 16 to 62 V AC 85 to 260 V (45 to 65 Hz) AC 20 to 55 V (45 to 65 Hz)
Hazardous area approvals
ATEX, IECEx, NEC/CEC, NEPSI
Other approvals and certificates
3.1 material, calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL CRN
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR
Material certificates
3.1 material
Meetprincipe
Coriolis
Product headline
Compact sensor for smallest quantities with seamless system integration. Measuring accurately smallest quantities of liquids and gases.
Sensor features
Space-saving installation – compact single-tube design. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Suitable for skids – lightweight sensor. Nominal diameter: DN 1 to 6 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₄"). Process pressure up to 400 bar (5800 psi). Medium temperature up to +200 °C (+392 °F).
Transmitter features
High flexibility in system integration – wide range of communication interfaces. Fast commissioning – pre-configured devices. Automatic recovery of data for servicing. Device as compact or remote version. Flexible outputs. Modbus RS485.
WirelessHART and/or Bluetooth® communication interface, Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band), Transmission range under reference conditions: WirelessHART communication - up to 200 m (656 ft), Bluetooth communication - up to 40 m (131 ft)
WirelessHART and/or Bluetooth® communication interface, Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band), Transmission range under reference conditions: WirelessHART communication - up to 200 m (656 ft), Bluetooth communication - up to 40 m (131 ft)
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .