Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Redox sensoren en transmitters

Producten voor effectieve redoxmetingen in alle industrieën

Redox sensoren en transmitters voor alle industrieën

Betrouwbare redoxsensoren en transmitter leveren trend informatie over het desinfectie eigenschappen van drinkwater en zwembaden, beluchtingsregelingen in afvalwaterzuiveringen, de ontgifting van galvanobaden of (rook)gaswassers. Wij leveren een compleet portfolio voor standaard of hygiënische toepassingen en explosiegevaarlijk gebied. Lees meer over onze redox sensoren, transmitters, armaturen en kalibratie vloeistoffen door op de knop hier beneden te klikken.

41 Producten
Filter

You've viewed 8 of 32 products

Redox sensoren en transmitters

Onze productzoeker helpt u bij het zoeken naar geschikte meetapparatuur, software of systeemcomponenten via productkenmerken . Applicator leidt u door een individuele productselectie aan de hand van applicatieparameters.

Hoe de juiste redox sensor te selecteren

Onze redoxsensoren worden gebruikt in veel verschillende industrieën. Zoals chemie, water en afvalwater, energie, farmacie en papier. De sensorkeuze hangt af van de applicatie. Redoxsensoren met gouden elektroden worden gebruikt in oxiderende reacties, zoals cyanide oxidatie of ozonmeting. Platina elektroden worden toegepast in reducerende processen zoals chromaatongifting of chloordosering. Kies het juiste meetelement (elektrodemateriaal) en referentiesysteem passend bij de toepassing.

Redox meting

Het redoxpotentiaal is een eenheid om de activiteit van elektronen in waterige vloeistoffen te meten. Een edel metaal (zilver, goud of platina) fungeert als het meetelement waar de actieve elektronen zich aan hechten. Het potentiaal op deze elektrode dat hierdoor ontstaat is afhankelijk van het aantal actieve elektronen in het medium. Redox sensoren hebben een geïntegreerde zilver/zilverchloride (Ag/AgCl) referentie die fungeert als de benodigde referentie elektrode met een constant potentiaal.


De redoxwaarde wordt berekend door het potentiaalverschil tussen de (stabiele) referentie en het meetsysteem te nemen volgens de Nernst vergelijking. Het wordt weergegeven in mV.

Aangezien alle redoxparen in een proces het oxiderende reducerende potentiaal vormen, is de redoxwaarde een somparameter die géén individuele concentratie van specifieke componenten kan meten. De redoxwaarde is temperatuurafhankelijk en dit dient altijd weergegeven te worden om metingen te vergelijken.

Voordelen

  • Onze redoxsensoren en transmitters voldoen aan alle eisen van standaard functionaliteit tot multiparameter toepassingen. Het portfolio bevat tevens pH/redox combinatie sensoren die zowel pH als redox tegelijkertijd meten voor een gedetailleerd overzicht van uw proces en meet u ook de rH waarde.
  • Wij leveren tevens hoge kwaliteit redox buffers (redox standaarden / redoxoplossingen) voor redox kalibratie en justering.
  • De verschillende types redox sensoren hebben keus uit allerlei diafragma’s en referentiesystemen, van vuilafstotende PTFE diafragma’s, zeer snelle keramische diafragma’s of zelfs open diafragma’s die niet verstoppen / blokkeren.
  • We bieden redox armaturen voor allerlei toepassingen: vaste installatie, dompelpijpen, doorstroomarmatuur en terugtrekbare armaturen.
  • Automatische systemen voor kalibratie, justering en reiniging zorgen voor optimale prestaties van de redox sensoren in chemische processen.