Endress+Hauser Flowtec AG
Endress+Hauser Flowtec AG
Christoph Merian-Ring 4
4153 Reinach Basel-Landschaft
Zwitserland
Elk jaar verlaten ongeveer 250.000 geteste meetpunten ons bedrijf, met een standaard doorlooptijd van 7 tot 10 dagen. Ons productienetwerk is gebaseerd op state-of-the-art productietechnologie en een gestandaardiseerd, wereldwijd netwerk van productie-installaties. Onze make-to-order productie zorgt ervoor dat elke meter precies wordt geproduceerd volgens de wensen en behoeften van onze klanten. Wij werken in overeenstemming met de principes van lean production, Kanban en Kaizen. Het resultaat: technologisch leiderschap.
Pin-in-paste reflow is een nieuw proces ontwikkeld door Endress+Hauser Flow voor volautomatische montage van grote elektronische componenten op printplaten. Met pin-in-paste reflow, hebben de engineers van Endress+Hauser Flow een proces ontwikkeld dat handmatige montage- en soldeerprocessen, die arbeidsintensief, foutgevoelig en soms gebrekkig waren, geëlimineerd. Dit is heeft de betrouwbaarheid van het proces en de proceskwaliteitaanzienlijk verhoogd.
Onze meetbuisproductie is opgezet volgens lean en Kaizen principes. Test- en meetpunten, quality gates genoemd, zijn geïmplementeerd voor elke processtap, waardoor we de productieprocessen controleren en bewaken . Bij van toepassing zijnde processtappen, worden delen, die onder druk en in contact met medium komen, individueel gemeten. Hierdoor is de creatie van materiaalcertificering van begin tot einde en de traceerbaarheid van alle processen en materialen mogelijk.
Elk jaar produceren we meer dan 100.000 elektromagnetische flowmeters vanaf DN 2 tot 2400 mm. In onze fabriek in Cernay, Frankrijk, hebben we hooggekwalificeerde expertise in apparatenbouw en nauwe samenwerking met onze belangrijkste leverancier voor de meetbuizen. Deze dient als een maatstaf voor de meetbuisproductie op de andere productielocaties. Voor het bekleden van de meetbuizen, zijn in Cernay procedures en processen ontwikkeld die wereldwijd gebruikt worden als standaard.
Langetermijnstabiliteit en gegarandeerde, traceerbare nauwkeurigheid zijn essentiële aspecten voor flowmetingen. Daarom worden onze flowmeters onderworpen aan strenge kwaliteitscontroles en worden getest, gekalibreerd en afgesteld op 's werelds meest moderne kalibratie-installaties. Wij combineren 40-jaar ervaring in het ontwikkelen en bouwen van hoog-nauwkeurige kalibratie-installaties met state-of-the-art controle- en meettechniek. Al onze installaties zijn geaccrediteerd door de Swiss Accreditation Service (SAS) volgens ISO/IEC 17025.
Wij bieden PremiumCal - 's werelds beste productie kalibratiefaciliteiten in Reinach (Zwitserland) en Greenwood (USA). Met deze geaccrediteerde en volledig traceerbare kalibratiefaciliteiten, kunnen Promass F/O/X Coriolis massaflowmeters (DN 8-400) worden gekalibreerd met een maximum gemeten fout van ± 0,05% met een tot voor kort onbereikbare meetonzekerheid van beter dan ± 0,015%. Dit komt overeen met het volume van een glas champagne ten opzichte van 1000 liter water!
Consistent en uniform:
Proline is een bewezen en uniform productconcept, ontworpen om dezelfde dingen te doen op dezelfde manier, waardoor de veiligheid en efficiëntie van uw activiteiten worden verbeterd.
Optimale applicatie solutions:
Proline omvat alle moderne flowmeettechnologieën, daarmee optimaliseert u uw plant up-time.
Innovatief en bewezen in gebruik:
Proline is gebaseerd op een veelzijdig, voortdurend bijgewerkt technologieconcept, wat garandeert dat u altijd state-of-the-art technologie implementeert.
Endress+Hauser Flowtec AG
Endress+Hauser Flowtec AG
Christoph Merian-Ring 4
4153 Reinach Basel-Landschaft
Zwitserland
Producten en services van onze flowmeettechnologieën voor vloeistoffen, gassen en stoom in één oogopslag
Bestandsgrootte: |
|
Bestandsnaam: |