Endress+Hauser Flowtec AG
Endress+Hauser Flowtec AG
Christoph Merian-Ring 4
4153 Reinach Basel-Landschaft
Zwitserland
We willen ons klanten optimaal voordeel bieden en om die reden is kwaliteitsmanagement onderdeel van onze bedrijfscultuur. We testen en meten niet alleen kwaliteit, het zit ook in ons bloed. Dit betekent onder meer dat we fouten zien als een kans om onszelf te verbeteren en dichter bij het doel van een foutloze productie te komen. Zeer tevreden partners, voortdurende professionele verbetering, het principe van een "organisatie in ontwikkeling" en Kaizen vormen de basis in dit opzicht.
Alle productielocaties van Endress+Hauser Flowtec AG maken gebruik van een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem en zijn gecertificeerd in overeenstemming met ISO 9001. De managementhandleidingen Endress+Hauser Flowtec AG kunt u hier downloaden.
SQS - Swiss Association for Quality and Management Systems
verklaart dat Endress+Hauser Flowtec AG een managementsysteem heeft dat voldoet aan de eisen van ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001
IQNet - The International Certification Network
verklaart dat Endress+Hauser Flowtec AG een managementsysteem heeft dat voldoet aan de eisen van ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001
DQS - Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen
verklaart dat Endress+Hauser Flowtec AG een managementsysteem heeft dat voldoet aan de eisen van SO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001
SQS - Swiss Association for Quality and Management Systems
Verklaart dat Endress+Hauser Flowtec AG een managementsysteem heeft dat voldoet aan de eisen van ISO 50001
IQNet - The International Certification Network
Verklaart dat Endress+Hauser Flowtec AG een managementsysteem heeft dat voldoet aan de eisen van ISO 50001
TÜV-NORD- Notified body for pressure equipment
Endress+Hauser Flowtec AG is geaudit volgens AD 2000-Merkblatt HP 0 en DIN EN ISO 3834-2. Richtlijn 97/23/EG inzake drukapparatuur is aangetoond.
SCS - SAS Swiss Accreditation Services
Kalibratielaboratorium voor het meten van de flow van water, lucht en dichtheid volgens de norm ISO/IEC 17025, SN EN ISO/IEC 17025
TÜV NORD - ATEX Quality Assurance Notification - Quality Assurance production
ATEX 1348 Q TÜV NORD
Apparaten en beveiligingssystemen bestemd voor gebruik in een potentieel explosieve omgeving, Richtlijn 94/9/EG
TÜV NORD - IECEx Quality Assessment Report – Quality Assurance production
IECEx TÜV NORD
Internationale Elektrotechnische Commissie IEC-certificeringssysteem voor explosieve atmosferen
SQS - PED Certification of production according to Pressure Equipment Directive (PED)
Endress+Hauser Flowtec AG is geaudit volgens de Pressure Equipment Directive 97/23/EC Module H.
Endress+Hauser Flowtec AG
Endress+Hauser Flowtec AG
Christoph Merian-Ring 4
4153 Reinach Basel-Landschaft
Zwitserland