Zorg voor procesveiligheid in de gehele waardeketen van aardgas
Minimaliseer procesrisico's met best-fit instrumentatie & solutions voor aardgas & LNG
De aardgas- en LNG-industrie (vloeibaar aardgas) heeft wereldwijd een sterke reputatie op het gebied van veiligheid. Maar de complexe infrastructuren en processen in de aardgaswaardeketen houden veel potentiële gevaren in, zodat veiligheid niet vanzelfsprekend is. De snelle groei van de gashandel en de zich wereldwijd ontwikkelende geïntegreerde gasmarkt vormen een uitdaging voor de sector, aangezien deze een evenwicht vindt tussen groei en productiviteit en het behoud en verbetering van de veiligheidsresultaten.
316.5 miljoen ton
Wereldwijde LNG-handel in 2018. Voor het vijfde jaar heeft de wereldhandel een record gevestigd en groeit deze met 9,8% op jaarbasis. (Bron: International Gas Union 2019 World LNG Report
Hoe kunnen we helpen
Wij begrijpen de belangrijkste voorwaarden voor een optimale en veilige bedrijfsvoering in de hele gaswaardeketen. Nauwkeurige, betrouwbare meting van kritische procesparameters vormt de basis voor een veilige en efficiënte bedrijfsvoering. Ons brede scala aan instrumenten en solutions biedt u de betrouwbare real-time data- en procesbesturing die u nodig hebt om uw uitdagingen op het gebied van veiligheid, productiviteit en milieu op te lossen.
Monitor verontreinigingen zoals O2, (sporen) H2O en H2S om aardgasleidingen te beschermen en kwaliteitsspecificaties te waarborgen
Voorkom corrosie in de pijpleiding en hydratatievorming met efficiënte chemische injectiesystemen
Nauwkeurige meting en controle van niveau, temperatuur, dichtheid en voorspelling van de rollover, samen met een geavanceerd voorraadbeheersysteem voor de hoogste veiligheid en transparantie van de voorraad van LNG-opslag
Instrument safety by design: robuuste sensoren die betrouwbaar bestand zijn tegen extreme procesomstandigheden. Een breed portfolio SIL-gecertificeerde metingen ontwikkelt en ontworpen voor veiligheidsgerelateerde functies in overeenstemming met IEC 61508
Intelligente veldapparatuur met Heartbeat Technology beschikken over voortdurende zelfdiagnostische mogelijkheden voor het hoogste niveau van procesveiligheid en -beschikbaarheid
Applications
H2O, H2S, CO2, en O2 metingen voor de integriteit van de pijpleiding
Meting van H2O, H2S, CO2, en O2 in aardgasleidingen op productie- en verzamellocaties, overslagpunten, compressiestations, opslagfaciliteiten en in distributiesystemen is van cruciaal belang om de pijpleidingen te beschermen tegen corrosie en om te voldoen aan de specificaties voor de gaskwaliteit.
Chemische injectie speelt een essentiële rol in de veilige en efficiënte productie en het transport van aardgas. Corrosie-inhibitoren worden in pijpleidingen geïnjecteerd om de levensduur van gasleidingen in stand te houden en te verlengen, terwijl kinetische hydraatinhibitoren (KHI's) en methanol worden gebruikt om de vorming van kristallijne, ijsachtige structuren (Hydraten) te voorkomen, die pijpleidingen kunnen afsluiten en de gasstroom kunnen verstoren. De effectiviteit van deze remmers hangt af van het injecteren van de juiste hoeveelheid chemicaliën.
Onze ervaring in de praktijk
Exacte meting van de injectiehoeveelheid onder moeilijke omstandigheden: nauwkeurige 2-draads technologie. Proline Promass Een Coriolis massaflowmeter heeft een hoge stabiliteit bij zeer lage flowsnelheden, met een ruimtebesparend klein ruimtebeslag.
Coriolis-sensor is bestand tegen inwendige vervuiling dankzij de zelflozende meetbuis
Voorkom over- of onderdruk om een effectieve injectie te garanderen met nauwkeurige, snelle drukmeting
Een typische tank voor vloeibaar aardgas heeft een reeks instrumenten nodig om het vloeistofniveau en de dichtheid, de vloeistof- en damptemperatuur en -druk, de oppervlaktetemperatuur en meer. Voor een veilige werking moet u er ook voor zorgen dat twee lagen van verschillende LNG-dichtheden zich niet snel vermengen met als gevolg dat er grote hoeveelheden gas vrijkomen - de zogenaamde rollover.
Onze ervaring in de praktijk
Zorg voor een veilige werking van uw installatie en de hoogste voorraadtransparantie met de best passendeinstrumenten voor LNG-opslagtanks, inclusief een constante meting van het primaire niveau of een redundante werking met een zeer nauwkeurige Proservo-niveaumeter.
24/7 een veilige installatie met onafhankelijke servo- of radarmeters voor hoog niveau-alarm . SIL2/3-gecertificeerd
Bewaking van dichtheidsveranderingen in verschillende LNG-lagen met LTD-meters (Level Temperature Density)
Beheer de verdamping van LNG-gas met zeer nauwkeurige druktransmitters. De multi-point temperatuurmeting wordt gebruikt voor afkoeling en lekdetectie
Open en redundante oplossingen voor LNG-voorraadbeheer
Veilig en efficiënt voorraadbeheer gaat over veel meer dan alleen het kiezen van de juiste sensoren. Naast de juiste meettechnologieën zijn systeemcomponenten en schaalbare software nodig om uw voorraden te bewaken.
Onze ervaring in de praktijk
Het Tankvision LMS inventory management systeem maakt een betrouwbaar, real-time LNG-beheer mogelijk. Het heeft een open en redundant datasysteem en is een multi-user systeem met toegang op afstand
Rollover prediction software stelt u in staat om de veranderende temperatuur, dichtheid en gelaagde laagdikte in een tank te visualiseren. De software voorspelt een rollover en maakt het mogelijk om vooraf tegenmaatregelen te nemen
Software voor cool down en lekdetectie, samen met sensoren rond de bodem, zijkanten en het dak van de LNG-tank wordt gebruikt om eventuele afwijkingen in de isolatie van de tank te detecteren die kunnen leiden tot een productlekkage
Functionele safety by design - Instrumenten waar u op kunt vertrouwen
Industriële processen brengen risico's met zich mee die u meestal niet volledig kunt elimineren, maar die u wel kunt reduceren tot een aanvaardbaar niveau. Hiervoor heb je een veilige basis nodig. Betrouwbare meting van de kritische procesparameters legt de basis voor veilige processen. Procesbesturing en functionele veiligheid in gevaarlijke gebieden en veiligheidstoepassingen is zo goed als de instrumenten die u gebruikt.
Onze ervaring in de praktijk
Ons portfolio aan instrumentatie en veiligheidsgerelateerde hardware & software is strikt ontworpen om te voldoen aan de behoeften van een veilige en betrouwbare werking. Endress+Hauser heeft een van de meest uitgebreide SIL-portfolio's van IEC 61508-gecertificeerde instrumenten voor explosiegevaarlijke omgevingen en veiligheidstoepassingen die volgens de veiligheidsnormen zijn ontwikkeld door middel van safety by design standaarden.
Bewezen ervaring met meer dan 10 miljoen geïnstalleerde apparaten in veiligheidsgerelateerde toepassingen
Meer dan 65 jaar ervaring in veiligheidskritische toepassingen
18+ jaar IEC 61508 functionele veiligheidsnormen voor kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid, toegepast in applicaties
Instrument- en procesdiagnose voor betrouwbaarheid en veiligheid
De functionele prestaties en betrouwbaarheid van uw meetinstrumentarium zijn essentieel voor de beschikbaarheid van uw installatie, de procesveiligheid en het verlagen van uw onderhoudskosten. U wilt te allen tijde de status van uw installatie weten en er zeker van zijn dat uw meetapparatuur goed functioneert. En als dat niet zo is, direct weten wat er moet gebeuren.
Onze ervaring in de praktijk
Een aantal van onze smart instrumenten voor de aardgas- en LNG-industrie zijn voorzien van Heartbeat Technology die zorgt voor een hoge procesveiligheid en beschikbaarheid met een minimale inspanning. Heartbeat’s zelfdiagnosevermogen stelt veldapparatuur in staat om zichzelf voortdurend te controleren, waardoor een gezondheidscontrole van uw instrumenten en processen mogelijk is. Duidelijke foutmeldingen en corrigerende begeleiding maken kosteneffectief, vereenvoudigd conditie-gebaseerd onderhoud mogelijk.
Hoge veiligheid door uitgebreide apparaat- en procesdiagnose met een diagnostische dekking tot 98%
Diagnose volgens NE107: alarmen bij een defect aan een apparaat en waarschuwingen bij procesomstandigheden die van invloed zijn op het apparaat.
Betrouwbare detectie van gevaarlijke apparaatfouten vermindert de kans op een storing in een Safety Instrumented System (SIS)
Verbeter de veiligheid en efficiëntie van uw processen
Voordelen
Veiligheid gaat over preventie. Werken met brandbare en giftige stoffen in de gehele aardgaswaardeketen, inclusief de opslag van LNG bij cryogene temperaturen, brengt risico's met zich mee en creëert uitdagingen die op de juiste wijze moeten worden aangepakt om een veilige en efficiënte werking te garanderen. Om uw mensen, apparatuur en het milieu te beschermen hebben wij de juiste meetapparatuur, software, solutions en services om de risico's in uw aardgas- en LNG-processen en -toepassingen op een betrouwbare manier te verminderen.
> 10
miljoen apparaten die in de afgelopen 65 jaar in veiligheidsgerelateerde toepassingen zijn geïnstalleerd
> 100
SIL 2/3-gecertificeerde productlijnen om de beste oplossing te bieden voor uw aardgas- en LNG-toepassing
> 10,000
TDLAS units wereldwijd geïnstalleerd
Browse door ons programma!
Analyse
Analyse
Water, dranken, zuivelproducten, chemicaliën of farmaceutische producten moeten dagelijks geanalyseerd worden. Kies het apparaat dat het beste past bij uw procesbehoeften uit ons uitgebreide productportfolio.
Flowmeter
Flowmeter
Water, aardgas, stoom, minerale olie, chemicaliën zijn enkele van de vloeistoffen die dag in dag uit gemeten moeten worden. Selecteer de flowmeter die het beste past bij wat uw proces nodig heeft.
Niveau
Niveau
Continue niveaumeting en niveauschakeling in vloeistoffen en stortgoed
Druk
Druk
Veelzijdige instrumenten voor procesdruk, drukverschil, niveau en flow.
Software
Software
Naast alle relevante meet- en systeemtechnologieën bieden wij ook passende software aan voor alle industrietakken die ervoor zorgen dat uw bedrijfsprocessen optimaal functioneren.
Systeemcomponenten
Systeemcomponenten
Applicator
Temperatuurmeting
Temperatuurmeting
Thermometers en transmitters voor de procesindustrie
Instrumentatieservices
Instrumentatieservices
Maximaliseer de prestaties van de fabriek, minimaliseer OPEX, verhoog de productietijd, alles in overeenstemming met de voorschriften. Werk samen met Endress+Hauser instrumentatieservices.
Gerelateerde verhalen
Veiligheid
Betere alternatieven voor mechanische meters
Het is tijd om verouderde mechanische meters en andere verouderde meetinstrumenten te vervangen door instrumenten die onder alle procesomstandigheden betrouwbaar presteren. Bekijk enkele goede alternatieven.
Water & afvalwater: Beschermen – conserveren – verbeteren
Water & afvalwater: Beschermen – conserveren – verbeteren
Endress+Hauser heeft het vertrouwen om u te helpen bij het realiseren van uw bedrijfsdoelen door de hele waterkringloop, door het combineren van een innovatieve productreeks meetinstrumenten, expertservices en industrie-expertise.
Utilities: Stoom- en industrieel waterbeheer
Utilities: Stoom- en industrieel waterbeheer
Maak het beheer van uw utilities efficiënter, veiliger en betrouwbaarder. Vertrouw op Endress+Hauser om uw stoom-energiesystemen en industriële waterzuivering te verbeteren. Meer informatie over ons aanbod.
Food & Beverage: Vertrouwen in kwaliteit
Food & Beverage: Vertrouwen in kwaliteit
Uw partner om te voldoen aan de internationale hygiënevoorschriften, om een consistente productkwaliteit en beschikbaarheid van installaties te garanderen en tegelijkertijd de hulpbronnen te sparen en de kosten te verlagen.
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .