Optimalisatie van chemische processen met behulp van big data
Hoe cloud-based IoT-services onderhoudsprocessen in chemische installaties optimaliseren
Het verbinden van een bestaande installatie betekent verschillende uitdagingen door de verouderde infrastructuur en processen. Bestaande instrumentatie in installaties kunnen ouderwets zijn en wellicht niet geschikt voor IoT. Bovendien gebruiken verschillende installaties verschillende communicatieprotocollen voor instrumenten, zoals Modbus, HART, PROFIBUS, enz. Deze protocollen spelen een kritische rol bij het succesvol verbinden van een installatie, waardoor chemische processen geoptimaliseerd kunnen worden.
30%
van preventief onderhoud is onnodig ("overmatig onderhoud") en moet worden vermeden met conditiebewaking volgens het tijdschrift Reliable Plant.
Hoe we uw chemisch proces kunnen optimaliseren
Het verbinden van eerder ontwikkelde installaties zorgt voor talloze voordelen, zoals een verbeterde workflow-efficiëntie in het onderhoud, uptime en betrouwbaarheid van de installatie. Hoe? Een edge device verzamelt alle instrumentgegevens en stuurt deze van het veld naar de cloud, waardoor het automatiseringssysteem van de installatie volledig wordt omzeild. IoT-software maakt gebruik van big-data-analyse om problemen te diagnosticeren, onderhoudsactiviteiten te plannen of problemen te voorspellen. Endress+Hauser heeft een compleet IoT-ecosysteem ontwikkeld.
Verbinding met de cloud: Software en hardware zijn nodig voor het extraheren en overbrengen naar de cloud van gegevens. Bij Endress+Hauser wordt dit gerealiseerd met Netilion Connect, dat bestaat uit edge devices die de gegevens verzamelen, een cloudplatform en een API.
Instrumentdiagnose: Endress+Hauser maakt gebruik van Heartbeat Technology voor zijn instrumenten voor status- en diagnose-informatie, en voor het uitvoeren van vitale functies zoals toestandsbewaking en in-situ-verificatie.
Analysesoftware:Netilion Analytics gebruikt gegevens van het apparaat in het veld om veroudering te beheren en standaardisatie van productiemiddelen mogelijk te maken.
Procestoestand: Netilion Health-software analyseert de instrumentatie aan de rand om te bepalen of het productieproces steeds moeilijker te regelen is, of externe invloeden de procesprestaties negatief beïnvloeden of dat er veranderingen moeten worden uitgevoerd.
Uitrustingsdocumentatie: Onderhoudsmonteurs moeten toegang hebben tot uitrustingshandboeken, storingzoekinstructies en andere materialen die elk instrument beschrijven. Netilion Library registreert alle pertinente informatie en maakt deze op afstand beschikbaar.
Applications
Verbeterde workflow-efficiëntie met behulp van big-data-analyse
Het ontbreken van asset-transparantie en nauwkeurige documentatie in brownfield-installaties bemoeilijkt het onderhoudsproces en procesprestaties, hindert storingzoeken en verhoogt de downtime. Ons IoT-ecosysteem, Netilion, biedt verschillende services die gebruikmaken van big-data-analyse en zorgt voor up-to-date asset-informatie en eenvoudig toegankelijke documentatie.
Onze ervaring in de praktijk
Ons aanbod voor het verbeteren van transparantie en het stroomlijnen van het onderhoud:
Netilion Analytics genereert een overzicht van alle assets en geeft informatie over verouderde instrumenten.
Netilion Health geeft een actuele instrumenttoestand aan en geeft informatie over oorzaak en remedie.
Netilion Library is een bestandsbeheerservice die documenten organiseert met betrekking tot instrumentatie van de installatie.
Field Xpert SMT70 is een tablet voor de configuratie van procesinstrumenten in gevaarlijke omgevingen.
Hogere beschikbaarheid van de installatie in de chemische industrie
Onvoldoende instrumentatiegegevens in bestaande installaties belemmeren bewerkingen. Het ontbreken van concrete gegevens over de toestand van de instrumentatie leidt tot ongeplande downtime. Heartbeat Verification door Endress+Hauser zorgt dat onderhoud van reactief verandert in pro-actief en gegevensgestuurd, waarbij onderhoudsintervallen worden geoptimaliseerd en onderhoudsactiviteiten in lijn komen met de werkelijke toestand van de uitrusting.
Onze ervaring in de praktijk
Heartbeat Technology, geactiveerd door connectiviteit en het Netilion-platform, is de perfecte combinatie voor het optimaliseren van onderhoud en bewerkingen.
Met Heartbeat Technology kan een verificatie op afstand worden gestart met behulp van Netilion Health, terwijl Netilion Library alle verificatierapporten documenteert.
Snelle toegang tot documentatie stroomlijnt het onderhoud
Snelle en makkelijk toegang tot documentatie in een chemische installatie waarborgt operationele efficiëntie, veiligheid en naleving. Directe toegang tot instrumentinformatie, verificatieprotocollen of -procedures, veiligheidsprotocollen en basismateriaal-specificaties zorgen dat plant operators weloverwogen beslissingen kunnen nemen en fouten kunnen voorkomen. Deze gestroomlijnde toegang versnelt het storingzoeken en onderhoud, waarbij downtime tot een minimum wordt beperkt.
Onze ervaring in de praktijk
Met Netilion Library kunnen onderhoudsmonteurs bestanden bekijken, organiseren en delen met iedereen van overal. Library kan worden gecombineerd met uiteenlopende tools. De Library slaat bijvoorbeeld automatisch het verificatieprotocol op met Heartbeat Technology en een verificatie op afstand. Makkelijk toegankelijke documentatie bespaart gebruikers de nodige tijd en moeite.
Netilion Library slaat werkbestanden en -documenten op en organiseert deze. Een industriële bestandsbeheerservice houdt documentatie veilig, up-to-date en altijd en overal beschikbaar.
Door het gebruik van de IoT-service Netilion Library met een Field Xpert-tablet hebben operators zelfs in gevaarlijke omgevingen toegang tot instrumentdocumentatie. Rapporten die zijn gemaakt via Health of de Field Xpert-tablet worden automatisch opgeslagen in de Library.
Sterke cyberbeveiliging voor de chemische procesindustrie
Slimme sensoren, apps en cloud-based toepassingen brengen ook een risico met zich mee. De beveiliging van het systeem, de installatie en de gegevens heeft de hoogste prioriteit bij Endress+Hauser. Daarom hebben we onze systemen succesvol getest met de bekendste veiligheidsnormen binnen de IT- en OT-wereld.
Onze ervaring in de praktijk
Voor het waarborgen van gegevensbescherming is een betrouwbare partner met de juiste kennis vereist. Endress+Hauser is klaar om de cyberbeveiliging van klanten te realiseren op hun digitale pad en heeft de kwalificaties om dit te laten zien.
Endress+Hauser is gecertificeerd overeenkomstig normen als IEC 62443-4-1, ISO 27001 en ISO 27017. Ontdek meer over onze cyberbeveiligingscertificering.
Endress+Hauser is onderdeel van het CERT@VDE-consortium, het eerste platform voor de coördinatie van beveiligingszaken in de industriële automatisering.
In de digitale wereld van nu is cyberbeveiliging belangrijker dan ooit. Endress+Hauser wil zijn kennis graag delen en helpen bij het veiliger maken van industriële faciliteiten. Onze publicatie over cyberbeveiliging kan gratis worden gedownload.
De Netilion Health-service geeft een actuele toestand van de instrumenten in uw installatie en geeft ook informatie over oorzaak en remedie. Bekijk de demo-video.
Netilion Library is een bestandsbeheerservice die uw documenten organiseert met betrekking tot instrumentatie van uw installatie. Bekijk de demo-video.
Onze IoT-service-ecosysteem Netilion helpt bij het starten van de digitalisatie van chemische installaties op een veilige en eenvoudige manier.
Voordelen
Downtime en ongepland onderhoud zijn een veelvoorkomend probleem in de chemische industrie. Het IIoT en Big Data bieden interessante nieuwe mogelijkheden om deze problemen aan te pakken. Endress+Hauser heeft het concept en de tools ontwikkeld om onze klanten uit de chemische industrie te helpen om op een veilige en eenvoudige manier te beginnen met het digitaliseren van hun installaties. Met ons als langetermijn-partner kunt u het industriële internet wel vertrouwen
30%
van de geïnstalleerde assets in installaties is verouderd, waardoor de installatie het gevaar van een stillegging loopt.
90%
van onze 40 miljoen instrumenten in het veld wereldwijd zijn slimme digitale instrumenten.
Browse door ons programma!
Analyse
Analyse
Water, dranken, zuivelproducten, chemicaliën of farmaceutische producten moeten dagelijks geanalyseerd worden. Kies het apparaat dat het beste past bij uw procesbehoeften uit ons uitgebreide productportfolio.
Flowmeter
Flowmeter
Water, aardgas, stoom, minerale olie, chemicaliën zijn enkele van de vloeistoffen die dag in dag uit gemeten moeten worden. Selecteer de flowmeter die het beste past bij wat uw proces nodig heeft.
Niveau
Niveau
Continue niveaumeting en niveauschakeling in vloeistoffen en stortgoed
Druk
Druk
Veelzijdige instrumenten voor procesdruk, drukverschil, niveau en flow.
Software
Software
Naast alle relevante meet- en systeemtechnologieën bieden wij ook passende software aan voor alle industrietakken die ervoor zorgen dat uw bedrijfsprocessen optimaal functioneren.
Systeemcomponenten
Systeemcomponenten
Applicator
Temperatuurmeting
Temperatuurmeting
Thermometers en transmitters voor de procesindustrie
Gerelateerde verhalen
Fabrieksprestatie
Betere prestaties in de chemische industrie dankzij IIoT
Profiteer van de kracht van IoT in de chemische industrie om de operationele efficiëntie en productiviteit te verhogen en downtime te verminderen.
MRO is nodig om de beschikbaarheid te garanderen van onderdelen die de betrouwbaarheid van apparatuur ondersteunen. Met Endress+Hauser werkt het onderhoud van uw chemische fabrieken optimaal.
Vervang uw oude mechanische instrumenten. Door onze innovatieve sensoren voor de chemische industrie voor nauwkeurige en betrouwbare metingen, minder onderhoud en meer operationele efficiëntie.
Met ons breed productaanbod van instrumenten, oplossingen en services stimuleren we klanten op weg naar netto nul: van procesefficiëntie en veiligheid tot duurzaamheid en naleving van de regelgeving.
Power & Energy: empower de toekomst
Power & Energy: empower de toekomst
U voorziet de wereld van energie - wij leveren u applicatie-knowhow voor uw energiecentrale, waaronder: stoom, STEG-centrales, energieterugwinning, waterkracht en P2G.
Mijnbouw, mineralen & metalen: Delven naar een duurzame toekomst
Mijnbouw, mineralen & metalen: Delven naar een duurzame toekomst
Stimuleer efficiëntie bij het bereiken van uw ESG-doelen. Onze producten en expertise verbeteren de verwerking, productie, opslag en distributie van natuurlijke hulpbronnen en grondstoffen voor een duurzame toekomst.
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .