You've viewed 8 of 32 products
Over Spectroscopische Raman-analyzers
Raman-analyzers leveren betrouwbare en nauwkeurige meetgegevens die nodig zijn om de veiligheid en efficiëntie van kritieke operaties continu in het oog te houden. Onze Raman-analyzers staan erom bekend dat ze chemische en samenstellingsanalyses met een ongeëvenaarde nauwkeurigheid uitvoeren. Met onze Raman-analyzers kunnen alle realtime- en in-situ-metingen worden verricht die nodig zijn voor het laboratorium. Bovendien zijn de meetresultaten eenvoudig te vertalen naar de productieomgeving. Bekijk hieronder ons omvangrijke assortiment met behulp van de productzoeker.
Hoe kiest u een Raman-analyzer
Onze Raman-analyzers en sondes, die worden gebruikt in de Life Sciences-industrie, de Voedingsmiddelen- en Drankindustrie, de Chemische industrie en de Olie- en Gasindustrie, zijn geoptimaliseerd voor vaste stoffen, vloeistoffen, gassen en troebele media om hoge prestaties in het laboratorium of in procesomgevingen te garanderen. Ze kunnen volledig worden aangepast aan uw toepassing of fabrieksomgeving en bieden hierdoor een betrouwbare chemische analyse in elke installatieomgeving.
Productassortiment Raman Rxn
Raman Rxn-analyzers
- Configureerbaar om tot vier kanalen te meten
- Golflengte van 532 nm, 785 nm of 1000 nm
- Gebruiksvriendelijke geïntegreerde software met intuïtief touchscreen of webinterface
- Gemakkelijke overdracht van protocollen van het R&D-laboratorium naar de productieomgeving
- Certificeringen: CSA, ATEX en IECEx
Raman Rxn-sondes en -optiek
- Flexibele meetmogelijkheden - inline, online of at-line
- Hoogwaardige, corrosiebestendige contactmaterialen
- Metingen zonder aanraking en op afstand
- Niet-invasieve, niet-destructieve bemonstering
Reeks Raman-sondes van Endress+Hauser.
Bij de Raman-technologie wordt gebruikgemaakt van laserlicht met een bepaalde golflengte dat in wisselwerking met moleculen verstrooiing veroorzaakt. Een kleine hoeveelheid laserlicht zal verschuiven als gevolg van energieoverdracht (Raman-verschuiving). De terugverstrooide fotonen worden opgevangen en gefilterd door scheiding van Raman-licht. Een CCD-detector identificeert een unieke "vingerafdruk" van de chemische componenten en kwantificeert de hoeveelheid van elke component, waardoor het een uitstekende techniek is voor een nauwkeurige samenstellingsanalyse.
Componenten van een Raman-systeem
Een Raman-systeem bestaat uit vier elementen: een analyzer, sondes, software en een gegevensanalyse-eenheid.
De Raman-analyzer is het "hart" van het systeem, met een laser, de spectroscopische motor, en een geïntegreerde controller. De sondes zijn de "ogen". De software is het "brein" van het systeem, die het genereren van gegevens controleert. De ruwe gegevens worden "vertaald" in zinvolle informatie door de gegevensanalyse-eenheid. Alle vier componenten werken samen.
Voordelen
- Geïntegreerde besturingssoftware: meet inline, online of at-line in realtime met 24/7 & 365 connectiviteit.
- Lab-naar-proces schaalbaarheid: verbeter het procesinzicht en de procesefficiëntie en waarborg de productkwaliteit wanneer u chemische analyses van het laboratorium naar de productieomgeving brengt.
- Bemonsteringsoplossingen voor een veelheid van toepassingen: langdurige meetstabiliteit voor de Chemische industrie, de Voedingsmiddelen- en Drankindustrie, de Life Sciences industrie en in-situ-monitoring van bioprocessen (celcultuur, fermentatie en downstream-toepassingen).
- Productbemonstering voor alle media: Maak chemische analyse van vaste stoffen, vloeistoffen en gassen mogelijk in elke installatieomgeving met onze gespecialiseerde glasvezelbemonsteringssondes.
- Robuuste nalevings- en beheerssystemen: zorg voor een naadloze overgang naar cGMP door samen te werken met de enige proces-Raman-organisatie die is geregistreerd volgens ISO:9001:2015 en gecertificeerd volgens ISO14001:2015 en ANSI Z10-2012.