Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
Geschiedenis
Tankniveaumeetsystemen voor de olie- en gasindustrie
Transparante, nauwkeurige en veilige meting van de tankinhoud
Het nauwkeurig meten en bewaken van bulkvloeistoffen tijdens de overslag en opslag is van groot belang voor olie- en gasbedrijven. Bedrijfsleiders moeten te allen tijde transparantie garanderen en het personeel beschermen en tegelijk voldoen aan de prestatiedoelstellingen voor de bevoorradingsketen, het tankgebruik en de verwerkingscapaciteit en onverklaarbare verliezen en operationele kosten tot een minimum beperken. Met een uitgebreid assortiment aan tankniveaumeters en meer dan 65 jaar ervaring op dit gebied is Endress+Hauser de ideale partner.
30.000 custody transfer-installaties in de laatste 10 jaar
Ons omvangrijke assortiment omvat eenvoudig te installeren radarmeters, servometers en gemiddelde-temperatuursensoren, waarmee flexibele, betrouwbare en nauwkeurige metingen kunnen worden uitgevoerd en voorraden kunnen worden beheerd. Bovendien zijn alle producten eenvoudig te combineren met bestaande systemen en procesinstrumenten. Met onze producten is een betere bewaking mogelijk, zeker in combinatie met ons deskundige advies en onze ondersteuning. Dit leidt tot een betere planning, een hogere productiviteit en lagere kosten. Onze producten voldoen aan alle toepasselijke eisen.
Verbeter uw custody transfer en opslag van olie, gas en vloeistoffen met oplossingen van Endress+Hauser. Onze oplossingen zijn geschikt voor al uw tankniveaumeettoepassingen, van raffinaderijen tot depots en terminals. Ons wereldwijde netwerk van toegewijde experts begeleidt u gedurende de gehele levenscyclus van uw asset, van ontwerp tot exploitatie en onderhoud.
Gebruik de zero-loss-methode voor uw toepassingen. Werk samen met ons om projectvereisten en proces- en systeemverbeteringen te definiëren, inclusief site-survey, basisontwerp en afbakening van de scope.
Maak gebruik van de diensten van Endress+Hauser, zoals projectmanagement, detail-engineering, fabricage, testen, documentatie, certificering, inbedrijfstelling en opstart, om uw olie- en gasinstallatieprojecten te realiseren en risico's te beheersen.
Upgrade zonder problemen uw bestaande tankniveaumeetsystemen dankzij meerdere aansluitmogelijkheden. Verlaag de onderhoudskosten en verhoog de flexibiliteit terwijl u voldoet aan zowel lokale normen als internationale normen als OIML R85.
Verhoog de prestaties en efficiëntie van uw lopende activiteiten met onze trainings, validatie- en onderhoudsdiensten.
Maak gebruik van het Netilion-ecosysteem van Endress+Hauser om uw assets gedurende hun levenscyclus te beheren.
Onze oplossing voor de overloopbeveiliging van tanks met onafhankelijke alarmsignalen op hoog niveau werd geïnstalleerd in het Midden-Oosten en heeft onze klant geholpen de risico's op belangrijke gevaren te minimaliseren.
Eenvoudige producten
Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
"The Endress+Hauser high-end technology solution allows us to provide all of our clients with access to real-time information about their transactions at any time. It’s state-of-the-art technology."
Jorge Alberto García Velasco, CEO
Grupo Burgos
Wat wij bieden
Of het nu gaat om een greenfield- of brownfield-tankparkproject, of om het upgraden van een bestaande installatie, Endress+Hauser levert kant-en-klare oplossingen voor elke tankniveaumeettoepassing en garandeert een veilige en nauwkeurige werking in...
Of het nu gaat om een greenfield- of brownfield-tankparkproject, of om het upgraden van een bestaande installatie, Endress+Hauser levert kant-en-klare oplossingen voor elke tankniveaumeettoepassing en garandeert een veilige en nauwkeurige werking in overeenstemming met lokale en internationale normen.
Profiteer van operationele efficiëntie, verbeter de betrouwbaarheid van procesmetingen en beperk risico's voor de kwaliteit, de veiligheid en het milieu met de Endress+Hauser onderhoudsdiensten.
Learn how Endress+Hauser solutions boost jetty throughput and enhance the offloading of liquids from ships in the Oil and Gas industry.
Metering skid for loading and unloading in Oil & Gas
Metering skid for loading and unloading in Oil & Gas
Discover Endress+Hauser Oil and Gas industry solutions for accurate and safe truck and railcar custody transfer applications for liquid petroleum products.
Bunkersystemen met massaflowmeters voor scheepsbrandstoffen
Bunkersystemen met massaflowmeters voor scheepsbrandstoffen
Dagelijks worden enorme hoeveelheden bunkerolie in de brandstoftanks van schepen gepompt. Zelfs de kleinste onnauwkeurigheid in de meting veroorzaakt "kastekorten". Onze oplossing zorgt voor transparantie.
Nauwkeurige afvalwaterafvoerbewaking in de olie- en gasindustrie
Nauwkeurige afvalwaterafvoerbewaking in de olie- en gasindustrie
Ontdek onze bewakingsoplossingen voor oliehoudend afvalwater en oliehoudend oppervlaktewater waarmee u veilig kunt voldoen aan de wettelijke lozingslimieten van uw raffinaderij en uw bedrijfskosten kunt verlagen.
Steam and Water Analysis System (SWAS) for Oil & Gas
Steam and Water Analysis System (SWAS) for Oil & Gas
How do you maintain the water quality of your steam generation? Discover our smart, reliable steam and water analysis systems (SWAS)!
Water monitoring for utilities in oil and gas production
Water monitoring for utilities in oil and gas production
Enable efficient, simple and compliant water quality monitoring for oil and gas processes with Endress+Hauser turnkey solutions.
World-class LNG tank gauging for the Oil and Gas industry
World-class LNG tank gauging for the Oil and Gas industry
Tank gauging and operational safety for LNG inventory management
Gegevensverzameling en -transmissie bij olie- en gasterminals
Gegevensverzameling en -transmissie bij olie- en gasterminals
Alles verbeteren, van voorraadtransparantie tot logistiek in uw olie- en gasterminal
Vochtigheidsanalyzer voor glycoldehydratatie van aardgas
Vochtigheidsanalyzer voor glycoldehydratatie van aardgas
Ontdek hoe de snelle, betrouwbare metingen van onze TDLAS H2O-analyzer de gasdehydratatieprocessen verbeteren, waardoor de kwaliteitsspecificaties worden nageleefd en de verwerkingscapaciteit, veiligheid en efficiëntie toenemen.
Detection of H2O in natural gas pipelines
Detection of H2O in natural gas pipelines
Find out how Endress+Hauser’s TDLAS moisture measurement solutions help to optimize throughput in your natural gas pipeline while maximizing safety and uptime.
LNG composition measurement in truck loading
LNG composition measurement in truck loading
Find out how Raman measurement overcomes challenges to deliver consistently fast and accurate readings during LNG truck loading.
Detection of H2S in natural gas pipelines
Detection of H2S in natural gas pipelines
Discover how Endress+Hauser’s TDLAS H2S analyzers help to boost the safety of your natural gas pipeline network by preventing corrosion and minimizing explosion risk.
Detection of H2O in molecular sieve dryers
Detection of H2O in molecular sieve dryers
Learn how to increase efficiency and reduce costs in your LNG and NGL plant with Endress+Hauser’s TDLAS measurement solution for detecting H2O in molecular sieve dryers.
LNG composition measurement in tank run-down
LNG composition measurement in tank run-down
Discover how LNG composition measurement with Endress+Hauser Raman analyzer systems can optimize the liquefaction process and improve storage safety.
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .