Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Verbruik en distributie van stoom in utiliteiten verbeteren

Stoomoptimalisatie begint met kwaliteitsmetingen en continue bewaking

Fabriekspersoneel en stoomverbruik
Stoom, verbruik, gebruik instrumenten in proces ©Endress+Hauser

Efficiënte energieoverdracht naar industriële processen 

Stoom is een belangrijk medium voor de warmteoverdracht in verschillende industrieën, waarbij de hoogste prioriteit wordt gegeven aan veiligheid tijdens de productie, distributie en het gebruik ervan. De aanwezigheid van hoge temperaturen en drukken brengt potentiële veiligheidsrisico's met zich mee, die een zorgvuldig beheer van ketelniveaus en preventie van waterslagincidenten vereisen. Daarnaast is het uiterst belangrijk om te zorgen voor toevoerwater van hoge kwaliteit. 

Stoom voor efficiëntie energieoverdracht

Bovendien biedt stoom een efficiënte manier om energie over te dragen naar industriële processen. Tijdens condensatie draagt stoom zijn latente energie over aan het proces, waardoor de droogheidsfractie van stoom een belangrijke factor is. Optimale efficiëntie wordt bereikt als de stoom perfect droog is, want elke nattigheid leidt tot energieverspilling en financieel verlies. 

De beschikbaarheid van stoom is van groot belang. Een continue bewaking van de efficiëntie van ketels en verbruikers (zoals warmtewisselaars) is nodig om te voldoen aan relevante normen als ISO 50001 en ISO 14001, terwijl inefficiënties ook worden geïdentificeerd en aangepakt.

Krijg transparantie en inzicht in uw proces en verhoog de veiligheid met deze instrumenten

Industrieel energiebeheer voor stoom, perslucht, verwarming, koeling en industriële gassen begint met het gebruik van de juiste instrumenten

Verzend het formulier om te downloaden

Bespreek uw productie-uitdagingen met onze expert

Meer informatie over energiebesparing