Temperatuurtransmitters voor alle industriële toepassingen
De taak van een temperatuurtransmitter is het omzetten van het ingangssignaal van temperatuursensoren zoals RTD's en thermokoppels in een stabiel en gestandaardiseerd uitgangssignaal. Moderne transmitters met digitale technologie zijn echter meer dan dat: ze zijn intelligent, flexibel en bieden een hoge meetnauwkeurigheid. Ze zijn een cruciaal onderdeel van de meetketen voor het verbeteren van de veiligheid en efficiëntie in uw proces.
F
L
E
X
Eenvoudige producten
Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
HART® -temperatuurtransmitter als kop-, veld- of DIN-railinstrument met twee universele sensoringangen geschikt voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen en SIL 2
HART®, FOUNDATION Fieldbus™ of PROFIBUS® temperatuurtransmitter met twee universele sensoringangen geschikt voor gebruik in gevaarlijke gebieden en SIL 2
HART® -temperatuurtransmitter als kop-, veld- of DIN-railapparaat met één universele sensoringang geschikt voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen
4-20 mA temperatuurtransmitter als kop-, veld- of DIN-railinstrument met één universele sensoringang geschikt voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen
PROFIBUS® -temperatuurtransmitter als kop- of veldinstrument met twee universele sensoringangen geschikt voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen
Onze productzoeker helpt u bij het zoeken naar geschikte meetinstrumenten, software of systeemcomponenten aan de hand van productkenmerken. Applicator leidt u door een individuele productselectie aan de hand van toepassingsparameters.
Onze Endress+Hauser temperatuurtransmitters worden geleverd in drie onderscheidende behuizingstypen voor optimale integratie in elke installatie of proces. Als instrumenten met DIN-rail-bevestiging geschikt voor paneelinstallatie, als koptransmitter voor directe installatie in thermometerkoppen en als procestransmitters voor directe aansluiting op het procesgedeelte.
Communicatiestandaarden
Temperatuurtransmitters van Endress+Hauser zijn beschikbaar voor een uitgebreide reeks communicatiestandaarden. In het verleden werden vooral transmitters met analoge 4...20 mA-technologie gebruikt.
Nu is digitale technologie steeds meer geaccepteerd, omdat deze een hogere meetnauwkeurigheid en gelijktijdig een hogere flexibiliteit biedt. HART, bijvoorbeeld, is gebaseerd op het analoge 4…20 mA-signaal, maar met de mogelijkheid om ook digitale signalen te verzenden. PROFIBUS, PROFINET en Foundation Fieldbus bieden de mogelijkheid om de meetwaarde plus aanvullende informatie volledig digitaal te versturen.
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .