Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Productfoto Raman elektro-optische (EO) glasvezelkabel met EO-connector en Rxn-10 sonde

Raman elektro-optische (EO) glasvezelkabels

Innovatieve Raman-glasvezeloptiek ontworpen voor maximale laserveiligheid en eenvoudige installatie

KFOC1
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
Filter meting-/ toepassingstaak
Meet-/toepassingstaak

Configureer om de CAD-tekeningen van dit product te downloaden

  • Meetprincipe

    Raman spectroscopy

  • Temperature

    Range:
    -40 to 70 °C / -40 to 158 °F

  • Fiber optic cable

    Length: 5000 mm / 196.86 inch (custom lengths available)
    Bend radius: 152.4 mm / 6 inch