Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Productfoto Raman-kalibratietool vooraanzicht onder hoek van bovenaf

Raman-kalibratietool

Snelle, eenvoudige en nauwkeurige procestool voor intensiteitskalibratie van Raman-analyzers

KRCT
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
Filter meting-/ toepassingstaak
Meet-/toepassingstaak

Configureer om de CAD-tekeningen van dit product te downloaden

  • Meetprincipe

    Raman spectroscopy

  • Temperature

    Operating:
    -20 to 50 °C / -4 to 122 °F
    Recommended storage:
    15 to 25 °C / 59 to 77 °F

  • Relative humidity

    Recommended storage: < 10 % humidity, non-condensing

  • Unit dimensions (width x height x depth)

    83 x 66 mm / 3.27 x 2.60 inch

  • Weight

    0.54 kg / 1.20 lbs

  • Spectral intensity reference

    NIST SRM glass

  • Spectral intensity output repeatability (at time of certification)

    < ±2 %

  • Long term spectral uncertainty (at any wavelength)

    ±2.85 %

  • Spectral intensity calibration range

    534.5 to 694.0 nm