Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
product image of the process gas analyzer SCPS

SCPS
process gas analyzer

Gas analysis under the harshest conditions, directly on rotary kilns

ISCPS
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
Bezig met activeren van prijs
Prijs: Informatie verstrekken
Filter meting-/ toepassingstaak
Meet-/toepassingstaak

Configureer om de CAD-tekeningen van dit product te downloaden

  • Meetprincipe

    Hot extractive: O2: Zirconium dioxide, Toxic gases: Interference Filter Correlation, Gas Filter Correlation Cold extractive: O2: Electrochemical / Paramagnetic, Toxic gases: NDIR / UV

  • Measured variables

    CO, CO2, HCl, H2O, NH3, NO, NO2, N2O, SO2, CH4, O2

  • Process temperature

    ≤ +1.400 °C

  • Ambient temperature range

    –20 °C ... +55 °C

  • Degree of protection

    IP54

  • Conformities

    EN 60204-1

  • Product safety

    CE