Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Productafbeelding van optisch Raman-systeem voor eenmalig gebruik, zijaanzicht, naar beneden en rechts gericht

Optisch Raman-systeem voor eenmalig gebruik

Waarborg steriliteit en betrouwbaarheid voor biofarmaceutische ontwikkeling en productie voor eenmalig gebruik

KRSU1
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
Filter meting-/ toepassingstaak
Meet-/toepassingstaak

Configureer om de CAD-tekeningen van dit product te downloaden

  • Meetprincipe

    Raman spectroscopy

  • Laser wavelength

    785 nm, 1000 nm

  • Sampling probe compatibility

    Raman Rxn-10 probe

  • Sample interface

    Temperature: 0 to 100 °C / 32 to 212 °F

  • Length

    Dimensions vary according to single use bioreactor vendor port and fitting type 

  • Diameter

    Dimensions vary according to single use bioreactor vendor port and fitting type 

  • Sterilization method

    Gamma sterilzable