Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
De OUSTF10-sensor meet zwevende stoffen, emulsies en onmengbare vloeistoffen in procesvloeistoffen.

Inline-troebelheidssensor
OUSTF10

Meting van troebelheid en zwevende stoffen door strooilicht en absorptie

OUSTF10
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
Filter meting-/ toepassingstaak
Meet-/toepassingstaak

Configureer om de CAD-tekeningen van dit product te downloaden

  • Meetprincipe

    NIR absorbance

  • Application

    Turbidity and suspended solids measurement for filter control and quality measurement

  • Measurement range

    0 to 200 FTU
    0 to 200 ppm DE

  • Material

    Sensor housing: 316L

  • Process temperature

    0 to 90 °C (32 to 194 °F) continuous
    Max. 130 °C (266 °F) for 2 hours

  • Process pressure

    Max. 100 bar (1450 psi)
    (depending on flow through assembly)

  • Ex certification

    ATEX II 2G Ex db IIC T5 Gb
    FM Cl.1, Div. 1, Group B, C, D

  • Ingress protection

    IP 65 (NEMA 4)

  • Additional certifications

    FDA