Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Samplefit De CSA420 is ontworpen voor het nemen van monsters uit onder druk staande leidingen.

Monsternamearmatuur
Samplefit CSA420

Armatuur voor het nemen van monsters in procestoepassingen

CSA420
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
Filter meting-/ toepassingstaak
Meet-/toepassingstaak

Configureer om de CAD-tekeningen van dit product te downloaden

  • Meetprincipe

    Sampler

  • Functions

    Pneumatic sampling assembly

  • Application

    sampling from pressurized pipes

  • Dosing system

    fixed sample volume 10, 30, or 50 ml

  • Installation

    process connection Triclamp 2" or flange DN50

  • Process temperature

    0 - 50°C

  • Process pressure

    up to 6 bar

  • Material

    plunger PP; housing Polyamid PA
    plunger 1.4404/316L; housing Polyamid PA
    plunger 1.4404/316L; housing 316Ti

  • Dimension

    lenght 381 mm x diameter 75 mm

  • Weight

    dependent on version 1,55 kg to 6,1 kg

  • Options

    optional cleaning valve