Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
De OUA260 is de ongeëvenaarde flowcel voor absorptie-, kleur- en troebelheidsmetingen.

Armatuur voor procesfotometers
OUA260

Flowarmatuur voor een scala aan optische inline-metingen

OUA260
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
Filter meting-/ toepassingstaak
Meet-/toepassingstaak

Configureer om de CAD-tekeningen van dit product te downloaden

  • Meetprincipe

    UV absorbance

  • Application

    Flow assembly for use in combination with photometric sensors OUSAFxx and OUSTF10

  • Material

    Body: Stainless steel AISI 316L, 1.4435, PVDF, other materials
    available on request
    Windows: Quartz, Sapphire or Borosilicate
    O-rings: Viton, Silicone, EPDM, Kalrez

  • Process temperature

    0 to 130 °C (32 to 194 °F)

  • Process pressure

    up to 20 bar (300 psi) depending on material, mean diameter and process connection