Met behulp van ultrasone geluidsgolven kan het volume van een breed scala aan gassen en vloeistoffen worden gemeten onafhankelijk van elektrische geleidbaarheid, druk, temperatuur of viscositeit.
In toepassingen die een traceerbare en gegarandeerde nauwkeurigheid vereisen, hebben inline ultrasone sensoren de voorkeur. Clamp-on ultrasone sensoren worden daarentegen aan de buitenkant op de buis geïnstalleerd waardoor installatie achteraf en tijdelijke metingen mogelijk zijn.
You've viewed 8 of 32 products
Clamp-on sensoren
- Voor installatie achteraf zonder onderbreking van het proces
- Agressieve vloeistoffen kunnen zonder problemen worden gemeten, zelfs onder hoge druk
- Geschikt voor buizen gemaakt van kunststof, staal, gietijzer, samengestelde materialen (gevoerd/ongevoerd)
- Voor buisdiameters tot DN 4000 (156 ")
In-line sensoren
- Gegarandeerde nauwkeurigheid dankzij een traceerbare fabriekskalibratie
- Korte inlaat meter-runs
- Voor buisdiameters tot DN 300 (12")
Het Ultrasoon flowmeetprincipe
Meetprincipe Ultrasoon flowmeten
Zwemmen tegen de stroom in vereist meer kracht en tijd dan zwemmen met de stroom mee. Dit eenvoudige feit is de basis voor ultrasoon flow meten volgens de "differentiële looptijd" methode: deze methode gebruikt twee sensoren, die tegenover elkaar in de meetbuis worden geplaatst. Elke sensor kan afwisselend ultrasone signalen zenden en ontvangen, terwijl tegelijkertijd de looptijd wordt gemeten.
Zodra de vloeistof in de buis begint te stromen, worden de signalen versneld in de richting van de stroming, maar vertraagd in de tegenovergestelde richting. Het verschil in looptijd, gemeten door de twee sensoren, is direct evenredig met de flow.
Voordelen
- Meting onafhankelijk van druk, dichtheid, temperatuur, geleidbaarheid en viscositeit (voor homogene vloeistoffen)
- Vrije buisdoorsnede, geen drukverlies
- Geen bewegende delen, minimaal onderhoud en instandhouding
- Lange levensduur, geen slijtage of corrosie door de vloeistof
- In-line of clamp-on ontwerp voor stationaire of tijdelijke flowmetingen