Risico's minimaliseren met het wisselen van meters
Veiligheid waarborgen door verouderde technologie te moderniseren
Energiecentrales zijn vaak gevaarlijke omgevingen met veel potentiële gevaren, waardoor mensen, bedrijven en het milieu gevaar lopen. Schade of productieverlies door een gedwongen uitval kan hoge kosten met zich meebrengen. Preventieve maatregelen, zoals het vervangen van mechanische meters en andere verouderde technologie door betrouwbaardere en efficiëntere systemen, zijn essentieel om maximale procesveiligheid en -prestaties te garanderen.
50,000
USD pump
In some cases, spending a few hundred or a few thousand dollars on instrumentation can protect a $50,000 pump from serious damage or head off even greater operation loss.
Hoe kunnen we helpen
Om de processen van uw installatie veilig te verbeteren - of het nu gaat om een thermische stoom-elektrische installatie, een gasturbine met gecombineerde cyclus, een waterkrachtcentrale, een verbrandingsmotor of een warmtekrachtkoppelingsinstallatie - brengen we onze industrie-expertise en de beste vervangingstechnologie voor uw bestaande mechanische meters en andere verouderde technologie in. Instrumenten die minder onderhoud vergen, minder kans op storingen hebben en het u makkelijker maken uw bedrijfsdoelstellingen te bereiken.
Een assortiment meetinstrumenten dat voldoet aan internationale normen: bv. ATEX, FM, TIIS
Geavanceerde technologie volgens IEC 61508 SIL 2, die homogene redundante toepassing tot SIL 3 in systemen met veiligheidsinstrumenten mogelijk maakt
Geïntegreerde diagnostiek, controle en bewaking; veilige processen en veilige werking van de installatie gegarandeerd door Heartbeat Technology
Uniforme bedieningsconcepten zorgen voor eenvoud en dus voor een veiligere werking
Met ons uitgebreide dienstenaanbod en onze expertise ondersteunen we u wereldwijd gedurende de gehele levenscyclus van uw installatie. En we bieden veiligheids- en normseminars en -trainingen aan om de bekwaamheid van uw personeel te verhogen
Applications
Directe, nauwkeurige flowmeting aan de inlaat van de gasturbine
Het brandstofverbruik heeft een enorme invloed op de efficiëntie en het bedrijfsresultaat van een installatie, waardoor het van essentieel belang is de aardgasflow nauwkeurig te meten. Traditionele turbineflowmeters meten alleen volume, wat betekent dat andere meters nodig zijn om de massastroom of de gecorrigeerde volumestroom te bepalen. Deze meters zijn onderhevig aan slijtage, waardoor ze na verloop van tijd een afwijking vertonen. Ook moeten ze regelmatig worden gesmeerd.
Onze ervaring in de praktijk
Door turbineflowmeters te vervangen door de Promass coriolis-meter kan de gasmassastroom direct worden gemeten.
Hogere betrouwbaarheid en hogere veiligheid dankzij zelfdiagnose en controle door Heartbeat
De Promass coriolis-meter is multivariabel: er zijn geen extra meters nodig om druk, temperatuur en dichtheid te meten en te corrigeren
Een hogere nauwkeurigheid van of +/- 0,35% betekent grote gasbesparingen
Vervang de detector en behoud uw radiometrische gammabron
Bij diverse zware toepassingen in fossiele brandstof-, biomassa- en afval-naar-energie-centrales blijft men gebruikmaken van radiometrische gamma-niveau-, puntniveau- en dichtheidsmetingen. Maar in typische installaties met geiger-müller-buisontvangers verslechteren de meetprestaties in de loop van de tijd als gevolg van afnemende bronactiviteit en de relatieve ongevoeligheid van de ontvangers.
Onze ervaring in de praktijk
U kunt de levensduur van uw bestaande radioactieve bron verlengen door over te schakelen op nieuwere scintillatiedetectoren.
Detectoren met een hogere gevoeligheid als de Gammapilot FMG50 werken met kleine stralingsvelden, zodat u uw huidige bron nog vele jaren kunt behouden
Voorkom vervangings- en verwijderingskosten, papierwerk en verminder risico
Automatische, onderhoudsarme pH-bewaking bij ontzwaveling
Bewaking van de pH-waarde is zeer belangrijk voor een goed functionerend rookgasreinigingssysteem. Maar de harde, agressieve omstandigheden in de gaswasser maken het leven erg moeilijk voor pH-sensoren. Standaardinstallaties vereisen frequente reiniging en handmatige kalibratie en regelmatige vervanging van de sensor.
Dichtheidsmeting van slurry bij rookgasontzwaveling (RGO)
De meting van de dichtheid van de kalkslurry op de injectieplaats is belangrijk voor de efficiëntie van het rookgasreinigingsproces. Zodra een bepaalde concentratie is bereikt, wordt het gips uit het proces verwijderd. Door het schurende medium is dit een uitdagende meting die een robuuste oplossing vereist, zoals radiometrische meting. Maar er bestaan nog veel verouderde systemen die gebruikmaken van hoge-energiebronnen en gedateerde transmittertechnologie. Bezorgdheid over veiligheid en certificering drijft uw behoefte aan alternatieven.
Onze ervaring in de praktijk
Dichtheidsmeting kan worden gedaan met de gevoelige en veilige nieuwe generatie radiometrische Gammapilot. Voor klanten die liever geen radiometrische meting gebruiken: de Promass coriolis-meter kan tegelijkertijd de dichtheid, de massastroom en de temperatuur meten.
De nieuwe generatie radiometrische Gammapilot is gevoelig, veilig en robuust zodat er onder de meest uiteenlopende omstandigheden kan worden gemeten
De Promass coriolis-meter kan een nucleaire bron uit uw installatie verwijderen, waardoor u minder tijd kwijt bent aan certificering, administratie en opleidingen
Nieuwe generatie tablet-PC vervangt HART® handheld-communicator
Het dagelijkse werk van een onderhoudstechnicus bestaat voor een groot deel uit het configureren van instrumenten. Maar de meeste handhelds werken maar met één protocol (bv. HART) en kunnen alleen worden gebruikt om te configureren.
Onze ervaring in de praktijk
Verhoog de productiviteit en veiligheid in het veld met de nieuwe, robuuste tablet-PC Field Xpert , waarmee alle instrumenten kunnen worden beheerd. Bespaar tijd en kosten in moeilijke omgevingen dankzij eenvoudige instrumentconfiguratie en -verificatie en verbeterde connectiviteit.
Bespaar tijd met de eenvoudig te gebruiken, touch-geoptimaliseerde, moderne gebruikerservaring
Verlaag de kosten met één enkel instrument voor PROFIBUS, Modbus en Endress+Hauser-specifieke service-interfaces. Snelle verbinding met instrumenten dankzij automatische hardwareherkenning met één muisklik
Verbeter de compliance: maak configuratie- en Heartbeat Verification-rapporten, toon de echocurve en meer
Meten van vliegasniveau zonder nucleaire bron en ontvanger
Voor het verwijderen van deeltjes uit rookgassen zijn puntniveauschakelaars nodig om aan te geven wanneer de vliegas-hoppers in elektrostatische vliegasfilters en filterzakhuizen vol zijn. Radiometrische meting (gammameting) is hiervoor een algemeen erkende betrouwbare oplossing, vooral voor kolen van mindere kwaliteit. Maar welke keus hebt u als u geen radiometrische meting wilt gebruiken?
Onze ervaring in de praktijk
Klanten die liever geen radiometrische meting gebruiken, kunnen gebruikmaken van capacitieve puntniveauschakelaars als de Solicap FTI77.
Verwijder een nucleaire bron uit uw installatie, waardoor u minder tijd kwijt bent aan certificering, administratie en trainingen. Minder onderhoudskosten
De Solicap FTI77 de meest robuuste en betrouwbare capacitieve sensor op de markt en is perfect geschikt voor hete en agressieve omgevingen
Groot actief gebied zorgt voor een zeer stabiele meting (geen storingen)
Bij het ontwerp, de bouw, het gebruik en onderhoud van uw energiecentrale staat de veiligheid van uw personeel altijd voorop. Ernstig letsel kan worden veroorzaakt door defecte apparatuur die vaak kan worden teruggevoerd op jarenlang onjuist gebruik of gebrekkig onderhoud. Daarom bieden we een complete reeks technologieën, oplossingen en diensten die voldoen aan al uw eisen. We produceren volgens de hoogste kwaliteitsnormen om consistente prestaties en compatibiliteit te garanderen.
10x
hogere betrouwbaarheid van digitale instrumenten in vergelijking met mechanische meters
Nul
bewegende onderdelen en onafhankelijk van dichtheidsveranderingen
Meer dan 17
jaar functionele veiligheidsnormen IEC 61508 (kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid) toegepast
Browse door ons programma!
Analyse
Analyse
Water, dranken, zuivelproducten, chemicaliën of farmaceutische producten moeten dagelijks geanalyseerd worden. Kies het apparaat dat het beste past bij uw procesbehoeften uit ons uitgebreide productportfolio.
Flowmeter
Flowmeter
Water, aardgas, stoom, minerale olie, chemicaliën zijn enkele van de vloeistoffen die dag in dag uit gemeten moeten worden. Selecteer de flowmeter die het beste past bij wat uw proces nodig heeft.
Niveau
Niveau
Continue niveaumeting en niveauschakeling in vloeistoffen en stortgoed
Druk
Druk
Veelzijdige instrumenten voor procesdruk, drukverschil, niveau en flow.
Software
Software
Naast alle relevante meet- en systeemtechnologieën bieden wij ook passende software aan voor alle industrietakken die ervoor zorgen dat uw bedrijfsprocessen optimaal functioneren.
Systeemcomponenten
Systeemcomponenten
Applicator
Temperatuurmeting
Temperatuurmeting
Thermometers en transmitters voor de procesindustrie
Instrumentatieservices
Instrumentatieservices
Maximaliseer de prestaties van de fabriek, minimaliseer OPEX, verhoog de productietijd, alles in overeenstemming met de voorschriften. Werk samen met Endress+Hauser instrumentatieservices.
Gerelateerde verhalen
Veiligheid
Prestaties van waterkrachtcentrales veilig geoptimaliseerd
Overstromingsrisico's worden meestal veroorzaakt door slechte planning, onvoorspelbare natuurverschijnselen en defecte apparatuur. Bekijk onze oplossingen voor waterkrachtcentrales.
Maak het beheer van uw utilities efficiënter, veiliger en betrouwbaarder. Vertrouw op Endress+Hauser om uw stoom-energiesystemen en industriële waterzuivering te verbeteren. Meer informatie over ons aanbod.
Water & afvalwater: Beschermen – conserveren – verbeteren
Water & afvalwater: Beschermen – conserveren – verbeteren
Endress+Hauser heeft het vertrouwen om u te helpen bij het realiseren van uw bedrijfsdoelen door de hele waterkringloop, door het combineren van een innovatieve productreeks meetinstrumenten, expertservices en industrie-expertise.
Olie & gas: Energietransitie voeden tot netto nul
Olie & gas: Energietransitie voeden tot netto nul
Met ons breed productaanbod van instrumenten, oplossingen en services stimuleren we klanten op weg naar netto nul: van procesefficiëntie en veiligheid tot duurzaamheid en naleving van de regelgeving.
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .