Reduceer de complexiteit van projecten, bespaar tijd en kosten met ons uitgebreide instrumentatie- en serviceportfolio
Main Instrument Vendor (MIV) samenwerking kan ondersteuning bieden bij de uitdaging om projecten in de waterindustrie op tijd en binnen het budget af te ronden. Hoewel meetinstrumenten slechts een klein deel van het totale project vormen, is het essentieel voor het langdurige succes van elke installatie. Het kiezen van de juiste instrumenten draagt bij aan de waterveiligheid en efficiënte processen. Samenwerking met een Main Instrument Vendor zoals Endress+Hauser kan het selectie- en implementatieproces aanzienlijk vereenvoudigen.
up to 30%
reduced associated project costs
when using an Main Instrument Vendor (MIV) approach versus the traditional approach.
Hoe kunnen we helpen
Als toonaangevende Main Instrument Vendor (MIV) biedt Endress+Hauser complete instrumentatieoplossingen van FEED (Front End Engineering Design) tot en met de bediening en alle gerelateerde diensten, wat een aanzienlijke efficiëntie oplevert gedurende de gehele projectlevenscyclus.
Breed productaanbod voor weinig variaties, verminderde complexiteit van de implementatie en geminimaliseerde kosten
Uitgebreid serviceportfolio voor partnership gedurende de hele levenscyclus van het project en daarna
Ervaren projectmanagers voor een optimaal projectontwerp en -uitvoering
Applications
Uitgebreide mogelijkheden voor toelevering
Het betrekken van meerdere leveranciers van instrumentatie kan een project complexer maken, waardoor de coördinatie-inspanningen toenemen en de kans op fouten en vertragingen groter wordt, waardoor deadlines en budgetten in het gedrang komen.
Onze ervaring in de praktijk
Met Endress+Hauser als uw MIV, zal een volledig project worden geleverd vanuit één enkele en professionele bron.
Verminderen van de complexiteit en de tijd die nodig is voor de projectcoördinatie
Alle relevante instrumenten, van transmitters tot sensoren geleverd door één leverancier
Accessoires en aanverwante services kunnen naar wens worden geselecteerd
Onze gedreven engineers ondersteunen u vooral tijdens de projectplanningsfase door het integreren en coördineren van meerdere partners waardoor de complexiteit van uw projecten wordt gereduceerd.
Onze ervaring in de praktijk
Onze toegewijde, gespecialiseerde teams werken samen met uw team en werken vanaf het begin van het project nauw met u samen voor een optimale projectoplevering en doorlopende ondersteuning.
Integratie van Endress+Hauser-teams in het begin van de projectlevenscyclus voor een gedetailleerde planning van de behoeften
Deskundigen op het gebied van engineering en inbedrijfstelling helpen bij het definiëren van de beste oplossing
Pas uw plannen voor technische oplossingen vooraf aan om verborgen kosten en risico's te beperken
De complexiteit van onderhoud, reparatie en bediening kan worden vergroot wanneer meerdere partners bij het project betrokken zijn geweest.
Onze ervaring in de praktijk
Na de samenwerking met u gedurende het hele project en de ondersteuning bij het ontwerp en de implementatie van uitgebreide oplossingen, zijn onze gespecialiseerde teams het beste in staat om u ook na de voltooiing van het project te blijven ondersteunen.
Uitgebreid serviceportfolio voor het optimaliseren van de onderhoudskosten
Volledige projectdocumentatie voor een effectieve uitvoering van het project
Vertrouw op Endress+Hauser voor een tijdige en efficiënte oplossing van problemen
Door samen te werken met ons als uw professionele projectpartner zorgt u voor consistentie en vermijdt u dubbelzinnigheden, zelfs met producten van derden.
Als Main Instrument Vendor (MIV) zijn wij in staat om aan uw specifieke projecteisen te voldoen door onze instrumentatie en diensten in verschillende combinaties onder te brengen.
Voordelen
Het werken met Endress+Hauser als MIV voor uw projecten in de waterindustrie resulteert niet alleen in een vlottere uitvoering van het project, maar vermindert ook de kosten gedurende de hele levenscyclus van uw installatie. En u kunt vertrouwen op de gedegen industrie- en applicatiekennis van onze experts in combinatie met hun projectmanagementkennis om ervoor te zorgen dat u uw deadlines haalt en binnen uw budget blijft.
4 weken
op de tijdlijn van het project bespaard
met behulp van onze elektronische gegevensuitwisseling, rekening houdend met 800 te bestellen apparaten, in vergelijking met de traditionele manier.
80%
tijdsbesparing
voor het maken van engineeringdocumenten, waaronder bijvoorbeeld CAD-tekeningen wanneer u onze engineeringtool gebruikt en 800 instrumenten wilt definiëren, in vergelijking met de traditionele manier van werken.
25,000
US$ bespaard
op reserveonderdelen bij de samenwerking met ons als MIV bij een instrumentprojectwaarde van 700.000 US$.
ProRheno AG wil tegemoetkomen aan toekomstige eisen met de uitbreiding en modernisering van de afvalwaterzuiveringsinstallatie in Basel. Endress+Hauser is een van de partners in dit grootschalig project.
Eenvoudige producten
Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Water, dranken, zuivelproducten, chemicaliën of farmaceutische producten moeten dagelijks geanalyseerd worden. Kies het apparaat dat het beste past bij uw procesbehoeften uit ons uitgebreide productportfolio.
Flowmeter
Flowmeter
Water, aardgas, stoom, minerale olie, chemicaliën zijn enkele van de vloeistoffen die dag in dag uit gemeten moeten worden. Selecteer de flowmeter die het beste past bij wat uw proces nodig heeft.
Niveau
Niveau
Continue niveaumeting en niveauschakeling in vloeistoffen en stortgoed
Druk
Druk
Veelzijdige instrumenten voor procesdruk, drukverschil, niveau en flow.
Software
Software
Naast alle relevante meet- en systeemtechnologieën bieden wij ook passende software aan voor alle industrietakken die ervoor zorgen dat uw bedrijfsprocessen optimaal functioneren.
Systeemcomponenten
Systeemcomponenten
Applicator
Temperatuurmeting
Temperatuurmeting
Thermometers en transmitters voor de procesindustrie
Andere sectoren
Olie & gas: Energietransitie voeden tot netto nul
Olie & gas: Energietransitie voeden tot netto nul
Met ons breed productaanbod van instrumenten, oplossingen en services stimuleren we klanten op weg naar netto nul: van procesefficiëntie en veiligheid tot duurzaamheid en naleving van de regelgeving.
Chemie: Duurzaam succes door samenwerking
Chemie: Duurzaam succes door samenwerking
Optimaliseer uw hulpbronnen en maximaliseer uw plant performances. Lees meer!
Life sciences: innovatieve technologie voor proceskwaliteit
Life sciences: innovatieve technologie voor proceskwaliteit
Werk met ons samen om de periode van ontwikkeling tot productie te verkorten, waarbij het risico bij elke stap tot een minimum wordt beperkt
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .