Bewaking van kritische parameters in uw frisdrankproductie om een continu hoge productkwaliteit te garanderen
Het zorgen voor een consistente productkwaliteit is een topprioriteit voor de drankenindustrie. In deze context zijn productveiligheid, exacte dosering van de grondstoffen, monitoring van alle kritische procesparameters, volledige gegevensregistratie, maar ook kostenbewustzijn belangrijke factoren. Innovatieve procesinstrumenten helpen deze uitdagingen aan te gaan, van levering en dosering van de grondstoffen tot het mengen en afvullen van de dranken.
130
billion litres
of soft drinks are consumed worldwide every year. Consistent product quality and the safety of the consumer are crucial.
Source: www.historyofsoftdrinks.com
Ons aanbod
Endress+Hauser begrijpt de hoge eisen en uitdagingen waarmee producenten van frisdranken worden geconfronteerd. We bieden een volledig portfolio van hygiënische flow-, niveau-, temperatuur-, druk- en analysesensoren aan die zijn ontworpen, vervaardigd en geoptimaliseerd voor de voedingsmiddelen & drankindustrie. Ons gemeenschappelijk doel: de productkwaliteit en de veiligheid van de consument op lange termijn verhogen, handhaven en waarborgen.
Nauwkeurige, robuuste en betrouwbare meettechnologie geoptimaliseerd voor de eisen van de drankenindustrie.
Makkelijk te reinigen en absoluut dichte sensoren. Beschermingsklasse tot IP69K leverbaar - bestand tegen hoge drukken en stoomreiniging.
Hygiënische sensoren voldoen aan wereldwijde sanitaire normen en zijn gecertificeerd volgens de testprocedure van EHEDG.
Voedselcontactmateriaal voldoet aan FDA "GRAS", EU 1935/2004 en China GB4806.
Naadloze integratie in elk bewakingssysteem.
Applications
Nauwkeurige suikerconcentratie
De suikerconcentratie is een belangrijke parameter voor de constante kwaliteit van een frisdrank of een sap. De concentratie kan gemakkelijk worden berekend door de dichtheid te meten. Inline-meettechnologie maakt permanente kwaliteitsbewaking op basis van realtime-productgegevens mogelijk. Dit vermindert tijdrovende handmatige bemonstering en productiestilstand.
Onze ervaring in de praktijk
Endress+Hauser biedt verschillende technologieën voor nauwkeurige inline-dichtheidsmeting bij de productie van frisdranken.
Bepalen van de vloeistofdichtheid in leidingen met Proline Promasscoriolis-flowmeters, zoals Promass
Vertrouw op onze VibronicDensity Computer FML621 voor mediumdetectie, voor het berekenen van de referentiedichtheid, voor het berekenen van de concentratie van een vloeistof en voor het omzetten van waarden in verschillende eenheden, zoals °Brix, °Baumé, °API enz.
De juiste omzetting van het frisdrankrecept is afhankelijk van de exacte dosering van deze ingrediënten en additieven. Dit heeft enerzijds een directe invloed op de productkwaliteit en garandeert anderzijds een efficiënte omgang met kostbare grondstoffen.
Onze ervaring in de praktijk
Vanwege hun lage geleidbaarheid is het noodzakelijk om zeer nauwkeurige flowmeters te gebruiken voor het doseren van additieven, zoals zoetstoffen smaken of kleur.
Gebruik de ProlinePromass F100, de flowmeter met eersteklas nauwkeurigheid en een ultracompacte transmitter.
De sleutel tot de traceerbaarheid van producten ligt in de probleemloze registratie van gegevens. Het maakt een gerichte bewaking en optimalisatie van uw drankproductieproces mogelijk.
Onze ervaring in de praktijk
Met behulp van datamanagers van Endress+Hauser worden de geregistreerde proceswaarden duidelijk weergegeven en opgeslagen. De gegevens worden beveiligd door persoonlijke toegangsrechten met elektronische handtekeningen (in overeenstemming met FDA 21 CFR deel 11 vereisten).
Selecteer de juiste datamanager uit een groot portfolio, afhankelijk van uw specifieke procesbehoeften en toepassing.
Niet meer gissen: Vanaf nu weet je precies wat er in je leidingen zit. Sensoren voor fasescheiding maken een exacte detectie mogelijk van de faseovergangen tussen eindproducten, ontladings- en reinigingsmedia of de mate van vervuiling in het betreffende medium.
Onze ervaring in de praktijk
Onze optische sensoren voor nauwkeurige inline-kleurmeting in vloeistoffen detecteren zelfs de kleinste kleurveranderingen. U kunt zien of en in welke kwaliteit het product, het reinigingsmiddel of het spoelwater in de leiding zit.
Gebruik de OUSAF22, een optische sensor voor nauwkeurige inline-kleurmeting in vloeistoffen in het zichtbare gebied van het elektromagnetische spectrum.
Door strenge eisen en voorschriften in de voedingsmiddelen- en drankindustrie met betrekking tot veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid, maakt dat regelmatige kalibratie een must is. De focus ligt op meetinstrumenten die geïntegreerd zijn in een kwaliteitsmanagementsysteem (bijv. ISO 9001, HACCP, IFS).
Onze ervaring in de praktijk
De naadloos traceerbare kalibratie van Endress+Hauser - in uw bedrijf of in onze kalibratielaboratoria - garandeert een langdurige productkwaliteit, verhoogt de beschikbaarheid van de fabriek en verhoogt de kostenefficiëntie van uw processen.
Lees meer over onze diensten en houd al uw kritische processen in de gaten.
Kennis van toepassingen en processen voor de productie van frisdranken
Voordelen
We hechten veel waarde aan het bieden van de best mogelijke oplossingen en garanderen tegelijkertijd een constante productkwaliteit en een hoge proces- en productveiligheid. Ons ervaren team van industrie-experts helpt u bij het selecteren en ontwerpen van de juiste meetinstrumenten voor uw kritische procesparameters. We richten ons op duurzame klantrelaties en willen er voor u zijn op de lange termijn.
100%
productveiligheid dankzij inline-kwaliteitsmeting
30%
besparing op verbruiksgoederen dankzij optische meettechnologieën voor fasescheiding
>10%
van de wereldwijde Endress+Hauser werknemers is service gerelateerd
Hacker-Pschorr heeft een wereldprimeur in de nieuwe Bräurosl-tent: de eerste vacuüm geïsoleerde leiding (VIP) voor de centrale biervoorziening direct in de tent geïnstalleerd en Endress+Hauser is aan boord.
Eenvoudige producten
Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Water, dranken, zuivelproducten, chemicaliën of farmaceutische producten moeten dagelijks geanalyseerd worden. Kies het apparaat dat het beste past bij uw procesbehoeften uit ons uitgebreide productportfolio.
Flowmeter
Flowmeter
Water, aardgas, stoom, minerale olie, chemicaliën zijn enkele van de vloeistoffen die dag in dag uit gemeten moeten worden. Selecteer de flowmeter die het beste past bij wat uw proces nodig heeft.
Niveau
Niveau
Continue niveaumeting en niveauschakeling in vloeistoffen en stortgoed
Druk
Druk
Veelzijdige instrumenten voor procesdruk, drukverschil, niveau en flow.
Software
Software
Naast alle relevante meet- en systeemtechnologieën bieden wij ook passende software aan voor alle industrietakken die ervoor zorgen dat uw bedrijfsprocessen optimaal functioneren.
Systeemcomponenten
Systeemcomponenten
Applicator
Temperatuurmeting
Temperatuurmeting
Thermometers en transmitters voor de procesindustrie
Instrumentatieservices
Instrumentatieservices
Maximaliseer de prestaties van de fabriek, minimaliseer OPEX, verhoog de productietijd, alles in overeenstemming met de voorschriften. Werk samen met Endress+Hauser instrumentatieservices.
Gerelateerde verhalen
Productiecapaciteit
Standaardisatie van instrumenten
Vermindering van de kosten voor inbedrijfstelling en opslag door standaardisatie van meetinstrumenten in uw projecten
Behandeling van afvalwater in de voedingsmiddelenindustrie
De food- en beverage-industrie gebruikt voornamelijk water als grondstof voor de reiniging en in de productie. Het potentieel voor optimalisatie ligt in de preventie, monitoring en behandeling van afvalwater.
Optimaliseer uw hulpbronnen en maximaliseer uw plant performances. Lees meer!
Utilities: Stoom- en industrieel waterbeheer
Utilities: Stoom- en industrieel waterbeheer
Maak het beheer van uw utilities efficiënter, veiliger en betrouwbaarder. Vertrouw op Endress+Hauser om uw stoom-energiesystemen en industriële waterzuivering te verbeteren. Meer informatie over ons aanbod.
Life sciences: innovatieve technologie voor proceskwaliteit
Life sciences: innovatieve technologie voor proceskwaliteit
Werk met ons samen om de periode van ontwikkeling tot productie te verkorten, waarbij het risico bij elke stap tot een minimum wordt beperkt
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .