Hoge temperatuur thermometers
Hoge temperatuur thermometers voor toepassingen in vele industrieën
In de staalverwerking, glassmelterijen, rookgastoepassingen en in de baksteen- en keramische industrie kunnen temperaturen tot 1700 °C optreden. Voor toepassingen bij hoge temperaturen zijn speciale thermometers met keramische thermokoppels en thermokoppels van speciale metalen, zoals platina en rodium, nodig. De beschermbuis beschermt de sensor tegen mechanische en chemische beschadigingen en temperatuurschokken die door het proces worden veroorzaakt en verlengt zo de levensduur van de sensor.
You've viewed 8 of 32 products
Portfoliobeschrijving
Ons portfolio van modulaire hoge temperatuur industriële thermometers omvat:
- Thermometers met of zonder transmitter
- Draad, knelfitting en geflenste procesaansluitingen
- Metalen of een breed aanbod van keramische thermowells
- Thermokoppels (TC) sensoren type J, K of type B, S, R beschikbaar
In de procesautomatisering worden twee meetprincipes voor temperatuur als standaard gezien:
RTD – weerstandstemperatuursensoren: meetprincipe
De RTD-sensor verandert de elektrische weerstand bij een verandering in temperatuur. Ze zijn geschikt voor het meten van temperaturen tussen -200 °C en ca. 600 °C en onderscheiden zich door hoge meetnauwkeurigheid en op langetermijnstabiliteit. Het meest gebruikte sensorelement is een Pt100. Standaard voldoen Endress+Hauser RTD-sensoren aan de nauwkeurigheidsklasse A van IEC 60751.
TC- Thermokoppels: meetprincipe
Een thermokoppel is een component gemaakt van twee verschillende metalen aan één uiteinde met elkaar verbonden. Een elektrisch potentiaal (thermo-elektrische kracht) wordt veroorzaakt door het Seebeck-effect aan het open uiteinde als de verbinding en de vrije uiteinden worden blootgesteld aan verschillende temperaturen. Met behulp van de zogenaamde thermokoppels referentietabellen (zie IEC 60584) kan de temperatuur van de verbinding (meetpunt) worden vastgesteld.
Thermokoppels zijn geschikt voor temperatuurmetingen in het bereik van 0 °C tot +1800 °C. Ze onderscheiden zich vanwege de snelle reactietijd en de hoge weerstand tegen trillingen.
Voordelen
- Lange levensduur door het gebruik van innovatieve beschermbuismaterialen met verhoogde chemische en slijtage bestendigheid
- Kostenbesparingen voor onderhoud van het meetpunt, kwaliteitsverbeteringen van de producten en een verhoogde veiligheid van de installatie
- Langetermijn stabiele meting dankzij sensorbescherming met niet-poreuze materialen
- Flexibele productselectie door modulair ontwerp
- Geoptimaliseerde levenscycluskosten door middel van vervangbare reserveonderdelen