Overzicht specificaties
-
Accuracy
0.5%
-
Process temperature
-25…+85°C
(-13…+185°F) -
Pressure measuring range
400 mbar...+40 bar
(6 psi...+600 psi) -
Measuring cell
400 mbar...+40 bar
(6 psi...+600 psi)
Toepassingsgebied
De Cerabar PMP11 is de voordeligste compacte druktransmitter in zijn segment. Deze heeft een piëzoresistieve sensor en kan relatieve druk meten van 400 mbar tot 40 bar. De PMP11 is ontworpen voor gebruik in de procesindustrie en is vervaardigd van hoogwaardige materialen als 316L. Deze kan worden gebruikt voor standaardtoepassingen in de procesindustrie.
Druktransmitter met volledig gelaste metalen sensor voor het meten van de relatieve druk in gassen of vloeistoffen.
Procesaansluitingen: schroefdraad
Procestemperatuur: -25 tot +85 °C (-13 tot +185 °F)
Procesdruk: 400 mbar tot +40 bar (6 tot 600 psi)
Nauwkeurigheid: ± 0,5%
Voordelen
Eenvoudige en tijdbesparende installatie en instelling in de fabriek dankzij zeer compacte constructie en aanpasbare meetbereiken
Een referentienauwkeurigheid van 0,5% in combinatie met een hoge langetermijnstabiliteit en reproduceerbaarheid zorgen voor een kwalitatief hoogwaardige procesbewaking in standaardprocessen
De lange procesbeschikbaarheid wordt ondersteund door het strikte gebruik van 316L-materiaal en de 100% testdekking tijdens de productie
Video's
Fundamental selectie
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
Voorganger
-
-
Technische informatie (TI)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21
Engelse versie - 04/2021
Process pressure measurement
EN NL 01/04/202118/05/201831/03/201730/09/201630/06/2016Taal:
Engels
Versie:
01/04/2021
Bestandsgrootte:
1.1 MB
Bestandsnaam:
TI01133PEN_0721.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Engelse versie - 04/2021
Process pressure measurement
EN NL 01/04/202118/05/201831/03/201730/09/201630/06/2016Taal:
Engels
Versie:
01/04/2021
Bestandsgrootte:
1.2 MB
Bestandsnaam:
BA01271PEN_0721.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN NL 25/03/202415/09/202328/10/202130/07/202119/06/2020Taal:
Engels
Versie:
25/03/2024
Bestandsgrootte:
1.1 MB
Bestandsnaam:
TI00426FEN_2524.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21
Process pressure measurement
EN NL 01/04/202118/05/201831/03/201730/09/201630/06/2016Taal:
Engels
Versie:
01/04/2021
Bestandsgrootte:
1.1 MB
Bestandsnaam:
TI01133PEN_0721.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Process pressure measurement
EN NL 01/04/202118/05/201831/03/201730/09/201630/06/2016Taal:
Engels
Versie:
01/04/2021
Bestandsgrootte:
1.2 MB
Bestandsnaam:
BA01271PEN_0721.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
KA Cerabar PMP11
Procesdrukmeting
EN NL 11/04/2023Taal:
Nederlands
Versie:
11/04/2023
Bestandsgrootte:
336.7 KB
Bestandsnaam:
KA01603PNL_0122-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Procesdrukmeting
EN NL 01/04/202131/03/202118/05/201831/03/201730/09/2016Taal:
Nederlands
Versie:
31/03/2021
Bestandsgrootte:
771.2 KB
Bestandsnaam:
KA01164PNL_0721.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Sealing kit Installation Instruction
Cerabar
EN NL 08/08/201623/07/201507/04/2015Taal:
Engels
Versie:
08/08/2016
Bestandsgrootte:
205.3 KB
Bestandsnaam:
EA01128PA2_0316.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
SD M12 socket
Accessories for devices with M12 plug
EN NL 30/06/202329/05/2020Taal:
Engels
Versie:
30/06/2023
Bestandsgrootte:
289.2 KB
Bestandsnaam:
SD02586FEN_0223-00.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
Pressure Equipment Directive (PED)
Pressure measurement
EN NL 01/12/202009/02/201805/12/2016Taal:
Engels
Versie:
01/12/2020
Bestandsgrootte:
269.9 KB
Bestandsnaam:
SD01893PA3_0320.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
Mechanical accessories for pressure measuring devices
Pressure measurement
EN NL 20/11/202010/07/201931/01/201827/03/201720/05/2016Taal:
Engels
Versie:
20/11/2020
Bestandsgrootte:
2.7 MB
Bestandsnaam:
SD01553PEN_0520.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Druckmesstechnik
Leistungsfähige Messgeräte für Prozessdruck, Differenzdruck, Füllstand
und DurchflussTaal:
Duits
Versie:
19/08/2021
Bestandsgrootte:
5.4 MB
Bestandsnaam:
FA00004P00DE2321.pdf
-