Overzicht voordelen
-
Het paneel bevat alle noodzakelijke sensoren, transmitter en armatuur voor het meten van vrij chloor samen met de pH voor compensatie. Het paneel levert betrouwbare bewaking van zwem- en proceswater alsmede utiliteiten voor elke industrie.
Het is volledig gemonteerd en getest, inclusief halfgeleidende componenten. Alles wat u nog moet doen is aansluiten op de medialeiding en beginnen met meten.
Dit betekent eenvoudiger plannen, sneller in bedrijf stellen en verbeterde beveiliging bij het selecteren van de meettechnologie. -
Eenvoudige installatie en inbedrijfstelling
Monteer de oplossing, sluit deze aan op voeding en water, en u bent operationeel.
-
Eenvoudig en veilig
De Memosens-sensoren voor vrij chloor en pH zijn vooraf gekalibreerd en klaar voor gebruik. De contactloze, inductieve signaaloverdracht elimineert alle problemen die het gevolg zijn van vocht, temperatuur of EMC-storingen.
-
Betrouwbare medium flow en meting
De Flowfit CYA27-armatuur met geïntegreerde flowbewaking zorgt ervoor dat uw meting altijd operationeel is.
-
Flexibiliteit voor toekomstige eisen
Het modulaire ontwerp van de armatuur biedt de optimale flexibiliteit voor het upgraden van uw meetpunten met opgeloste zuurstof, ORP of geleidbaarheid tot 6 variabelen, voor een perfecte aanpassing aan uw proceseisen.
Overzicht van bundel
Componenten en preconfiguratie
-
Fixatie
Om de compatibiliteit van de componenten met elkaar te waarborgen, zijn er bepaalde fixaties. Open parameters geeft u de keuze van een individuele configuratie.
Componenten kunnen worden geconfigureerd in de bundel in het winkelwagentje -
Componenten1
Technical Special Product Analysis CSOL
Fixatie:CSOL-PA3WP1>>Parameter, transmitter:SKChloor/chloor dioxideBeschrijving:PPaneelToepassing:A3Oppervlakte waterModificatie:WP1Natte delen (plastic)TA -
2
- F
- L
- E
- X
1-/2-kanaals transmitter
Liquiline CM442Fixatie:CM442-AAM2 _ FD _ _ _Toelating:AANiet-gevaarlijk gebiedAdditionele opties:FD2x digital input, 2x digital outputSensoringang:M22x digitale sensor -
3
Flowarmatuur voor multiparameter-metingen Flowfit CYA27
Fixatie:CYA27-AA1A12A10AAAAAAAAAAAAA1Flow meetbereik:A>30 l/h (standaard flowinstelling)Toelating:AANiet-gevaarlijk gebiedMateriaalmodule/afdichtingen:1PMMA/FKMMateriaal aanvullendeAPVC/FKMProcesaansluiting:12G1/4Module Configuratie:10Desinfectie + pH + flow indicatieModule 1:AAZonderModule 2:AAZonderModule 3:AAZonderModule 4:AAZonderModule 5:AAZonderModule 6:AAZonderModel apparaat:A11>>Bevestigde accessoire:NCMonsterkraan>>Bevestigde accessoire:NDFlowschakelaar>>Bevestigde accessoire:NBstatus LED>>Incl. accessoire:RB2x kabel M12, 10m -
4
- F
- L
- E
- X
Digital free chlorine sensor
Memosens CCS51DFixatie:CCS51D-AA11 _Toelating:AANiet gevaarlijk gebied + UKCA MarkeringToepassing:11Proceswater, drinkwater>>Bevestigde accessoire:NAAdapter, CYA27 -
5
- F
- L
- E
- X
Digitale pH-sensor
Memosens CPS31EFixatie:CPS31E-AA7ASB2Toelating:AANiet-gevaarlijk gebiedElektrode type:7Basis versie, nulpunt pH 7,0 temperatuur sensor NTC 30kToepassingsgebied:A1–12 pH, -15…80°C, 0,8…4 bar (abs)Referentie Systeem:SB1 keramisch diafragma, zoutvoorraad, verzadigd KCl, Ag/AgClSensor lengte:2120mm -
6
Digitale meetkabel
CYK10Fixatie:CYK10-A031Kabellengte:033mToelating:ANiet-gevaarlijk gebiedKabellengte:011,5mKabelaansluiting:1Losse aders (met eindhuls)
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
1-/2-kanaals transmitter
Liquiline CM442
Met de transmitter Liquiline CM442 kunt u maximaal 2 Memosens-sensoren naar keuze aansluiten en meer dan 12 parameters meten. Hij biedt automatische sensorherkenning en een eenvoudige bediening en deelt gestandaardiseerde reserveonderdelen met alle andere instrumenten van het Liquiline-platform. Met zijn ingangen, uitgangen, regelaars en rekenmodules kunt u zelfs reinigingssystemen of doseerpompen bewaken. Heartbeat Technology helpt u de ideale balans te vinden tussen meetpuntbeschikbaarheid en onderhoudskosten.
-
Meetprincipe
Potentiometric
-
Application
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
Two sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Characteristic
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Design
2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay,
2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Material
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Dimension
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Process temperature
-20 to 60 °C (0 to 140 °F)
-
Ingress protection
IP66 / IP67
-
Input
1 to 2x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA input optional
2x Digital input optional -
Output / communication
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs
Alarmrelay, 2x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Additional certifications
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Meetprincipe
Sensor ORP / Redox
-
Application
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
Two sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Characteristic
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Design
2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay,
2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Material
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Dimension
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Process temperature
-20 to 60 °C (0 to 140 °F)
-
Ingress protection
IP66 / IP67
-
Input
1 to 2x Memosens digital input
-
Output / communication
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs
Alarmrelay, 2x relay -
Additional certifications
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Meetprincipe
Conductive
-
Application
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
Two sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Characteristic
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Design
2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay
2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Material
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Dimension
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Process temperature
-20 to 60 °C (0 to 140 °F)
-
Ingress protection
IP66 / IP67
-
Input
1 to 2x Memosens digital input
-
Output / communication
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs
Alarmrelay, 2x relay -
Additional certifications
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Meetprincipe
Amperometric oxygen measurement
-
Application
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
Two sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Characteristic
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Design
2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay
2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Material
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Dimension
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 inch -
Process temperature
-20 to 60 °C (0 to 140 °F)
-
Ingress protection
IP67
-
Input
1 to 2x Memosens digital input
-
Output / communication
2 to 4x 0/4...20 mA current outputs
Alarmrelay, 2x relay -
Additional certifications
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Meetprincipe
Free chlorine
-
Application
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
Two sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Characteristic
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Design
2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay
2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Material
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Dimension
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 inch -
Process temperature
-20 to 60 °C (0 to 140 °F)
-
Input
1 to 2x Memosens digital input
-
Output / communication
2 to 4x 0/4 to 20 mA current outputs
Alarmrelay, 2x relay -
Additional certifications
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Meetprincipe
Four beam alternating light
-
Application
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
Two sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Characteristic
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Design
2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay,
2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Material
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Dimension
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 inch -
Process temperature
-20 to 60 °C (0 to 140 °F)
-
Ingress protection
IP66 / IP67
-
Input
1 to 2x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA input optional
2x Digital input optional -
Output / communication
2 to 4x 0/4 to 20 mA current outputs,
Alarmrelay, 2x relay -
Additional certifications
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Meetprincipe
Ultrasonic sensor
-
Application
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
Two sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Characteristic
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Design
2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay
2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Material
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Dimension
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 inch -
Process temperature
-20 to 60 °C (0 to 140 °F)
-
Ingress protection
IP66 / IP67
-
Input
1 to 2x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA input optional
2x Digital input optional -
Output / communication
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs
Alarmrelay, 2x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Additional certifications
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Meetprincipe
Fluorescence measurement
-
Meetprincipe
UV photometric
-
Characteristic
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Design
2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay
2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Process temperature
-20 to 60 °C (0 to 140 °F)
-
Application
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
Two sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Output / communication
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs
Alarmrelay, 2x relay -
Input
1 to 2x Memosens digital input
Flowarmatuur voor multiparameter-metingen Flowfit CYA27
Met de Flowfit CYA27 kunnen maximaal 6 relevante parameters tegelijkertijd worden bewaakt. De sensoren die in de armatuur zijn ingebouwd, hebben voor een nauwkeurige meting een bemonsteringsflow van slechts 5 l/h (1,32 gph) nodig. Dit maakt een nauwkeurige regeling van processen als desinfectie met minimaal waterverlies mogelijk. De armatuur kan op verschillende manieren worden gemonteerd, heeft een geïntegreerde bemonsteringsklep en een reinigings- en doseermodule. Een flowbewaking kan waarborgen dat uw meting altijd operationeel is.
-
Meetprincipe
Ozone
-
Application
Drinking water
Utilities of all industries
Less drained sample water -
Characteristic
Flow assembly for multiparameter measurement
-
Design
Flow through assembly with optimized flow path for disinfection sensors and for 12 mm sensors
optional: flow monitoring
optional: dosing -
Material
Plexiglas (PMMA) with FKM seals
-
Dimension
modular, from WxHxD 165x155x73 mm (6.50x6.10x2.87 in) up to 345x249.5x94 mm (13.58x9.82x3.70 in)
-
Process temperature
0 to 60 °C (32 to 140°F)
-
Process pressure
0 to 4 bar (0 to 58 psi) relative
-
Connection
G1/4" or adaptation
Digital free chlorine sensor
Memosens CCS51D
Memosens CCS51D is a robust, low-maintenance sensor for free chlorine. It provides high-precision measurement with long-term stability in drinking water, pool and process water and ensures consistent disinfection monitoring even at low water volumes. The free chlorine sensor features extremely fast response times guaranteeing efficient process control. Memosens CCS51D is not the latest Memosens generation. More information on the new Memosens CCS51E sensor with extended functionality here.
-
Meetprincipe
Free chlorine
-
Application
Ensuring reliable disinfection in drinking water
Process water
Dosing disinfectant efficiently in pool water
Detect the absence or presence of free chlorine in Utilities
Guarantee food safety and provide hygienic packaging and bottling -
Characteristic
Amperometric measurement of dissolved free chlorine
-
Measurement range
Trace: 0 to 5 mg/l HOCl
Standard: 0 to 20 mg/l HOCl
High: 0 to 200 mg/l HOCl -
Measuring method
Closed, membrane covered measuring cell
Reduction of free chlorine at the cathode -
Design
Closed amperometric 2-electrode measuring cell with PVDF membrane
-
Material
Sensor shaft: POM
Membrane: PVDF
Membrane cap: PVDF
Sealing ring: FKM -
Dimension
Diameter: 25 mm (0.98 inch)
Length: 161 mm (6.34 inch) -
Process temperature
0 to 55 °C (32 to 130 °F), non-freezing
-
Process pressure
Max. 1 bar (max. 14.5 psi)
-
Temperature sensor
10k NTC integrated (Memosens)
-
Connection
Inductive, digital connection head with Memosens
Digitale pH-sensor
Memosens CPS31E
De Memosens CPS31E is de keuze voor pH-compensatie in desinfectieprocessen. Deze levert stabiele meetresultaten en waarborgt daardoor een betrouwbaar zwembad en drinkwater. Dankzij de Memosens 2.0 digitale technologie levert de CPS31E de perfecte gegevensbasis voor voorspellend onderhoud, een eenvoudige bediening en meer proces-uptime, omdat deze in het laboratorium kan worden gekalibreerd en snel ter plaatse kan worden verwisseld. De sensor is bestand tegen vocht en door de 3 optionele membranen geschikt voor minimale geleidbaarheid.
-
Meetprincipe
Potentiometric
-
Application
• Drinking water
• Swimming pool water
• pH compensation during the measurement of free chlorine -
Characteristic
Digital pH electrode for standard applications in drinking
water and swimming pool water -
Measurement range
pH 1 to 13
-
Measuring principle
Gel filled reference with one or three ceramic junctions with optional salt storage
-
Design
All shaft lengths with temperature sensor
-
Material
Sensor shaft: Glass to suit process
pH membrane: glass Type A
Metal lead Ag/AgCl
Open aperture: Ceramic junction
O-ring: FKM
Process coupling: PPS fiber-glass reinforced
Nameplate: Ceramic metal oxide -
Dimension
Diameter: 12 mm (0.47 inch)
Shaft length: 120 mm (4.70 inch) -
Process temperature
–15 to 80 °C (5 to 176 °F)
-
Process pressure
0.8 to 4 bar (11.6 to 58 psi) (absolute)
-
Temperature sensor
NTC 30k
-
Ex certification
With ATEX, IECEx, CSA C/US, NEPSI, Japan Ex and INMETRO approvals for use in
hazardous areas Zone 0, Zone 1 and Zone 2. -
Connection
Inductive, contactless connection head with Memosens 2.0 technology
-
Ingress protection
IP68
Digitale meetkabel
CYK10
De CYK10 waarborgt een absoluut waterdichte aansluiting van Memosens-sensoren op de transmitter. De inductieve koppeling vertoont geen contactcorrosie en waarborgt galvanische isolatie van transmitter en medium. Vergeet beperkte kabellengte, stoorspanningen of vocht en profiteer van een volledig veilige en betrouwbare signaaloverdracht.
-
Meetprincipe
Potentiometric
-
Application
Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals
-
Installation
Inductive plug- head for digital sensors with Memosens technology and wire terminals or M12 plug to connect to the transmitter
-
Characteristic
Inductive, digital transmission of measurement signals and energy
Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion -
Measurement range
High impedance cable not necessary
-
Design
Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head
No open contacts, resistant against humidity -
Material
Cable sheath: TPE
Junction box: aluminum -
Dimension
Diameter: 6.3 mm (0.25 inch)
Cores: 2x2 cores, twisted pairs
Length: up to approx. 100 m (328 ft) -
Process temperature
-25 to 135 °C (-13 to 277 °F)
-
Process pressure
max. 50 bar/725 psi at 135°C/275°F.
-
Temperature sensor
For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor
-
Ex certification
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Ingress protection
IP68
-
Additional certifications
Also available as TÜV approved SIL version
-
Meetprincipe
Sensor ORP / Redox
-
Application
Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals.
-
Installation
Inductive plug- head for digital sensors with Memosens technology and wire terminals or M12 plug to connect to the transmitter.
-
Characteristic
Inductive, digital transmission of measurement signals and energy.
Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion -
Design
Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head
No open contacts, resistant against humidity -
Material
Cable sheath: TPE
Junction box: aluminum -
Dimension
Diameter: 6.3 mm (0.25 inch)
Cores: 2x2 cores, twisted pairs
Length: up to approx. 100 m (328 ft) -
Process temperature
-25 to 135 °C (-13 to 277 °F)
-
Temperature sensor
For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor
-
Ex certification
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Additional certifications
Also available as TÜV approved SIL version
-
Meetprincipe
Conductive
-
Application
Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals
-
Installation
Inductive plug- head for digital sensors with Memosens technology and wire terminals or M12 plug to connect to the transmitter
-
Characteristic
Inductive, digital transmission of measurement signals and energy
Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion -
Design
Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head
No open contacts, resistant against humidity -
Material
Cable sheath: TPE
Junction box: aluminum -
Dimension
Diameter: 6.3 mm (0.25 inch)
Cores: 2x2 cores, twisted pairs
Length: up to approx. 100 m (328 ft) -
Process temperature
-25 to 135 °C (-13 to 277 °F)
-
Temperature sensor
For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor
-
Ex certification
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Additional certifications
Also available as TÜV approved SIL version
-
Meetprincipe
Amperometric oxygen measurement
-
Application
Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals
-
Installation
Inductive plug- head for digital sensors with Memosens technology and wire terminals or M12 plug to connect to the transmitter
-
Characteristic
Inductive, digital transmission of measurement signals and energy
Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion -
Design
Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head
No open contacts, resistant against humidity -
Material
Cable sheath: TPE
Junction box: aluminum -
Dimension
Diameter: 6.3 mm (0.25 inch)
Cores: 2x2 cores, twisted pairs
Length: up to approx. 100 m (328 ft) -
Process temperature
-25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)
-
Temperature sensor
For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor
-
Ex certification
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Additional certifications
Also available as TÜV approved SIL version
-
Meetprincipe
Free chlorine
-
Application
Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals
-
Characteristic
Inductive, digital transmission of measurement signals and energy
Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion -
Design
Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head
No open contacts, resistant against humidity -
Material
Cable sheath: TPE
Junction box: aluminum -
Dimension
Diameter: 6.3 mm (0.25 inch)
Cores: 2x2 cores, twisted pairs
Length: up to approx. 100 m (328 ft) -
Process temperature
-25 to 135 °C (-13 to 277 °F)
-
Temperature sensor
For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor
-
Additional certifications
Also available as TÜV approved SIL version